Incomparável: este redutor planetário é da máxima eficiência, mesmo com velocidades de rotação máximas.

Redutor planetário com eixo de saída
Os redutores planetários Neugart com eixo de saída são adequados para diversas soluções de acionamento.
É possível escolher entre diferentes variantes do eixo de saída, como um eixo de saída com chaveta para uma transmissão mecânica efetiva e segura da potência. A chaveta é um elemento conector universal que se encontra em inúmeros componentes de acionamento e que permite uma conexão rápida e segura entre redutores planetários com eixo de saída e a sua aplicação.
O redutor planetário com eixo de saída liso é o elemento ideal com o qual se cria uma conexão de tipo fricção a um acoplamento. Com isso, você obtém transmissões de torque máximo, mesmo em operação inversa.
Você também pode conectar o redutor planetário com eixo de saída ao seu sistema de acionamento através de um eixo multidentado. Com este eixo de saída endentado, conforme a norma DIN 5480, é possível montar facilmente outros componentes de acionamento, como um pinhão com endentado interno com conexão mecânica efetiva.
O flange de acionamento dos redutores planetários será adaptado individualmente ao motor. A unidade compacta composta pelo redutor planetário com eixo de saída e o servomotor aumenta sua flexibilidade.
Os redutores planetários com eixo de saída, devido à baixa inércia de massa do eixo de saída rotativo, são a solução ideal para muitas aplicações dinâmicas. Graças à grande variedade de redutores planetários com eixo de saída, oferecemos-lhe a máxima flexibilidade para selecionar o produto certo para sua aplicação.
Se, apesar da elevada compacidade dos redutores planetários, você precisar de um redutor planetário mais curto com eixo de saída, poderá encontrar um redutor planetário cônico com eixo de saída aqui.