Funcionalidades
Dados técnicos
PLE040 | PLE060 | PLE080 | PLE120 | PLE160 | Fase | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Redução | 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 | 3, 4, 5, 8 3, 4, 5, 8 | 1 | |||||
9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64 | 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64 | 2 | ||||||
60, 80, 100, 120, 160, 200, 256, 320, 512 60, 80, 100, 120, 160, 200, 256, 320, 512 | - - | 3 | ||||||
Eficiência com carga máxima | η | % % | 92 - 98 92 - 98 | |||||
Temperatura de operação mínima / Temperatura de operação máxima | Tmin / Tmax | °C °F | -25 / 90 -13 / 194 | |||||
Grau de proteção | IP54 IP54 | |||||||
Folga padrão | jt | arcmin arcmin | <15 - <22 <15 - <22 | <10 - <15 <10 - <15 | <7 - <11 <7 - <11 | <7 - <11 <7 - <11 | <6 - <9 <6 - <9 | |
Rigidez de torção | cg | Nm /arcmin lbf.in/arcmin | 0.7 - 1.0 6 - 8 | 2.1 - 2.5 19 - 22 | 7.2 - 9.8 64 - 87 | 15.5 - 20.5 137 - 181 | 57.5 - 72.0 509 - 637 | |
Peso do Redutor | mG | kg lbm | 0.38 - 0.58 0.8 - 1.3 | 0.91 - 1.35 2.0 - 3.0 | 2.12 - 3.2 4.7 - 7.1 | 5.68 - 9.58 12.5 - 21.1 | 17.43 - 23.7 38.4 - 52.3 | |
Ruído de funcionamento | Qg | dB(A) dB(A) | 58 58 | 58 58 | 60 60 | 65 65 | 70 70 |
PLE040 | PLE060 | PLE080 | PLE120 | PLE160 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Força radial para 20.000 h / Força radial para 30.000 h | Fr 20.000 h / Fr 30.000 h | N lbf | 160 - 200 36 - 45 | 340 - 400 76 - 90 | 650 - 750 146 - 169 | 1500 - 1750 337 - 393 | 4200 - 5000 944 - 1124 |
Força axial para 20.000 h / Força axial para 30.000 h | Fa 20.000 h / Fa 30.000 h | N lbf | 160 - 200 36 - 45 | 450 - 500 101 - 112 | 900 - 1000 202 - 225 | 2100 - 2500 472 - 562 | 6000 - 7000 1349 - 1574 |
Torque de inclinação para 20.000 h | MK 20.000 h | Nm lbf.in | 5 44 | 14 124 | 31 274 | 101 894 | 474 4195 |
PLE040 | PLE060 | PLE080 | PLE120 | PLE160 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Momento de inercia | J | kgcm2 lbf.in.s210-4 | 0.014 - 0.027 0.124 - 0.239 | 0.065 - 0.128 0.575 - 1.133 | 0.359 - 0.654 3.177 - 5.788 | 1.378 - 2.361 12.196 - 20.897 | 3.502 - 11.999 30.995 - 106.200 |
PLE040 | PLE060 | PLE080 | PLE120 | PLE160 | Fase | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torque nominal de saída | T2N | Nm lbf.in | 5 - 15 44 - 133 | 15 - 40 133 - 354 | 38 - 115 336 - 1018 | 95 - 195 841 - 1726 | 400 - 450 3540 - 3983 | 1 |
8 - 20 66 - 177 | 18 - 44 159 - 389 | 50 - 130 443 - 1151 | 120 - 260 1062 - 2301 | 450 - 800 3983 - 7081 | 2 | |||
8 - 20 66 - 177 | 18 - 44 159 - 389 | 50 - 120 443 - 1062 | 120 - 260 1062 - 2301 | - - | 3 | |||
Torque de saída máx. | T2max | Nm lbf.in | 8 - 24 71 - 212 | 24 - 64 212 - 566 | 61 - 184 540 - 1629 | 152 - 312 1345 - 2761 | 640 - 720 5664 - 6373 | 1 |
12 - 32 106 - 283 | 29 - 70 257 - 620 | 80 - 208 708 - 1841 | 192 - 416 1699 - 3682 | 720 - 1280 6373 - 11329 | 2 | |||
12 - 32 106 - 283 | 29 - 70 257 - 620 | 80 - 192 708 - 1699 | 192 - 416 1699 - 3682 | - - | 3 | |||
Torque de parada de emergência | T2Stop | Nm lbf.in | 23 - 36 199 - 319 | 66 - 88 584 - 779 | 178 - 240 1575 - 2124 | 340 - 520 3009 - 4602 | 800 - 900 7081 - 7966 | 1 |
27 - 40 239 - 354 | 80 - 88 708 - 779 | 190 - 260 1682 - 2301 | 380 - 520 3363 - 4602 | 900 - 1600 7966 - 14161 | 2 | |||
27 - 40 239 - 354 | 80 - 88 708 - 779 | 190 - 240 1682 - 2124 | 380 - 520 3363 - 4602 | - - | 3 |
PLE040 | PLE060 | PLE080 | PLE120 | PLE160 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rotação de acionamento térmico média em T2N e S1 | n1N | min-1 rpm | 5000 5000 | 4500 4500 | 2500 - 4000 2500 - 4000 | 2500 - 3500 2500 - 3500 | 900 - 3000 900 - 3000 |
Rotação máxima de acionemento | n1Limit | min-1 rpm | 18000 18000 | 13000 13000 | 7000 7000 | 6500 6500 | 6500 6500 |
PLE040 | PLE060 | PLE080 | PLE120 | PLE160 | Fase | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diâmetro do eixo saída | D3 | mm in | 10 0.394 | 14 0.551 | 20 0.787 | 25 0.984 | 40 1.575 | |
Diâmetro de centragem de saída | D5 | mm in | 26 1.024 | 40 1.575 | 60 2.362 | 80 3.150 | 130 5.118 | |
Diâmetro da carcaça | D6 | mm in | 40 1.575 | 60 2.362 | 80 3.150 | 115 4.528 | 160 6.299 | |
Comprimento total | L1 | mm in | 88.5 3.484 | 106.0 4.173 | 133.5 5.256 | 176.5 6.949 | 255.5 10.059 | 1 |
106.5 4.193 | 118.5 4.665 | 150.5 5.925 | 204.0 8.032 | 305.0 12.008 | 2 | |||
114.0 4.488 | 131.0 5.157 | 168.0 6.614 | 231.5 9.114 | - - | 3 | |||
Comprimento do eixo saída | L3 | mm in | 26 1.024 | 35 1.378 | 40 1.575 | 55 2.165 | 87 3.425 |