Funcionalidades
Dados técnicos
PLN070 | PLN090 | PLN115 | PLN142 | PLN190 | Fase | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Redução | 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 | 1 | ||||||
12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 | 2 | |||||||
Eficiência com carga máxima | η | % % | 95 - 98 95 - 98 | |||||
Temperatura de operação mínima / Temperatura de operação máxima | Tmin / Tmax | °C °F | -25 / 90 -13 / 194 | |||||
Grau de proteção | IP65 IP65 | |||||||
Folga padrão | jt | arcmin arcmin | <3 - <5 <3 - <5 | <3 - <5 <3 - <5 | <3 - <5 <3 - <5 | <3 - <5 <3 - <5 | <3 - <5 <3 - <5 | |
Folga reduzida | jt | arcmin arcmin | <2 <2 | <1 <1 | <1 <1 | <1 <1 | <1 <1 | |
Rigidez de torção | cg | Nm /arcmin lbf.in/arcmin | 3.5 - 4.5 31 - 40 | 9.2 - 11.9 81 - 105 | 22.0 - 26.0 195 - 230 | 61.0 - 73.0 540 - 646 | 155.0 - 202.0 1372 - 1788 | |
Peso do Redutor | mG | kg lbm | 1.97 - 2.56 4.3 - 5.6 | 3.34 - 4.27 7.4 - 9.4 | 6.48 - 8.98 14.3 - 19.8 | 16.04 - 22.02 35.4 - 48.6 | 33.35 - 49.56 73.6 - 109.3 | |
Ruído de funcionamento | Qg | dB(A) dB(A) | 60 60 | 62 62 | 65 65 | 70 70 | 74 74 |
PLN070 | PLN090 | PLN115 | PLN142 | PLN190 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Força radial para 20.000 h / Força radial para 30.000 h | Fr 20.000 h / Fr 30.000 h | N lbf | 3200 719 | 4800 - 5500 1079 - 1236 | 5400 - 6000 1214 - 1349 | 11400 - 12500 2563 - 2810 | 18000 - 21000 4047 - 4721 |
Força axial para 20.000 h / Força axial para 30.000 h | Fa 20.000 h / Fa 30.000 h | N lbf | 3900 - 4400 877 - 989 | 5700 - 6400 1281 - 1439 | 7000 - 8000 1574 - 1798 | 13200 - 15000 2967 - 3372 | 18500 - 21000 4159 - 4721 |
Torque de inclinação para 20.000 h | MK 20.000 h | Nm lbf.in | 191 1690 | 383 3390 | 488 4319 | 1420 12568 | 2535 22437 |
PLN070 | PLN090 | PLN115 | PLN142 | PLN190 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Momento de inercia | J | kgcm2 lbf.in.s210-4 | 0.209 - 0.365 1.850 - 3.231 | 0.544 - 1.028 4.815 - 9.099 | 1.933 - 3.256 17.108 - 28.818 | 6.811 - 15.270 60.282 - 135.151 | 22.430 - 63.815 198.522 - 564.810 |
PLN070 | PLN090 | PLN115 | PLN142 | PLN190 | Fase | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torque nominal de saída | T2N | Nm lbf.in | 27 - 65 239 - 575 | 60 - 140 531 - 1239 | 125 - 300 1106 - 2655 | 305 - 750 2699 - 6638 | 630 - 1600 5576 - 14161 | 1 |
27 - 77 239 - 682 | 60 - 150 531 - 1328 | 125 - 300 1106 - 2655 | 305 - 1000 2699 - 8851 | 630 - 1800 5576 - 15931 | 2 | |||
Torque de saída máx. | T2max | Nm lbf.in | 43 - 104 381 - 920 | 96 - 224 850 - 1983 | 200 - 480 1770 - 4248 | 488 - 1200 4319 - 10621 | 1008 - 2560 8922 - 22658 | 1 |
43 - 123 381 - 1089 | 96 - 240 850 - 2124 | 200 - 480 1770 - 4248 | 488 - 1600 4319 - 14161 | 1008 - 2880 8922 - 25490 | 2 | |||
Torque de parada de emergência | T2Stop | Nm lbf.in | 80 - 130 708 - 1151 | 175 - 280 1549 - 2478 | 340 - 650 3009 - 5753 | 750 - 1500 6638 - 13276 | 1350 - 3200 11949 - 28322 | 1 |
80 - 150 708 - 1328 | 200 - 300 1770 - 2655 | 380 - 650 3363 - 5753 | 750 - 2000 6638 - 17701 | 1350 - 3600 11949 - 31863 | 2 |
PLN070 | PLN090 | PLN115 | PLN142 | PLN190 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rotação de acionamento térmico média em T2N e S1 | n1N | min-1 rpm | 1700 - 4500 1700 - 4500 | 1550 - 4000 1550 - 4000 | 1150 - 3500 1150 - 3500 | 700 - 3000 700 - 3000 | 500 - 2500 500 - 2500 |
Rotação máxima de acionemento | n1Limit | min-1 rpm | 14000 14000 | 10000 10000 | 8500 8500 | 6500 6500 | 6000 6000 |
PLN070 | PLN090 | PLN115 | PLN142 | PLN190 | Fase | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diâmetro do eixo saída | D3 | mm in | 16 0.630 | 22 0.866 | 32 1.260 | 40 1.575 | 55 2.165 | |
Diâmetro de centragem de saída | D5 | mm in | 60 2.362 | 70 2.756 | 90 3.543 | 130 5.118 | 160 6.299 | |
Comprimento do flange de saído | Q1 | mm in | 70 2.756 | 80 3.150 | 110 4.331 | 142 5.591 | 190 7.480 | |
Comprimento total | L1 | mm in | 137.5 5.413 | 159.5 6.280 | 201.0 7.913 | 276.0 10.866 | 310.5 12.224 | 1 |
166.5 6.555 | 191.5 7.539 | 241.0 9.488 | 335.0 13.189 | 382.5 15.059 | 2 | |||
Comprimento do eixo saída | L3 | mm in | 48 1.890 | 56 2.205 | 88 3.465 | 110 4.331 | 112 4.409 |