Loading ...
Redutores planetários com pinhão integrado

As combinações integradas de redutor e pinhão garantem a melhor sintonia técnica para acionamentos de cremalheira e pinhão. Graças à precisão dos dentes, inúmeras possibilidades de soluções oferecem alta dinâmica e, ao mesmo tempo, elevada capacidade de carga.

Three examples of custom made gearboxes
Redutores especiais

Nossos experientes engenheiros de desenvolvimento encontram sempre a solução ideal para sua aplicação. Independentemente das exigências específicas da sua aplicação, somos capazes de desenvolver transmissões especiais exatamente de acordo com aquilo que desejar.

PLE

Incomparável: este redutor planetário é da máxima eficiência, mesmo com velocidades de rotação máximas.

Ir para o produto
PLQE

Redutor planetário fácil de montar, que absorve forças elevadas com baixa geração de calor.

Ir para o produto
PLPE

O redutor planetário econômico com melhor desempenho sem geração de calor.

Ir para o produto
PLHE

Isto é progresso: com este redutor planetário, precisão e produtividade se encontram.

Ir para o produto
PSBN

Redutor de precisão de alto desempenho, com engrenagem helicoidal para um acionamento especialmente silencioso.

Ir para o produto
PSN

Redutor helicoidais de precisão, com sincronismo silencioso para cargas elevadas.

Ir para o produto
PLN

Redutor planetário de engrenagens retas perfeitamente vedado, que oferece o máximo desempenho e sempre apresenta a rigidez necessária.

Ir para o produto
PLFE

O redutor planetário mais curto com máxima rigidez de torção e eixo de saída com flange.

Ir para o produto
PFHE

O redutor planetário com saída flangeada para aplicações de alta carga

Ir para o produto
PSFN

Redutor de precisão de carga máxima, com acionamento especialmente silencioso e com flange de saída.

Ir para o produto
PLFN

Redutor de precisão para cargas máximas, de alto desempenho, montado rápido e facilmente.

Ir para o produto
WPLE

Redutor planetário angular versátil, com baixo peso e produtividade convincente.

Ir para o produto
WPLQE

Redutor planetário angular com flange de saída universal – versátil na montagem para forças elevadas.

Ir para o produto
WPLPE

Redutor planetário angular econômico para forças especialmente elevadas – montagem versátil e lubrificação permanente.

Ir para o produto
WPLN

Redutor angular versátil com engrenagens em cotovelo espiral para um acionamento silencioso.

Ir para o produto
WPLFE

Redutor planetário angular menor com flange de saída e maior rigidez de torção.

Ir para o produto
WPSFN

O menor redutor angular de engrenagens espirais com flange de saída e eixo oco.

Ir para o produto
WGN

Redutor cônico com engrenagem em cotovelo espiral, com eixo vazado, silencioso e com uma ligação sólida.

Ir para o produto
HLAE

Redutor planetário único com Hygienic Design certificado - ideal para processos de áreas classificadas.

Ir para o produto
NGV

O redutor planetário para AGVs industriais. Compacto e extremamente resistente.

Ir para o produto

PLQE

Redutor planetário série econômica

Nosso PLQE é simples e potente. Ele pode ser conectado diretamente em sua aplicação, sem precisar de flange intermediário. Os maiores rolamentos de esferas ranhuradas na saída permitem absorver forças radiais e axiais mais elevadas. Nesse processo é gerado pouco calor e o funcionamento é sempre confiável, mesmo em ciclos de produção exigentes.

Funcionalidades

Reduzida geração de calor à velocidade de rotação máxima
Rolamento de saída otimizado
Flange de saída quadrado
Máxima dinâmica em sistemas multieixos
Montável em todas as posições espaciais
Engrenagem precisa

Opções

Eixos de saída variados
Lubrifi cação
Sistemas de fixação otimizados
Flanges de acionamento variados

Dados técnicos

PLQE060 PLQE080 PLQE120 Fase
Redução 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 1
9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64 2
60, 80, 100, 120, 160, 200, 256, 320, 512 60, 80, 100, 120, 160, 200, 256, 320, 512 3
Eficiência com carga máxima η % % 92 - 98 92 - 98
Temperatura de operação mínima / Temperatura de operação máxima Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
Grau de proteção IP54 IP54
Folga padrão jt arcmin arcmin <10 - <15 <10 - <15 <7 - <11 <7 - <11 <7 - <11 <7 - <11
Rigidez de torção cg Nm /arcmin lbf.in/arcmin 2.8 - 3.9 25 - 35 8.5 - 12.3 75 - 109 14.0 - 18.0 124 - 159
Peso do Redutor mG kg lbm 1.1 - 1.5 2.4 - 3.3 2.7 - 4.0 5.8 - 8.8 6.4 - 10.1 14.1 - 22.4
Ruído de funcionamento Qg dB(A) dB(A) 58 58 60 60 65 65
PLQE060 PLQE080 PLQE120
Força radial para 20.000 h / Força radial para 30.000 h Fr 20.000 h / Fr 30.000 h N lbf 700 - 900 157 - 202 1700 - 2050 382 - 461 2400 - 2950 540 - 663
Força axial para 20.000 h / Força axial para 30.000 h Fa 20.000 h / Fa 30.000 h N lbf 800 - 1000 180 - 225 2000 - 2500 450 - 562 2100 - 2500 472 - 562
Torque de inclinação para 20.000 h MK 20.000 h Nm lbf.in 37 327 102 898 232 2050
PLQE060 PLQE080 PLQE120
Momento de inercia J kgcm2 lbf.in.s210-4 0.066 - 0.142 0.584 - 1.257 0.365 - 0.783 3.231 - 6.930 1.381 - 2.393 12.223 - 21.180
PLQE060 PLQE080 PLQE120 Fase
Torque nominal de saída T2N Nm lbf.in 15 - 40 133 - 354 38 - 115 336 - 1018 95 - 195 841 - 1726 1
18 - 44 159 - 389 50 - 130 443 - 1151 120 - 260 1062 - 2301 2
18 - 44 159 - 389 50 - 120 443 - 1062 120 - 260 1062 - 2301 3
Torque de saída máx. T2max Nm lbf.in 24 - 64 212 - 566 61 - 184 540 - 1629 152 - 312 1345 - 2761 1
29 - 70 257 - 620 80 - 208 708 - 1841 192 - 416 1699 - 3682 2
29 - 70 257 - 620 80 - 192 708 - 1699 192 - 416 1699 - 3682 3
Torque de parada de emergência T2Stop Nm lbf.in 66 - 88 584 - 779 178 - 240 1575 - 2124 340 - 520 3009 - 4602 1
80 - 88 708 - 779 190 - 260 1682 - 2301 380 - 520 3363 - 4602 2
80 - 88 708 - 779 190 - 240 1682 - 2124 380 - 520 3363 - 4602 3
PLQE060 PLQE080 PLQE120
Rotação de acionamento térmico média em T2N e S1 n1N min-1 rpm 4200 - 4500 4200 - 4500 2350 - 4000 2350 - 4000 2500 - 3500 2500 - 3500
Rotação máxima de acionemento n1Limit min-1 rpm 13000 13000 7000 7000 6500 6500
PLQE060 PLQE080 PLQE120 Fase
Diâmetro do eixo saída D3 mm in 16 0.630 20 0.787 25 0.984
Diâmetro de centragem de saída D5 mm in 60 2.362 80 3.150 110 4.331
Diâmetro da carcaça D6 mm in 60 2.362 80 3.150 115 4.528
Comprimento do flange de saído Q1 mm in 70 2.756 90 3.543 115 4.528
Comprimento total L1 mm in 111.0 4.370 145.0 5.709 201.5 7.933 1
123.5 4.862 162.5 6.398 229.5 9.035 2
136.0 5.354 180.0 7.087 257.0 10.118 3
Comprimento do eixo saída L3 mm in 32 1.260 40 1.575 55 2.165

Desenhos técnicos

Downloads

Catálogo de produtos: PLQE
Manual de instruções
Selecione o idioma para transferir.
Instruções de montagem: PLQE
Selecione o idioma para transferir.

Produtos relacionados

Você tem alguma dúvida?
Fale conosco!
Telefone