O redutor planetário mais curto com máxima rigidez de torção e eixo de saída com flange.

Transmissões flangeadas - redutor planetário com flange de saída
Nossos redutores planetários com flange de saída distinguem-se pela sua interface de flange compacta. A geometria no lado de saída da transmissão flangeada é orientada pelos robôs industriais mais difundidos.
As dimensões definidas na norma EN ISO 9409-1 oferecem a vantagem de integrar rápida e facilmente, sem processos de afinação complicados, outros componentes de acionamento que estejam em conformidade com a norma, como pinhões flangeadas ou acoplamentos. A conexão mecânica desta transmissão flangeada em sua máquina é de execução muito simples e rápida. A ligação entre o redutor planetário e a máquina é protegida, adicionalmente, por um furo do pino de ajuste que está integrado no flange de saída.
A função e a estrutura da transmissão flangeada Neugart são comparáveis às dos redutores planetários com eixo de saída, porém, de forma muito mais compacta. Ao contrário do que ocorre com um eixo de saída cilíndrico, eles têm uma geometria de eixo do flange muito curto.
A vantagem do eixo de saída do flange é também seu grande diâmetro e a maior rigidez de torção conseguida. Especialmente em aplicações com direções de movimento alternadas, estes redutores planetários com eixo de saída são ideais. Em conjunto com uma polia, você pode usar nossas transmissões flangeadas com uma grande variedade de tipos de correias para o sistema de acionamento.
Graças à versatilidade dos redutores planetários com flange de saída, oferecemos diversas soluções adaptadas aos seus requisitos de desempenho. Elas incluem os redutores planetários coaxiais com flange de saída, equipados com endentado reto (no caso do PLFN) ou com uma engrenagem helicoidal mais silenciosa (no caso do PSFN).
Assim, dependendo dos campos de aplicação, você pode adaptar as características de transmissão às suas necessidades.
Também para sistemas com um requisito médio de folga de torção, com o PLFE oferecemos a solução de um produto em vários tamanhos e variantes de transmissão.
O flange de acionamento dos redutores planetários será adaptado individualmente ao motor. A unidade compacta composta pela transmissão flangeada e o servomotor aumenta sua flexibilidade.
Se, apesar do comprimento total curto destas transmissões, você precisar de um redutor planetário mais curto com eixo de saída, você irá encontrar um redutor planetário cônico com eixo de saída aqui.