NGV

O redutor planetário para AGVs industriais.
Compacto e extremamente resistente.

Sejam quais forem os requisitos que você estabelece para o seu acionamento AGV, nós oferecemos a solução de transmissão ideal para o seu veículo.

Para que o redutor possa atender da melhor maneira possível os requisitos específicos de aplicação, cada detalhe é importante. Para tanto, os AGVs são projetados para transportar cargas pesadas em operação contínua. Os requisitos específicos, estruturais e mecânicos são particularmente exigentes. Porém, podemos atendê-los com segurança através dos nossos redutores planetários NGV, que são uma escolha certa graças ao seu design compacto, eficiência e durável.
E otimizamos especificamente para utilização em AGVs.

Dados técnicos

NGV064 NGV090 NGV110
Máxima capacidade de carga dinâmica (1) kg lbs 350 772 675 1488 1075 2370
Máxima velocidade v m/s in/s 2 78.7
Precisão de posicionamento mm in 0.3 0.012 0.4 0.016 0.4 0.016
Peso total kg lbs 3.9 8.6 7.7 17.0 16.4 36.2

(1) Redutor NGV com máxima capacidade de carga com roda integrada para carga dinâmica com torque nominal (T2N). Design específico de aplicação com NCP necessário. Para Fa=0

NGV064 NGV090 NGV110 i(5)
Redução i i 9,12,15,16,20,25,32,40,64 9,12,15,16,20,25,32,40,64
Vida útil (L10h) tL h h 30.000 30,000
Eficiência com carga máxima (1) ƞ % % ≥ 95 ≥ 95
Temperatura de operação mínima Tmin °C °F -25 -13
Temperatura de operação máxima Tmax °C °F 90 194
Grau de proteção IP65 (na saída) IP65 (na saída)
Lubrificação padrão Graxa (lubrificação permanente) Graxa (lubrificação permanente)
Lubrificação para área alimentícia Graxa (lubrificação permanente) Graxa (lubrificação permanente)
Lubrificação para temperatura baixa (2) Graxa (lubrificação permanente) Graxa (lubrificação permanente)
Posição de instalação qualquer qualquer
Folga padrão jt arcmin arcmin ≤ 12 ≤ 12 ≤ 9 ≤ 9 ≤ 9 ≤ 9
Rigidez de torção (1) cg Nm/arcmin lbf.in/arcmin 7.3 - 11.5 65 - 102 19.5 - 38.5 173 - 341 52 - 95 460 - 841
Peso do redutor mG kg lbm 1.6 3.5 4 8.8 8.9 19.6
Superficie padrão Carcaça: Aço carbono – tratado termicamente e pós-oxidado (preto) Carcaça: Aço carbono – tratado termicamente e pós-oxidado (preto)
Ruído de funcionamento (3) Qg db(A) db(A) 60 60 62 62 65 65
Momento de torção máx. em relação
ao flange de acionamento do redutor(4)
Mb Nm lbf.in 8 71 16 142 40 354
Torque nominal de saída (6) T2N Nm lbf.in 44 389 130 1151 210 1859 i=9
44 389 120 1062 260 2301 i=12
44 389 110 974 230 2036 i=15
44 389 120 1062 260 2301 i=16
44 389 120 1062 260 2301 i=20
40 354 110 974 230 2036 i=25
44 389 120 1062 260 2301 i=32
40 354 110 974 230 2036 i=40
18 159 50 443 120 1062 i=64
Torque de saída máx. (6) T2Max Nm lbf.in 70 620 208 1841 384 3399 i=9
70 620 192 1699 416 3682 i=12
70 620 176 1558 368 3257 i=15
70 620 192 1699 416 3682 i=16
70 620 192 1699 416 3682 i=20
64 566 176 1558 368 3257 i=25
70 620 192 1699 416 3682 i=32
64 566 176 1558 368 3257 i=40
29 257 80 708 192 1699 i=64
Torque de parada de emergência (1)(7) T2Stop Nm lbf.in 80 - 88 708 - 779 190 - 260 1682 - 2301 380 - 500 3363 - 4425
Rotação de acionamento térmico média em T2N e S1 (6) n1n min-1 rpm 4500 4500 4000 4000 3300 - 3500 3300 - 3500
Rotação máxima de acionemento (6) N1Limit min-1 rpm 7500 7500 7000 7000 6500 6500
Força radial para 20.000h (8)(9) Fr20,000h N lbf 2300 517 4100 922 5150 1158
Força axial para 20.000h (8)(9) Fa20.000h N lbf 2850 641 5450 1225 6450 1450
Força radial para 30.000h (8)(9) Fr30.000h N lbf 2000 450 3650 821 4550 1023
Força axial para 30.000h (8)(9) Fa30,000h N lbf 2500 562 4800 1079 5600 1259
Força radial máxima (9)(10) Fr Stat N lbf 2700 607 4950 1113 5150 1158
Força axial máxima (9)(10) Fa Stat N lbf 2850 641 5450 1225 6450 1450
Torque de inclinação para 20.000h (8)(10) MK 20.000h Nm lbf.in 110 25 278 62 407 91
Torque de inclinação para 30.000h (8)(10) MK 30.000h Nm lbf.in 96 22 248 56 360 81
Momento de inercia (1) Jg kgcm2 lbf.in.s2 10-4 0.066 - 0.132 0.939 - 1.877 0.367 - 0.667 5.220 - 9.487 1.416 - 2.432 20.140 - 34.591

(1) Os valores que dependem da transmissão podem ser consultados no Tec Data Finder em www.neugart.com

(2) Tmin = -40°C. Temperatura ideal de serviço max. 50°C

(3) Nível de ruído acústico na distância de 1m; medido numa rotação de acionamento de n1=3000 min-1 sem carga; i=25

(4) Peso máx. do motor* em kg = 0.2 x Mb / Comprimento do motor em m
   * com distribuição simétrica do peso do motor
   * com posição de montagem horizontal e estacionária

(5) Redução (i=n1/n2)

(6) Os valores que dependem da transmissão podem ser consultados no Tec Data Finder em www.neugart.com.

(7) 1000 vezes permitido

(8) As indicações referem-se à rotação do eixo de saída de n2=100 min-1

(9) Relativo à extremidade do eixo de saída

(10) Valores divergentes (parcialmente superiores) nas alterações de T2N, Fr, Fa, assim como, ciclo e vida útil do rolamento. Disposição específica de aplicação com NCP – www.neugart.com




Geometria do redutor com roda

NGV064 NGV090 NGV110
Diâmetro da roda D50 D50 mm in 160 6.299 200 7.874 250 9.843
Comprimento total minimo L50 L50 98.5 3.878 130.5 5.138 158.0 6.22
Distância do flange até a borda externa da roda L51 L51 58.0 2.283 72.0 2.835 94.0 3.701
Distância do flange até a borda interna da roda L52 L52 8.0 0.315 12.0 0.472 14.0 0.551

Geometria do redutor

NGV064 NGV090 NGV110
Diâmetro de centragem eixo de saída D10 D10 H7 H7 20 0.787 31,5 1.240 40 1.575
Diâmetro do furo circular eixo de saída D11 D11 31,5 1.240 50 1.969 63 2.480
Diâmetro de centragem do eixo de saída D12 D12 h7 h7 40 1.575 63 2.480 80 3.150
Diâmetro de centragem do flange de saída D13 D13 h9 h9 70 2.756 94 3.701 120 4.724
Diâmetro do flange saída D14 D14 h9 h9 92 3.622 120 4.724 158 6.220
Furo de montagem saída D16 D16 Ø 5,4 8x45° Ø 0.21 8x45° Ø 6,6 8x45° Ø 0.26 8x45° Ø 9 8x45° Ø 0.35 8x45°
Diâmetro do furo circular flange de saída D17 D17 82 3.328 108 4.252 142 5.591
Comprimento total minimo L1 L1 84,5 3.327 118 4.646 144 5.669
Espessura do flange saída L8 L8 h9 h9 6 0.236 8 0.315 10 0.394
Profundidade de centragem do eixo de saída L10 L10 4 0.157 6 0.315 6 0.394
Profundidade de centragem do eixo de saída L11 L11 3 0.157 6 0.236 6,5 0.256
Profundidade de centragem do flange de saída L12 L12 10 0.394 15 0.591 21 0.827
Comprimento do flange de saída L13 L13 44 1.732 59,5 2.343 80 3.150
Diâmetro do eixo de entrada D26 D26 11 0.433 19 0.748 24 0.945
14 0.551 24 0.945 35 1.378
19 0.748 - - - -
Diâmetro do eixo do motor j6/k6* D20 D20 5 - 19 0.197 - 0.748 8 - 24 0.315 - 0.945 11-35 0.433 - 1.378
Comprimento permitido para o eixo do motor L20 L20 * As dimensões variam de acordo com o flange do motor/redutor.
As dimensões do flange de acionamento específicas do motor
podem ser consultadas no Tec Data Finder
para cada motor em específico em www.neugart.com
* As dimensões variam de acordo com o flange do motor/redutor.
As dimensões do flange de acionamento específicas do motor
podem ser consultadas no Tec Data Finder
para cada motor em específico em www.neugart.com
Diâmetro de centragem de entrada D21 D21
Comprimento da centragem de entrada L21 L21
Diâmetro do furo circular acionamento D22 D22
Comprimento do flange do motor L22 L22
Dimensão diagonal acionamento D23 D23
Rosca x Profundidade de montagem G3 G3 4x 4x
Quadrado do flange Q3 Q3
Quantidade x Rosca x Profundidade G2 G2 8 x M5x7 8 x M5x0.27 8 x M6x10 8 x M6x0.39 12 x M6x12 8 x M6x0.47
Quantidade x Rosca G4 G4 8 x M5 8 x M5 8 x M6 8 x M6 8 x M8 8 x M8

As medidas em mmAs medidas em inch

Dimensões da roda

Dimensões

Roda NGV 160 Roda NGV 200 Roda NGV 250
Dimensões externo da roda W1 W1 160 ± 1.2 6.299 200 ± 1.2 7.874 250 ± 1.2 9.843
Largura da Roda W2 W2 50 ± 0.5 1.969 60 ± 0.5 2.362 80 ± 0.5 3.150
Diâmetro interno do flange saida W3 W3 114 4.488 155 6.102 183 7.205
Diâmetro externo de centralização W4 W4 h7 h7 20 0.787 31.5 1.240 40 1.575
Profundidade do flange de saida W5 W5 36 ± 0.2 1.417 47.5 ± 0.2 1.870 66 ± 0.2 2.598
Diâmetro de centralização do furo W6 W6 31.5 1.240 50 1.969 63 2.480
Diâmetro da cabeça do parafuso W7 W7 H13 H13 8 x Ø 10 8 x Ø 0.394 8 x Ø 11 8 x Ø 0.433 12 x Ø 11 12 x Ø 0.472
Diâmetro da conexão do parafuso W8 W8 H13 H13 8 x Ø 5.5 8 x Ø 0.217 8 x Ø 6.6 8 x Ø 0.260 12 x Ø 6.6 12 x Ø 0.260

As medidas em mmAs medidas em inch

Conteúdo da entrega: roda NGV com parafusos e tampa de vedação incluídos

Roda NGV 160 Roda NGV 200 Roda NGV 250
Especificações da fabricante da roda Blickle
Peso m kg lbm ca. 2.3 ca. 5.1 ca. 3.7 ca. 8.2 ca. 7.6 ca. 16.8
Inércia Jr Jr kgcm2 lbf.in.s2 10-4 74 16.636 203 45.636 644 114.777
Resistência ao rolamento (1) N lbf 65 14.6 95 21.4 165 37.1
Coeficiente de atrito (atrito estático) (2) µ µ > 0.25 > 0.25
Proteção do solo
(correspondente à pressão da superficie da roda)
N/mm2 lbf/in2 8.0 113.786
Faixa de temperatura -30°C a +70°C, por um curto período até +90°C.
A capacidade de carga é reduzida em temperaturas ambientes acima de +40°C.
-22°F a +158°F, por um curto período até +194°F.
A capacidade de carga é reduzida em temperaturas ambientes acima de +104°F.
Revestimento Blickle Besthane® Blickle Besthane®
Cor do revestimento Marrom Marrom
Dureza do revestimento 92° Shore A 92° Shore A
Corpo da roda Ferro fundido Ferro fundido
Cor da roda Prateada Prateada
Proteção contra corrosão Corpo da roda, envernizado Corpo da roda, envernizado
Propriedades do revestimento (de acordo com o fabricante) Operação de baixo ruído, resistência muito baixa ao atrito, alta capacidade dinâmica,
não danifica o solo, grande resistência à abrasão,
alta resistência ao corte e rasgamento, não deixa marcas e não apresenta
descoloração por contato.
Operação de baixo ruído, resistência muito baixa ao atrito, alta capacidade dinâmica,
não danifica o solo, grande resistência à abrasão,
alta resistência ao corte e rasgamento, não deixa marcas e não apresenta
descoloração por contato.

(1) Valores empíricos. A 4 km/h e carga máxima.

(2) Coeficiente de atrito, dependendo da superfície. Especificação μ=0.25 para rodas NGV em contato com a superficie, trilho de aço seco.

CAD Downloads

NGV160
PDF - DXF - IGS - STP
NGV200
PDF - DXF - IGS - STP
NGV250
PDF - DXF - IGS - STP

Downloads

NGV Brochura do produto
Selecione o idioma para transferir.
Instruções de montagem: NGV
Selecione o idioma para transferir.
Instruções de montagem: Roda NGV
Selecione o idioma para transferir.
Manual de instruções
Selecione o idioma para transferir.
Você tem alguma dúvida?
Fale conosco!
Telefone