Loading ...
Redutores planetários com pinhão integrado

As combinações integradas de redutor e pinhão garantem a melhor sintonia técnica para acionamentos de cremalheira e pinhão. Graças à precisão dos dentes, inúmeras possibilidades de soluções oferecem alta dinâmica e, ao mesmo tempo, elevada capacidade de carga.

Three examples of custom made gearboxes
Redutores especiais

Nossos experientes engenheiros de desenvolvimento encontram sempre a solução ideal para sua aplicação. Independentemente das exigências específicas da sua aplicação, somos capazes de desenvolver transmissões especiais exatamente de acordo com aquilo que desejar.

PLE

Incomparável: este redutor planetário é da máxima eficiência, mesmo com velocidades de rotação máximas.

Ir para o produto
PLQE

Redutor planetário fácil de montar, que absorve forças elevadas com baixa geração de calor.

Ir para o produto
PLPE

O redutor planetário econômico com melhor desempenho sem geração de calor.

Ir para o produto
PLHE

Isto é progresso: com este redutor planetário, precisão e produtividade se encontram.

Ir para o produto
PSBN

Redutor de precisão de alto desempenho, com engrenagem helicoidal para um acionamento especialmente silencioso.

Ir para o produto
PSN

Redutor helicoidais de precisão, com sincronismo silencioso para cargas elevadas.

Ir para o produto
PLN

Redutor planetário de engrenagens retas perfeitamente vedado, que oferece o máximo desempenho e sempre apresenta a rigidez necessária.

Ir para o produto
PLFE

O redutor planetário mais curto com máxima rigidez de torção e eixo de saída com flange.

Ir para o produto
PFHE

O redutor planetário com saída flangeada para aplicações de alta carga

Ir para o produto
PSFN

Redutor de precisão de carga máxima, com acionamento especialmente silencioso e com flange de saída.

Ir para o produto
PLFN

Redutor de precisão para cargas máximas, de alto desempenho, montado rápido e facilmente.

Ir para o produto
WPLE

Redutor planetário angular versátil, com baixo peso e produtividade convincente.

Ir para o produto
WPLQE

Redutor planetário angular com flange de saída universal – versátil na montagem para forças elevadas.

Ir para o produto
WPLPE

Redutor planetário angular econômico para forças especialmente elevadas – montagem versátil e lubrificação permanente.

Ir para o produto
WPLHE

Econômico e com um rolamento de saída forte: o redutor angular WPLHE

Ir para o produto
WPLN

Redutor angular versátil com engrenagens em cotovelo espiral para um acionamento silencioso.

Ir para o produto
WPLFE

Redutor planetário angular menor com flange de saída e maior rigidez de torção.

Ir para o produto
WPSFN

O menor redutor angular de engrenagens espirais com flange de saída e eixo oco.

Ir para o produto
WGN

Redutor cônico com engrenagem em cotovelo espiral, com eixo vazado, silencioso e com uma ligação sólida.

Ir para o produto
HLAE

Redutor planetário único com Hygienic Design certificado - ideal para processos de áreas classificadas.

Ir para o produto
NGV

O redutor planetário para AGVs industriais. Compacto e extremamente resistente.

Ir para o produto

WPLHE

Redutor cônico Economy

Economia de espaço axial, econômico, em conformidade com o IP65 e projetado para altas forças radiais e axiais na saída: o WPLHE reúne todas as vantagens da exitosa PLHE, a primeira combinação a nível mundial entre a série Economy e redutores planetários de precisão, como uma versão angular.

Features

Perfeita rigidez, mesmo sob cargas elevadas
O melhor de dois mundos
Perfeitamente estanque
Montável em todas as posições espaciais
Sem manutenção devido a lubrificação para toda a vida
Engrenagem precisa

Options

Eixos de saída variados
Lubrifi cação
Sistemas de fixação otimizados
Flanges de acionamento variados
Pinhão incorporado

Dados técnicos

WPLHE060 WPLHE080 WPLHE120 Fase
Redução 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 1
9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 2
Eficiência com carga máxima η % % 94 94
Temperatura de operação mínima / Temperatura de operação máxima Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
Grau de proteção IP65 IP65
Folga padrão jt arcmin arcmin <16 - <18 <16 - <18 <13 - <15 <13 - <15 <11 - <13 <11 - <13
Rigidez de torção cg Nm /arcmin lbf.in/arcmin 2.0 - 4.2 18 - 37 4.3 - 11.5 38 - 102 11.2 - 26.0 99 - 230
Peso do Redutor mG kg lbm 2.3 - 2.5 5.0 - 5.5 4.6 - 5.1 10.1 - 11.3 10.9 - 12.8 23.9 - 28.3
Ruído de funcionamento Qg dB(A) dB(A) 70 70 73 73 75 75
WPLHE060 WPLHE080 WPLHE120
Força radial para 20.000 h / Força radial para 30.000 h Fr 20.000 h / Fr 30.000 h N lbf 3200 719 4800 - 5500 1079 - 1236 5400 - 6000 1214 - 1349
Força axial para 20.000 h / Força axial para 30.000 h Fa 20.000 h / Fa 30.000 h N lbf 3900 - 4400 877 - 989 5700 - 6400 1281 - 1439 7000 - 8000 1574 - 1798
Torque de inclinação para 20.000 h MK 20.000 h Nm lbf.in 191 1690 383 3393 488 4317
WPLHE060 WPLHE080 WPLHE120
Momento de inercia J kgcm2 lbf.in.s210-4 0.220 - 0.406 1.947 - 3.593 0.906 - 1.394 8.019 - 12.338 1.818 - 2.970 16.091 - 26.287
WPLHE060 WPLHE080 WPLHE120 Fase
Torque nominal de saída T2N Nm lbf.in 14 - 25 124 - 221 38 - 67 336 - 593 80 - 135 708 - 1195 1
15 - 44 133 - 389 38 - 130 336 - 1151 95 - 260 841 - 2301 2
Torque de saída máx. T2max Nm lbf.in 22 - 40 195 - 354 61 - 107 540 - 947 128 - 216 1133 - 1912 1
24 - 70 212 - 620 61 - 208 540 - 1841 152 - 416 1345 - 3682 2
Torque de parada de emergência T2Stop Nm lbf.in 66 - 86 584 - 761 170 - 240 1505 - 2124 340 - 500 3009 - 4425 1
80 - 88 708 - 779 190 - 260 1682 - 2301 380 - 520 3363 - 4602 2
WPLHE060 WPLHE080 WPLHE120
Rotação de acionamento térmico média em T2N e S1 n1N min-1 rpm 2250 - 4500 2250 - 4500 1650 - 4000 1650 - 4000 1750 - 3500 1750 - 3500
Rotação máxima de acionemento n1Limit min-1 rpm 13000 13000 7000 7000 6500 6500
WPLHE060 WPLHE080 WPLHE120 Fase
Diâmetro do eixo saída D3 mm in 16 0.630 22 0.866 32 1.260
Diâmetro de centragem de saída D5 mm in 60 2.362 70 2.756 90 3.543
Diâmetro da carcaça D6 mm in 60 2.362 80 3.150 115 4.528
Comprimento do flange de saído Q1 mm in 70 2.756 80 3.150 110 4.331
Comprimento total L1 mm in 168.0 6.614 209.5 8.248 272.5 10.728 1
180.5 7.106 227.5 8.957 300.0 11.811 2
Comprimento do eixo saída L3 mm in 48 1.890 56 2.205 88 3.465

Desenhos técnicos

Ferramentas & Pinhão incorporado

Downloads

Catálogo de produtos: WPLHE
Manual de instruções
Selecione o idioma para transferir.
Instruções de montagem: WPLHE
Selecione o idioma para transferir.

Produtos relacionados

Você tem alguma dúvida?
Fale conosco!
Telefone