WPLQE
Nosso WPLQE é o redutor angular com flange de saída quadrado. Por isso, é especialmente fácil de montar, é versátil na aplicação e adequado para forças radiais e axiais maiores, graças ao rolamento de esferas ranhuradas maiores.
As combinações integradas de redutor e pinhão garantem a melhor sintonia técnica para acionamentos de cremalheira e pinhão. Graças à precisão dos dentes, inúmeras possibilidades de soluções oferecem alta dinâmica e, ao mesmo tempo, elevada capacidade de carga.
Nossos experientes engenheiros de desenvolvimento encontram sempre a solução ideal para sua aplicação. Independentemente das exigências específicas da sua aplicação, somos capazes de desenvolver transmissões especiais exatamente de acordo com aquilo que desejar.
Incomparável: este redutor planetário é da máxima eficiência, mesmo com velocidades de rotação máximas.
Redutor planetário fácil de montar, que absorve forças elevadas com baixa geração de calor.
Isto é progresso: com este redutor planetário, precisão e produtividade se encontram.
Redutor de precisão de alto desempenho, com engrenagem helicoidal para um acionamento especialmente silencioso.
Redutor helicoidais de precisão, com sincronismo silencioso para cargas elevadas.
Redutor planetário de engrenagens retas perfeitamente vedado, que oferece o máximo desempenho e sempre apresenta a rigidez necessária.
O redutor planetário mais curto com máxima rigidez de torção e eixo de saída com flange.
Redutor de precisão de carga máxima, com acionamento especialmente silencioso e com flange de saída.
Redutor de precisão para cargas máximas, de alto desempenho, montado rápido e facilmente.
Redutor planetário angular versátil, com baixo peso e produtividade convincente.
Redutor planetário angular com flange de saída universal – versátil na montagem para forças elevadas.
Redutor planetário angular econômico para forças especialmente elevadas – montagem versátil e lubrificação permanente.
Redutor angular versátil com engrenagens em cotovelo espiral para um acionamento silencioso.
Redutor planetário angular menor com flange de saída e maior rigidez de torção.
O menor redutor angular de engrenagens espirais com flange de saída e eixo oco.
Redutor cônico com engrenagem em cotovelo espiral, com eixo vazado, silencioso e com uma ligação sólida.
Redutor planetário único com Hygienic Design certificado - ideal para processos de áreas classificadas.
O redutor planetário para AGVs industriais. Compacto e extremamente resistente.
Nosso WPLQE é o redutor angular com flange de saída quadrado. Por isso, é especialmente fácil de montar, é versátil na aplicação e adequado para forças radiais e axiais maiores, graças ao rolamento de esferas ranhuradas maiores.
WPLQE060 | WPLQE080 | WPLQE120 | Fase | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Redução | 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 | 1 | ||||
9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64 | 2 | |||||
60, 80, 100, 120, 160, 200, 256, 320, 512 60, 80, 100, 120, 160, 200, 256, 320, 512 | 3 | |||||
Eficiência com carga máxima | η | % % | 88 - 95 88 - 95 | |||
Temperatura de operação mínima / Temperatura de operação máxima | Tmin / Tmax | °C °F | -25 / 90 -13 / 194 | |||
Grau de proteção | IP54 IP54 | |||||
Folga padrão | jt | arcmin arcmin | <16 - <21 <16 - <21 | <13 - <17 <13 - <17 | <11 - <15 <11 - <15 | |
Rigidez de torção | cg | Nm /arcmin lbf.in/arcmin | 1.9 - 3.9 17 - 35 | 4.4 - 12.3 39 - 109 | 9.3 - 18.0 82 - 159 | |
Peso do Redutor | mG | kg lbm | 1.81 - 2.23 4.0 - 4.9 | 4.23 - 5.56 9.3 - 12.3 | 10.44 - 14.19 23.0 - 31.3 | |
Ruído de funcionamento | Qg | dB(A) dB(A) | 70 70 | 73 73 | 75 75 |
WPLQE060 | WPLQE080 | WPLQE120 | |||
---|---|---|---|---|---|
Força radial para 20.000 h / Força radial para 30.000 h | Fr 20.000 h / Fr 30.000 h | N lbf | 700 - 900 157 - 202 | 1700 - 2050 382 - 461 | 2400 - 2950 540 - 663 |
Força axial para 20.000 h / Força axial para 30.000 h | Fa 20.000 h / Fa 30.000 h | N lbf | 800 - 1000 180 - 225 | 2000 - 2500 450 - 562 | 2100 - 2500 472 - 562 |
Torque de inclinação para 20.000 h | MK 20.000 h | Nm lbf.in | 37 327 | 101 894 | 232 2053 |
WPLQE060 | WPLQE080 | WPLQE120 | |||
---|---|---|---|---|---|
Momento de inercia | J | kgcm2 lbf.in.s210-4 | 0.222 - 0.370 1.965 - 3.275 | 0.916 - 1.402 8.107 - 12.409 | 1.823 - 2.878 16.135 - 25.472 |
WPLQE060 | WPLQE080 | WPLQE120 | Fase | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Torque nominal de saída | T2N | Nm lbf.in | 14 - 25 124 - 221 | 38 - 67 336 - 593 | 80 - 135 708 - 1195 | 1 |
18 - 44 159 - 389 | 50 - 130 443 - 1151 | 120 - 260 1062 - 2301 | 2 | |||
18 - 44 159 - 389 | 50 - 120 443 - 1062 | 120 - 260 1062 - 2301 | 3 | |||
Torque de saída máx. | T2max | Nm lbf.in | 22 - 40 195 - 354 | 61 - 107 540 - 947 | 128 - 216 1133 - 1912 | 1 |
29 - 70 257 - 620 | 80 - 208 708 - 1841 | 192 - 416 1699 - 3682 | 2 | |||
29 - 70 257 - 620 | 80 - 192 708 - 1699 | 192 - 416 1699 - 3682 | 3 | |||
Torque de parada de emergência | T2Stop | Nm lbf.in | 66 - 86 584 - 761 | 170 - 240 1505 - 2124 | 340 - 500 3009 - 4425 | 1 |
80 - 88 708 - 779 | 190 - 260 1682 - 2301 | 380 - 520 3363 - 4602 | 2 | |||
80 - 88 708 - 779 | 190 - 240 1682 - 2124 | 380 - 520 3363 - 4602 | 3 |
WPLQE060 | WPLQE080 | WPLQE120 | |||
---|---|---|---|---|---|
Rotação de acionamento térmico média em T2N e S1 | n1N | min-1 rpm | 3500 - 4500 3500 - 4500 | 2050 - 4000 2050 - 4000 | 2000 - 3500 2000 - 3500 |
Rotação máxima de acionemento | n1Limit | min-1 rpm | 13000 13000 | 7000 7000 | 6500 6500 |
WPLQE060 | WPLQE080 | WPLQE120 | Fase | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Diâmetro do eixo saída | D3 | mm in | 16 0.630 | 20 0.787 | 25 0.984 | |
Diâmetro de centragem de saída | D5 | mm in | 60 2.362 | 80 3.150 | 110 4.331 | |
Diâmetro da carcaça | D6 | mm in | 60 2.362 | 80 3.150 | 115 4.528 | |
Comprimento do flange de saído | Q1 | mm in | 70 2.756 | 90 3.543 | 115 4.528 | |
Comprimento total | L1 | mm in | 152.0 5.984 | 195.5 7.697 | 274.5 10.807 | 1 |
164.5 6.476 | 213.0 8.386 | 302.5 11.909 | 2 | |||
177.0 6.969 | 230.5 9.075 | 330.0 12.992 | 3 | |||
Comprimento do eixo saída | L3 | mm in | 32 1.260 | 40 1.575 | 55 2.165 |