Redutor planetário angular menor com flange de saída e maior rigidez de torção.

Redutores planetários – Redutor planetário em angulo com flange de saída
Nossos redutores planetários cônicos com flange de saída distinguem-se por sua interface de flange compacta. A estrutura retangular oferece a maior liberdade possível em termos construtivos, para posicionar o sistema de acionamento de modo a economizar espaço.
A geometria no lado de saída do redutor planetário é orientada pelos robôs industriais mais difundidos. As dimensões definidas na norma EN ISO 9409-1 oferecem a vantagem de integrar rápida e facilmente, sem processos de afinação complicados, outros componentes de acionamento que estejam em conformidade com a norma, como pinhões flangeadas ou acoplamentos.
A conexão mecânica à sua máquina do redutor planetário com flange de saída pode assim ser executada fácil e rapidamente. A ligação entre o redutor planetário e a máquina é protegida, adicionalmente, por um furo do pino de ajuste que está integrado no flange de saída.
Graças ao seu design compacto, o eixo de saída do flange não é apenas particularmente economizador de espaço, mas também apresenta uma rigidez de torção muito elevada. Esta propriedade positiva da transmissão foi comprovada no acionamento de placas giratórias ou de outros componentes, nos quais é necessária precisão elevada e operação de ciclo rápida, mesmo com direções de movimento alternadas.
O flange de acionamento dos redutores planetários cônicos será adaptado individualmente ao motor. A unidade compacta composta pelo redutor cônico e o servomotor aumenta sua flexibilidade.
Para maior flexibilidade construtiva, os redutores planetários cônicos com flange de saída contam com lubrificação permanente e podem ser montados e empregues em todos os espaços, graças ao seu design. Dessa forma, você tem liberdade para posicionar seu acionamento e configurar o espaço de instalação de forma flexível.