Loading ...
Redutores planetários com pinhão integrado

As combinações integradas de redutor e pinhão garantem a melhor sintonia técnica para acionamentos de cremalheira e pinhão. Graças à precisão dos dentes, inúmeras possibilidades de soluções oferecem alta dinâmica e, ao mesmo tempo, elevada capacidade de carga.

Three examples of custom made gearboxes
Redutores especiais

Nossos experientes engenheiros de desenvolvimento encontram sempre a solução ideal para sua aplicação. Independentemente das exigências específicas da sua aplicação, somos capazes de desenvolver transmissões especiais exatamente de acordo com aquilo que desejar.

PLE

Incomparável: este redutor planetário é da máxima eficiência, mesmo com velocidades de rotação máximas.

Ir para o produto
PLQE

Redutor planetário fácil de montar, que absorve forças elevadas com baixa geração de calor.

Ir para o produto
PLPE

O redutor planetário econômico com melhor desempenho sem geração de calor.

Ir para o produto
PLHE

Isto é progresso: com este redutor planetário, precisão e produtividade se encontram.

Ir para o produto
PSBN

Redutor de precisão de alto desempenho, com engrenagem helicoidal para um acionamento especialmente silencioso.

Ir para o produto
PSN

Redutor helicoidais de precisão, com sincronismo silencioso para cargas elevadas.

Ir para o produto
PLN

Redutor planetário de engrenagens retas perfeitamente vedado, que oferece o máximo desempenho e sempre apresenta a rigidez necessária.

Ir para o produto
PLFE

O redutor planetário mais curto com máxima rigidez de torção e eixo de saída com flange.

Ir para o produto
PFHE

O redutor planetário com saída flangeada para aplicações de alta carga

Ir para o produto
PSFN

Redutor de precisão de carga máxima, com acionamento especialmente silencioso e com flange de saída.

Ir para o produto
PLFN

Redutor de precisão para cargas máximas, de alto desempenho, montado rápido e facilmente.

Ir para o produto
WPLE

Redutor planetário angular versátil, com baixo peso e produtividade convincente.

Ir para o produto
WPLQE

Redutor planetário angular com flange de saída universal – versátil na montagem para forças elevadas.

Ir para o produto
WPLPE

Redutor planetário angular econômico para forças especialmente elevadas – montagem versátil e lubrificação permanente.

Ir para o produto
WPLN

Redutor angular versátil com engrenagens em cotovelo espiral para um acionamento silencioso.

Ir para o produto
WPLFE

Redutor planetário angular menor com flange de saída e maior rigidez de torção.

Ir para o produto
WPSFN

O menor redutor angular de engrenagens espirais com flange de saída e eixo oco.

Ir para o produto
WGN

Redutor cônico com engrenagem em cotovelo espiral, com eixo vazado, silencioso e com uma ligação sólida.

Ir para o produto
HLAE

Redutor planetário único com Hygienic Design certificado - ideal para processos de áreas classificadas.

Ir para o produto
NGV

O redutor planetário para AGVs industriais. Compacto e extremamente resistente.

Ir para o produto

WPLFE

Redutor cônico Economy

Pensamos grande, mesmo se o espaço for apertado. O WPLFE é o nosso redutor planetário angular com flange de saída compacto. Você economiza até um terço do espaço, com cinco vezes mais rigidez de torção. Graças à sua interface de flange normalizada, é particularmente fácil de montar. O furo integrado do pino de ajuste fornece segurança adicional ao fixar.

Funcionalidades

Maior rigidez de torção para soluções de acionamento precisas
Montagem simples, segura e rápida
Economia de espaço graças à altura de instalação reduzida
Máxima flexibilidade na montagem
Sem manutenção devido a lubrificação para toda a vida
Conceito de rolamentos otimizado para alto desempenho

Opções

Lubrifi cação
Flanges de acionamento variados
Flexibilidade do motor

Dados técnicos

WPLFE064 WPLFE090 WPLFE110 Fase
Redução 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 1
9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 2
Eficiência com carga máxima η % % 93 - 94 93 - 94
Temperatura de operação mínima / Temperatura de operação máxima Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
Grau de proteção IP54 IP54
Folga padrão jt arcmin arcmin <16 - <18 <16 - <18 <13 - <15 <13 - <15 <11 - <13 <11 - <13
Rigidez de torção cg Nm /arcmin lbf.in/arcmin 2.9 - 11.6 26 - 103 5.8 - 37.5 51 - 332 15.9 - 83.0 141 - 735
Peso do Redutor mG kg lbm 1.8 - 2.1 4.0 - 4.7 4.5 - 5.3 10.0 - 11.6 10.5 - 12.5 23.1 - 27.6
Ruído de funcionamento Qg dB(A) dB(A) 70 70 73 73 75 75
WPLFE064 WPLFE090 WPLFE110
Força radial para 20.000 h / Força radial para 30.000 h Fr 20.000 h / Fr 30.000 h N lbf 500 - 550 112 - 124 1200 - 1400 270 - 315 2100 - 2400 472 - 540
Força axial para 20.000 h / Força axial para 30.000 h Fa 20.000 h / Fa 30.000 h N lbf 1200 270 3000 674 3300 742
Torque de inclinação para 20.000 h MK 20.000 h Nm lbf.in 12 107 46 409 109 967
WPLFE064 WPLFE090 WPLFE110
Momento de inercia J kgcm2 lbf.in.s210-4 0.220 - 0.439 1.947 - 3.885 0.909 - 1.783 8.045 - 15.781 1.819 - 3.914 16.100 - 34.642
WPLFE064 WPLFE090 WPLFE110 Fase
Torque nominal de saída T2N Nm lbf.in 14 - 25 124 - 221 38 - 67 336 - 593 80 - 135 708 - 1195 1
15 - 44 133 - 389 38 - 130 336 - 1151 95 - 260 841 - 2301 2
Torque de saída máx. T2max Nm lbf.in 22 - 40 195 - 354 61 - 107 540 - 947 128 - 216 1133 - 1912 1
24 - 70 212 - 620 61 - 208 540 - 1841 152 - 416 1345 - 3682 2
Torque de parada de emergência T2Stop Nm lbf.in 66 - 86 584 - 761 170 - 240 1505 - 2124 340 - 500 3009 - 4425 1
80 - 88 708 - 779 190 - 260 1682 - 2301 380 - 520 3363 - 4602 2
WPLFE064 WPLFE090 WPLFE110
Rotação de acionamento térmico média em T2N e S1 n1N min-1 rpm 3200 - 4500 3200 - 4500 2000 - 4000 2000 - 4000 1700 - 3500 1700 - 3500
Rotação máxima de acionemento n1Limit min-1 rpm 13000 13000 7000 7000 6500 6500
WPLFE064 WPLFE090 WPLFE110 Fase
Diâmetro do furo circular eixo de saída D11 mm in 31.5 1.240 50 1.969 63 2.480
Diâmetro de centragem do flange de saída D13 mm in 64 2.520 90 3.543 110 4.331
Diâmetro do flange saída D14 mm in 86 3.386 118 4.646 145 5.709
Comprimento total L1 mm in 110.5 4.350 149.0 5.866 198.5 7.815 1
123.0 4.843 166.5 6.555 225.5 8.878 2
Comprimento do flange de saída L13 mm in 19.5 0.768 30.0 1.181 29.0 1.142

Desenhos técnicos

Downloads

Catálogo de produtos: WPLFE
Manual de instruções
Selecione o idioma para transferir.
Instruções de montagem: WPLFE
Selecione o idioma para transferir.

Produtos relacionados

Você tem alguma dúvida?
Fale conosco!
Telefone