Loading ...
Redutores planetários com pinhão integrado

As combinações integradas de redutor e pinhão garantem a melhor sintonia técnica para acionamentos de cremalheira e pinhão. Graças à precisão dos dentes, inúmeras possibilidades de soluções oferecem alta dinâmica e, ao mesmo tempo, elevada capacidade de carga.

Three examples of custom made gearboxes
Redutores especiais

Nossos experientes engenheiros de desenvolvimento encontram sempre a solução ideal para sua aplicação. Independentemente das exigências específicas da sua aplicação, somos capazes de desenvolver transmissões especiais exatamente de acordo com aquilo que desejar.

PLE

Incomparável: este redutor planetário é da máxima eficiência, mesmo com velocidades de rotação máximas.

Ir para o produto
PLQE

Redutor planetário fácil de montar, que absorve forças elevadas com baixa geração de calor.

Ir para o produto
PLPE

O redutor planetário econômico com melhor desempenho sem geração de calor.

Ir para o produto
PLHE

Isto é progresso: com este redutor planetário, precisão e produtividade se encontram.

Ir para o produto
PSBN

Redutor de precisão de alto desempenho, com engrenagem helicoidal para um acionamento especialmente silencioso.

Ir para o produto
PSN

Redutor helicoidais de precisão, com sincronismo silencioso para cargas elevadas.

Ir para o produto
PLN

Redutor planetário de engrenagens retas perfeitamente vedado, que oferece o máximo desempenho e sempre apresenta a rigidez necessária.

Ir para o produto
PLFE

O redutor planetário mais curto com máxima rigidez de torção e eixo de saída com flange.

Ir para o produto
PFHE

O redutor planetário com saída flangeada para aplicações de alta carga

Ir para o produto
PSFN

Redutor de precisão de carga máxima, com acionamento especialmente silencioso e com flange de saída.

Ir para o produto
PLFN

Redutor de precisão para cargas máximas, de alto desempenho, montado rápido e facilmente.

Ir para o produto
WPLE

Redutor planetário angular versátil, com baixo peso e produtividade convincente.

Ir para o produto
WPLQE

Redutor planetário angular com flange de saída universal – versátil na montagem para forças elevadas.

Ir para o produto
WPLPE

Redutor planetário angular econômico para forças especialmente elevadas – montagem versátil e lubrificação permanente.

Ir para o produto
WPLHE

Econômico e com um rolamento de saída forte: o redutor angular WPLHE

Ir para o produto
WPLN

Redutor angular versátil com engrenagens em cotovelo espiral para um acionamento silencioso.

Ir para o produto
WPLFE

Redutor planetário angular menor com flange de saída e maior rigidez de torção.

Ir para o produto
WPSFN

O menor redutor angular de engrenagens espirais com flange de saída e eixo oco.

Ir para o produto
WGN

Redutor cônico com engrenagem em cotovelo espiral, com eixo vazado, silencioso e com uma ligação sólida.

Ir para o produto
HLAE

Redutor planetário único com Hygienic Design certificado - ideal para processos de áreas classificadas.

Ir para o produto
NGV

O redutor planetário para AGVs industriais. Compacto e extremamente resistente.

Ir para o produto

WPSFN

Redutor cônico de precisão

Nosso WPSFN é extremamente leve e de fácil instalação graças a sua flange de saída normalizada. As engrenagens  espirais e o estágio planetário de dentes helicoidais, permite um sincronismo ideal para um acabamento de maior qualidade. O menor redutor angular de precisão com eixo oco integrado oferece uma nova solução devido a sua forma construtiva.

Funcionalidades

Economia de espaço graças à altura de instalação reduzida
Mais qualidade devido ao acabamento das engrenagens
Interface de flange normalizada com eixo oco
Perfeitamente estanque
Acionamento particularmente silencioso
Montável em todas as posições espaciais

Opções

Eixos de saída variados
Folga
Lubrifi cação
Sistemas de fixação otimizados
Flanges de acionamento variados
Pinhão incorporado

Dados técnicos

WPSFN064 WPSFN090 WPSFN110 WPSFN140 Fase
Redução 4, 5, 7, 8, 10 4, 5, 7, 8, 10 1
16, 20, 25, 28, 32, 35, 40, 50, 70, 100 16, 20, 25, 28, 32, 35, 40, 50, 70, 100 2
Eficiência com carga máxima η % % 93 - 94 93 - 94
Temperatura de operação mínima / Temperatura de operação máxima Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
Grau de proteção IP65 IP65
Folga padrão jt arcmin arcmin <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
Folga reduzida jt arcmin arcmin <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 2
Rigidez de torção cg Nm /arcmin lbf.in/arcmin 1.9 - 6.9 17 - 61 4.0 - 20.5 35 - 181 10.1 - 44.0 89 - 389 26.0 - 111.0 230 - 982
Peso do Redutor mG kg lbm 3.5 - 4.0 7.7 - 8.9 5.6 - 7.0 12.3 - 15.5 9.0 - 11.7 19.8 - 25.8 19.2 - 26.0 42.3 - 57.3
Ruído de funcionamento Qg dB(A) dB(A) 66 66 67 67 68 68 70 70
WPSFN064 WPSFN090 WPSFN110 WPSFN140
Força radial para 20.000 h / Força radial para 30.000 h Fr 20.000 h / Fr 30.000 h N lbf 1900 - 2400 427 - 540 3500 - 4400 787 - 989 4350 - 5500 978 - 1236 11000 - 12000 2473 - 2698
Força axial para 20.000 h / Força axial para 30.000 h Fa 20.000 h / Fa 30.000 h N lbf 3700 - 4300 832 - 967 6300 - 8200 1416 - 1843 8400 - 9500 1888 - 2136 7500 - 8500 1686 - 1911
Torque de inclinação para 20.000 h MK 20.000 h Nm lbf.in 132 - 200 1170 - 1767 326 - 484 2888 - 4283 475 - 689 4207 - 6096 1030 - 1989 9113 - 17602
WPSFN064 WPSFN090 WPSFN110 WPSFN140
Momento de inercia J kgcm2 lbf.in.s210-4 0.497 - 0.672 4.399 - 5.948 0.497 - 1.591 4.399 - 14.082 1.015 - 6.435 8.984 - 56.955 4.810 - 21.693 42.572 - 191.999
WPSFN064 WPSFN090 WPSFN110 WPSFN140 Fase
Torque nominal de saída T2N Nm lbf.in 22 - 45 195 - 398 40 - 90 354 - 797 75 - 160 664 - 1416 160 - 320 1416 - 2832 1
28 - 62 248 - 549 59 - 130 522 - 1151 140 - 310 1239 - 2744 305 - 625 2699 - 5532 2
Torque de saída máx. T2max Nm lbf.in 35 - 72 310 - 637 64 - 144 566 - 1275 120 - 256 1062 - 2266 256 - 512 2266 - 4532 1
45 - 99 398 - 876 94 - 210 832 - 1859 224 - 502 1983 - 4443 488 - 1003 4319 - 8877 2
Torque de parada de emergência T2Stop Nm lbf.in 75 - 100 664 - 885 150 - 200 1328 - 1770 300 - 400 2655 - 3540 700 - 800 6196 - 7081 1
80 - 150 708 - 1328 175 - 300 1549 - 2655 340 - 650 3009 - 5753 600 - 1650 5310 - 14604 2
WPSFN064 WPSFN090 WPSFN110 WPSFN140
Rotação de acionamento térmico média em T2N e S1 n1N min-1 rpm 1550 - 3050 1550 - 3050 1350 - 3600 1350 - 3600 850 - 3300 850 - 3300 850 - 2150 850 - 2150
Rotação máxima de acionemento n1Limit min-1 rpm 16000 16000 14000 - 16000 14000 - 16000 9500 - 14000 9500 - 14000 8000 - 9500 8000 - 9500
WPSFN064 WPSFN090 WPSFN110 WPSFN140 Fase
Diâmetro do furo circular eixo de saída D11 mm in 31.5 1.240 50 1.969 63 2.480 80 3.150
Diâmetro de centragem do flange de saída D13 mm in 64 2.520 90 3.543 110 4.331 140 5.512
Diâmetro do flange saída D14 mm in 86 3.386 118 4.646 145 5.709 179 7.047
Diâmetro do eixo vazado D24 mm in 17 0.669 25 0.984 35 1.378 50 1.969 1
Comprimento total L1 mm in 104.5 4.114 132.0 5.197 153.5 6.043 201.5 7.933 1
122.5 4.823 139.5 5.492 154.0 6.063 224.0 8.819 2
Comprimento do flange de saída L13 mm in 19.5 0.768 30.0 1.181 29.0 1.142 38.0 1.496

Desenhos técnicos

Ferramentas & Pinhão incorporado

Downloads

Catálogo de produtos: WPSFN
Manual de instruções
Selecione o idioma para transferir.
Instruções de montagem: WPSFN
Selecione o idioma para transferir.

Produtos relacionados

Você tem alguma dúvida?
Fale conosco!
Telefone