Loading ...
Redutores planetários com pinhão integrado

As combinações integradas de redutor e pinhão garantem a melhor sintonia técnica para acionamentos de cremalheira e pinhão. Graças à precisão dos dentes, inúmeras possibilidades de soluções oferecem alta dinâmica e, ao mesmo tempo, elevada capacidade de carga.

Three examples of custom made gearboxes
Redutores especiais

Nossos experientes engenheiros de desenvolvimento encontram sempre a solução ideal para sua aplicação. Independentemente das exigências específicas da sua aplicação, somos capazes de desenvolver transmissões especiais exatamente de acordo com aquilo que desejar.

PLE

Incomparável: este redutor planetário é da máxima eficiência, mesmo com velocidades de rotação máximas.

Ir para o produto
PLQE

Redutor planetário fácil de montar, que absorve forças elevadas com baixa geração de calor.

Ir para o produto
PLPE

O redutor planetário econômico com melhor desempenho sem geração de calor.

Ir para o produto
PLHE

Isto é progresso: com este redutor planetário, precisão e produtividade se encontram.

Ir para o produto
PSBN

Redutor de precisão de alto desempenho, com engrenagem helicoidal para um acionamento especialmente silencioso.

Ir para o produto
PSN

Redutor helicoidais de precisão, com sincronismo silencioso para cargas elevadas.

Ir para o produto
PLN

Redutor planetário de engrenagens retas perfeitamente vedado, que oferece o máximo desempenho e sempre apresenta a rigidez necessária.

Ir para o produto
PLFE

O redutor planetário mais curto com máxima rigidez de torção e eixo de saída com flange.

Ir para o produto
PSFN

Redutor de precisão de carga máxima, com acionamento especialmente silencioso e com flange de saída.

Ir para o produto
PLFN

Redutor de precisão para cargas máximas, de alto desempenho, montado rápido e facilmente.

Ir para o produto
PFHE

O redutor planetário com saída flangeada para aplicações de alta carga

Ir para o produto
WPLE

Redutor planetário angular versátil, com baixo peso e produtividade convincente.

Ir para o produto
WPLQE

Redutor planetário angular com flange de saída universal – versátil na montagem para forças elevadas.

Ir para o produto
WPLPE

Redutor planetário angular econômico para forças especialmente elevadas – montagem versátil e lubrificação permanente.

Ir para o produto
WPLN

Redutor angular versátil com engrenagens em cotovelo espiral para um acionamento silencioso.

Ir para o produto
WPLFE

Redutor planetário angular menor com flange de saída e maior rigidez de torção.

Ir para o produto
WPSFN

O menor redutor angular de engrenagens espirais com flange de saída e eixo oco.

Ir para o produto
WGN

Redutor cônico com engrenagem em cotovelo espiral, com eixo vazado, silencioso e com uma ligação sólida.

Ir para o produto
HLAE

Redutor planetário único com Hygienic Design certificado - ideal para processos de áreas classificadas.

Ir para o produto
NGV

O redutor planetário para AGVs industriais. Compacto e extremamente resistente.

Ir para o produto
Loading ...

TDF: seleção transparente e simples dos redutores que deseja.
Configure a combinação de redutor-motor adequada simples e rapidamente. Poderá decidir se pretende iniciar a configuração com o redutor ou com o motor. Para isso, escolha o motor adequado de nossa vasta base de dados de motores ou digite manualmente o motor. O TDF verifica a possibilidade de montagem do redutor com o motor.

Você não sabe qual o redutor que deverá escolher? Sem complicações, use nossa vista de lista comparativa para comparar os dados técnicos de cada redutor entre eles.

Em seguida, na configuração disponibilizamos-lhe as fichas de dados técnicos e os modelos CAD para a combinação de redutor-motor escolhida. Também poderá usar o TDF para solicitar uma proposta automática.

Medida das arrestas do flange do motor

Comprimento máximo permitido para o eixo do motor

Selecionar motor

Escolha um motor para, em seguida, configurar o redutor adequado.

Selecionar motor

Aviso

Para solicitar uma proposta ou modelos CAD e fichas de dados com adaptação do motor, você necessita selecionar um motor.

Sem flange de adaptação do motor

Aviso

Para solicitar uma proposta ou modelos CAD e fichas de dados com adaptação do motor, você necessita selecionar um motor.

Selecionar motor

Escolha um motor para, em seguida, configurar o redutor adequado.

Selecionar motor

Aviso
Escolha um motor para, em seguida, configurar o redutor adequado.

Selecionar motor

Aviso
Escolha um motor para, em seguida, configurar o redutor adequado.

Motor selecionado

Diâmetro do eixo do motor
Diâmetro de centragem
Diâmetro do furo circular
Comprimento máximo permitido para o eixo do motor
Espessura da centragem
Saliência do colar de centragem
Comprimento útil do eixo do motor
Tipo de flange do motor
Rosca de montagem do motor

Motor selecionado

Diâmetro do eixo do motor
Diâmetro de centragem
Diâmetro do furo circular
Comprimento máximo permitido para o eixo do motor
Espessura da centragem
Saliência do colar de centragem
Comprimento útil do eixo do motor
Tipo de flange do motor
Rosca de montagem do motor

Medida das arrestas do flange do motor

Comprimento máximo permitido para o eixo do motor

Configurar redutor

Aviso

Para solicitar uma proposta ou modelos CAD e fichas de dados, você necessita configurar um redutor.
Configure primeiro o redutor para escolher depois o motor adequado.

Configurar redutor

Aviso
Configure primeiro o redutor para escolher depois o motor adequado.

Redutor configurado

Tamanho
Redução
Diâmetro do acoplamento
Tipo de pinhão
Módulo
Número de dentes
Angulo dos dentes

Redutor configurado

Tamanho
Redução
Diâmetro do acoplamento
Tipo de pinhão
Módulo
Número de dentes
Angulo dos dentes

Base de dados do motor

Escolha um motor adequado a partir de nossa ampla base de dados de motores. A possibilidade de montagem de redutor e motor será verificada automaticamente.

Base de dados do motor

Escolha um motor adequado a partir de nossa ampla base de dados de motores. A possibilidade de montagem de redutor e motor será verificada automaticamente.

Introdução manual de dados do motor

Não encontra seu motor na base de dados de motores? Basta inserir manualmente os dados do seu motor. Nós verificaremos a possibilidade de montagem de redutor e motor.

Introdução manual de dados do motor

Não encontra seu motor na base de dados de motores? Basta inserir manualmente os dados do seu motor. Nós verificaremos a possibilidade de montagem de redutor e motor.

Sem flange de adaptação do motor

Termine a configuração do redutor sem adaptação do motor. A possibilidade de montagem de redutor e motor não será testada.

Sem flange de adaptação do motor

Termine a configuração do redutor sem adaptação do motor. A possibilidade de montagem de redutor e motor não será testada.

Base de dados do motor

Geometria
Diâmetro do eixo do motor D60
Diâmetro de centragem D61
Diâmetro do furo circular D65
Comprimento máximo permitido para o eixo do motor L60
Espessura da centragem L61
Saliência do colar de centragem L63
Comprimento útil do eixo do motor L62
Tipo de flange do motor
Rosca de montagem do motor
Dados técnicos
Torque de parada T0
Torque nominal TN
Torque máximo Tmax
Rotação nominal nN
Rotação máxima nmax
Potência P
Momento de inércia J
Voltagem V
Massa m
Motor_gesamt_TDF
Introdução manual de dados do motor

Diâmetro do eixo do motor

D60

mm

Comprimento máximo permitido para o eixo do motor

L60

mm

-

Espessura da centragem

L61

mm

-

Saliência do colar de centragem

L63

mm

=

Comprimento útil do eixo do motor

L62

mm

=

Comprimento útil do eixo do motor

L62

Diâmetro de centragem

D61

mm

Diâmetro do furo circular

D65

mm

Tipo de flange do motor

Rosca de montagem do motor

Motor_gesamt_TDF

Série

PLE

Incomparável: este redutor planetário é da máxima eficiência, mesmo com velocidades de rotação máxim ... Ler mais

Incomparável: este redutor planetário é da máxima eficiência, mesmo com velocidades de rotação máximas.

WPLE

Redutor planetário angular versátil, com baixo peso e produtividade convincente.

PLQE

Redutor planetário fácil de montar, que absorve forças elevadas com baixa geração de calor.

WPLQE

Redutor planetário angular com flange de saída universal – versátil na montagem para forças elevadas ... Ler mais

Redutor planetário angular com flange de saída universal – versátil na montagem para forças elevadas.

PLPE

O redutor planetário econômico com melhor desempenho sem geração de calor.

WPLPE

Redutor planetário angular econômico para forças especialmente elevadas – montagem versátil e lubrif ... Ler mais

Redutor planetário angular econômico para forças especialmente elevadas – montagem versátil e lubrificação permanente.

PLFE

O redutor planetário mais curto com máxima rigidez de torção e eixo de saída com flange.

WPLFE

Redutor planetário angular menor com flange de saída e maior rigidez de torção.

PLHE

Isto é progresso: com este redutor planetário, precisão e produtividade se encontram.

PFHE

O redutor planetário com saída flangeada para aplicações de alta carga

PSN

Redutor helicoidais de precisão, com sincronismo silencioso para cargas elevadas.

PLN

Redutor planetário de engrenagens retas perfeitamente vedado, que oferece o máximo desempenho e semp ... Ler mais

Redutor planetário de engrenagens retas perfeitamente vedado, que oferece o máximo desempenho e sempre apresenta a rigidez necessária.

PSFN

Redutor de precisão de carga máxima, com acionamento especialmente silencioso e com flange de saída. ... Ler mais

Redutor de precisão de carga máxima, com acionamento especialmente silencioso e com flange de saída.

PLFN

Redutor de precisão para cargas máximas, de alto desempenho, montado rápido e facilmente.

PSBN

Redutor de precisão de alto desempenho, com engrenagem helicoidal para um acionamento especialmente ... Ler mais

Redutor de precisão de alto desempenho, com engrenagem helicoidal para um acionamento especialmente silencioso.

WPLN

Redutor angular versátil com engrenagens em cotovelo espiral para um acionamento silencioso.

WPSFN

O menor redutor angular de engrenagens espirais com flange de saída e eixo oco.

WGN

Redutor cônico com engrenagem em cotovelo espiral, com eixo vazado, silencioso e com uma ligação sól ... Ler mais

Redutor cônico com engrenagem em cotovelo espiral, com eixo vazado, silencioso e com uma ligação sólida.

HLAE

Redutor planetário único com Hygienic Design certificado - ideal para processos de áreas classificad ... Ler mais

Redutor planetário único com Hygienic Design certificado - ideal para processos de áreas classificadas.

NGV

O redutor planetário para AGVs industriais. Compacto e extremamente resistente.

2. Tamanho

Série

Outras opções

Folga de torção
Lubrificação
Superfície
Formato do eixo de saída
Formato do flange de saída
Sistema de acionamento
Diâmetro do acoplamento
Formato de acionamento

Opções de pinhões

Tipo de pinhão
Módulo
Número de dentes
Angulo dos dentes

Modelos de CAD e fichas de dados

Formato do arquivo*

Sua configuração de redutor

Você tem alguma dúvida?
Fale conosco!
Telefone