Loading ...
Three examples of custom made gearboxes
Redutores especiais

Nossos experientes engenheiros de desenvolvimento encontram sempre a solução ideal para sua aplicação. Independentemente das exigências específicas da sua aplicação, somos capazes de desenvolver transmissões especiais exatamente de acordo com aquilo que desejar.

PLE

Incomparável: este redutor planetário é da máxima eficiência, mesmo com velocidades de rotação máximas.

Ir para o produto
PLQE

Redutor planetário fácil de montar, que absorve forças elevadas com baixa geração de calor.

Ir para o produto
PLPE

O redutor planetário econômico com melhor desempenho sem geração de calor.

Ir para o produto
PLHE

Isto é progresso: com este redutor planetário, precisão e produtividade se encontram.

Ir para o produto
PSBN

Redutor de precisão de alto desempenho, com engrenagem helicoidal para um acionamento especialmente silencioso.

Ir para o produto
PSN

Redutor helicoidais de precisão, com sincronismo silencioso para cargas elevadas.

Ir para o produto
PLN

Redutor planetário de engrenagens retas perfeitamente vedado, que oferece o máximo desempenho e sempre apresenta a rigidez necessária.

Ir para o produto
PLFE

O redutor planetário mais curto com máxima rigidez de torção e eixo de saída com flange.

Ir para o produto
PSFN

Redutor de precisão de carga máxima, com acionamento especialmente silencioso e com flange de saída.

Ir para o produto
PLFN

Redutor de precisão para cargas máximas, de alto desempenho, montado rápido e facilmente.

Ir para o produto
WPLE

Redutor planetário angular versátil, com baixo peso e produtividade convincente.

Ir para o produto
WPLQE

Redutor planetário angular com flange de saída universal – versátil na montagem para forças elevadas.

Ir para o produto
WPLPE

Redutor planetário angular econômico para forças especialmente elevadas – montagem versátil e lubrificação permanente.

Ir para o produto
WPLN

Redutor angular versátil com engrenagens em cotovelo espiral para um acionamento silencioso.

Ir para o produto
WPLFE

Redutor planetário angular menor com flange de saída e maior rigidez de torção.

Ir para o produto
WPSFN

O menor redutor angular de engrenagens espirais com flange de saída e eixo oco.

Ir para o produto
WGN

Redutor cônico com engrenagem em cotovelo espiral, com eixo vazado, silencioso e com uma ligação sólida.

Ir para o produto
HLAE

Redutor planetário único com Hygienic Design certificado - ideal para processos de áreas classificadas.

Ir para o produto
TDF: seleção transparente e simples dos redutores que deseja.
Configure a combinação de redutor-motor adequada simples e rapidamente. Poderá decidir se pretende iniciar a configuração com o redutor ou com o motor. Para isso, escolha o motor adequado de nossa vasta base de dados de motores ou digite manualmente o motor. O TDF verifica a possibilidade de montagem do redutor com o motor.

Você não sabe qual o redutor que deverá escolher? Sem complicações, use nossa vista de lista comparativa para comparar os dados técnicos de cada redutor entre eles.

Em seguida, na configuração disponibilizamos-lhe as fichas de dados técnicos e os modelos CAD para a combinação de redutor-motor escolhida. Também poderá usar o TDF para solicitar uma proposta automática.
Você tem alguma dúvida?
Fale conosco!
Telefone