Medida das arrestas do flange do motor
Selecionar motor

Selecionar motor

Aviso
Para solicitar uma proposta ou modelos CAD e fichas de dados com adaptação do motor, você necessita selecionar um motor.Sem flange de adaptação do motor

Aviso
Para solicitar uma proposta ou modelos CAD e fichas de dados com adaptação do motor, você necessita selecionar um motor.
Selecionar motor

Selecionar motor

Selecionar motor
Motor selecionado




Motor selecionado
Medida das arrestas do flange do motor
Configurar redutor

Para solicitar uma proposta ou modelos CAD e fichas de dados, você necessita configurar um redutor.

Configurar redutor
Configure primeiro o redutor para escolher depois o motor adequado.
Redutor configurado
Redutor configurado


Base de dados do motor


Base de dados do motor
Introdução manual de dados do motor


Introdução manual de dados do motor
Sem flange de adaptação do motor


Sem flange de adaptação do motor



Base de dados do motor
Geometria | ||
---|---|---|
Diâmetro do eixo do motor | D60 | |
Diâmetro de centragem | D61 | |
Diâmetro do furo circular | D65 | |
Comprimento máximo permitido para o eixo do motor | L60 | |
Espessura da centragem | L61 | |
Saliência do colar de centragem | L63 | |
Comprimento útil do eixo do motor | L62 | |
Tipo de flange do motor | ||
Rosca de montagem do motor |
Dados técnicos | ||
---|---|---|
Torque de parada | T0 | |
Torque nominal | TN | |
Torque máximo | Tmax | |
Rotação nominal | nN | |
Rotação máxima | nmax | |
Potência | P | |
Momento de inércia | J | |
Voltagem | V | |
Massa | m |
Diâmetro do eixo do motor
D60
mm
Comprimento máximo permitido para o eixo do motor
L60
mm
Espessura da centragem
L61
mm
Saliência do colar de centragem
L63
mm
Comprimento útil do eixo do motor
L62
mm
Comprimento útil do eixo do motor
L62
Diâmetro de centragem
D61
mm
Diâmetro do furo circular
D65
mm
Tipo de flange do motor
Rosca de montagem do motor
Série

PLE

WPLE

PLQE

WPLQE

PLPE

WPLPE

PLHE

WPLHE

PLFE

WPLFE

PFHE

PSN

PLN

PSFN

PLFN

PSBN

WPLN

WPSFN

WGN

HLAE
2. Tamanho
Tamanho