Loading ...
Redutores planetários com pinhão integrado

As combinações integradas de redutor e pinhão garantem a melhor sintonia técnica para acionamentos de cremalheira e pinhão. Graças à precisão dos dentes, inúmeras possibilidades de soluções oferecem alta dinâmica e, ao mesmo tempo, elevada capacidade de carga.

Three examples of custom made gearboxes
Redutores especiais

Nossos experientes engenheiros de desenvolvimento encontram sempre a solução ideal para sua aplicação. Independentemente das exigências específicas da sua aplicação, somos capazes de desenvolver transmissões especiais exatamente de acordo com aquilo que desejar.

PLE

Incomparável: este redutor planetário é da máxima eficiência, mesmo com velocidades de rotação máximas.

Ir para o produto
PLQE

Redutor planetário fácil de montar, que absorve forças elevadas com baixa geração de calor.

Ir para o produto
PLPE

O redutor planetário econômico com melhor desempenho sem geração de calor.

Ir para o produto
PLHE

Isto é progresso: com este redutor planetário, precisão e produtividade se encontram.

Ir para o produto
PSBN

Redutor de precisão de alto desempenho, com engrenagem helicoidal para um acionamento especialmente silencioso.

Ir para o produto
PSN

Redutor helicoidais de precisão, com sincronismo silencioso para cargas elevadas.

Ir para o produto
PLN

Redutor planetário de engrenagens retas perfeitamente vedado, que oferece o máximo desempenho e sempre apresenta a rigidez necessária.

Ir para o produto
PLFE

O redutor planetário mais curto com máxima rigidez de torção e eixo de saída com flange.

Ir para o produto
PFHE

O redutor planetário com saída flangeada para aplicações de alta carga

Ir para o produto
PSFN

Redutor de precisão de carga máxima, com acionamento especialmente silencioso e com flange de saída.

Ir para o produto
PLFN

Redutor de precisão para cargas máximas, de alto desempenho, montado rápido e facilmente.

Ir para o produto
WPLE

Redutor planetário angular versátil, com baixo peso e produtividade convincente.

Ir para o produto
WPLQE

Redutor planetário angular com flange de saída universal – versátil na montagem para forças elevadas.

Ir para o produto
WPLPE

Redutor planetário angular econômico para forças especialmente elevadas – montagem versátil e lubrificação permanente.

Ir para o produto
WPLN

Redutor angular versátil com engrenagens em cotovelo espiral para um acionamento silencioso.

Ir para o produto
WPLFE

Redutor planetário angular menor com flange de saída e maior rigidez de torção.

Ir para o produto
WPSFN

O menor redutor angular de engrenagens espirais com flange de saída e eixo oco.

Ir para o produto
WGN

Redutor cônico com engrenagem em cotovelo espiral, com eixo vazado, silencioso e com uma ligação sólida.

Ir para o produto
HLAE

Redutor planetário único com Hygienic Design certificado - ideal para processos de áreas classificadas.

Ir para o produto
NGV

O redutor planetário para AGVs industriais. Compacto e extremamente resistente.

Ir para o produto

Neugart: Transmissões para automação & robótica

Construtores de máquinas e unidades deste segmento precisam ser muito versáteis: fazer entregas com custo-eficiência, sem comprometer a qualidade e a robustez. Afinal, as unidades altamente automatizadas frequentemente trabalham todo o dia, durante todo o ano.

Desde há meio século que a Neugart desenvolve e produz redutores planetários projetados para dar resposta a esses requisitos. Desde então que temos vindo a incrementar continuamente nossos produtos em cooperação com nossos clientes.

Dependendo da aplicação, os requisitos colocadas a uma transmissão divergem muito. Aplicações de despacho lineares e altamente dinâmicas exigem componentes robustos com alto desempenho. Sistemas multiaxiais, graças ao baixo peso específico dos componentes de acionamento, conseguem um efeito de controlo positivo e, consequentemente, tempos de ciclo mais eficientes. Por outro lado, sistemas de pick-and-place exigem elevada repetibilidade e uma rigidez apropriada do sistema, o que favorece o lançamento rápido e preciso do produto final.

Redutores planetários da Neugart podem ser configurados individualmente de acordo com as necessidades. Eles trabalham de forma confiável, precisa e de acordo com os requisitos de nossos clientes, não importa quão exigentes são.

As principais vantagens:

  • Soluções de transmissões econômicas: Os redutores planetários da Neugart podem ser configurados de forma variada de acordo com o princípio modular. Isso permite que você beneficie de um preço de compra econômico, sem comprometer a qualidade.
  • Transmissões confiáveis e duráveis: Os lubrificante de nossos redutores planetários não precisam ser trocados, durante toda sua vida útil. O design exclusivo desenvolvido por nós permite uma transmissão com lubrificação permanente, que desempenha sua função com confiabilidade.
  • Software inteligente em torno do produto: Nem sempre é fácil encontrar a transmissão certa para uma aplicação. As aplicações são complexas e muitos fatores são determinantes. As ferramentas de software da Neugart são muito úteis e fáceis de usar.
  • Ao seu serviço em todo o mundo: Provavelmente, não existe nenhum país no mundo onde as transmissões da Neugart não estejam presentes. Uma extensa rede de experientes engenheiros de comercialização estende-se por todo o mundo. Por isso, independendo de onde você está, existe sempre alguém lá para lhe dar assistência.

Temos a transmissão certa para sua indústria:

Exibir propriedades ampliadas

Redutor planetário fácil de montar, que absorve forças elevadas com baixa geração de calor.

Tamanhos do quadro
Torque nominal
15-260 Nm
Torque nominal
133-2301 lbf in
Folga de torção máxima
7-15 arcmin
Folga de torção máxima
7-15 arcmin
Momento de derrubamento
37-232 Nm
Momento de derrubamento
327-2050 lbf in
Tipo de proteção
IP54

O redutor planetário econômico com melhor desempenho sem geração de calor.

Tamanhos do quadro
Torque nominal
5-460 Nm
Torque nominal
44-4071 lbf in
Folga de torção máxima
6-19 arcmin
Folga de torção máxima
6-19 arcmin
Momento de derrubamento
26-497 Nm
Momento de derrubamento
227-4398 lbf in
Tipo de proteção
IP54

Isto é progresso: com este redutor planetário, precisão e produtividade se encontram.

Tamanhos do quadro
Torque nominal
15-260 Nm
Torque nominal
133-2301 lbf in
Folga de torção máxima
7-12 arcmin
Folga de torção máxima
7-12 arcmin
Momento de derrubamento
191-488 Nm
Momento de derrubamento
1690-4317 lbf in
Tipo de proteção
IP65

O redutor planetário mais curto com máxima rigidez de torção e eixo de saída com flange.

Tamanhos do quadro
Torque nominal
15-260 Nm
Torque nominal
133-2301 lbf in
Folga de torção máxima
7-12 arcmin
Folga de torção máxima
7-12 arcmin
Momento de derrubamento
12-109 Nm
Momento de derrubamento
107-967 lbf in
Tipo de proteção
IP54

Redutor planetário angular com flange de saída universal – versátil na montagem para forças elevadas.

Tamanhos do quadro
Torque nominal
14-260 Nm
Torque nominal
124-2301 lbf in
Folga de torção máxima
11-21 arcmin
Folga de torção máxima
11-21 arcmin
Momento de derrubamento
37-232 Nm
Momento de derrubamento
327-2050 lbf in
Tipo de proteção
IP54

Redutor planetário angular menor com flange de saída e maior rigidez de torção.

Tamanhos do quadro
Torque nominal
14-260 Nm
Torque nominal
124-2301 lbf in
Folga de torção máxima
11-18 arcmin
Folga de torção máxima
11-18 arcmin
Momento de derrubamento
12-109 Nm
Momento de derrubamento
107-967 lbf in
Tipo de proteção
IP54

Redutor de precisão de alto desempenho, com engrenagem helicoidal para um acionamento especialmente silencioso.

Tamanhos do quadro
Torque nominal
28-470 Nm
Torque nominal
248-4160 lbf in
Folga de torção máxima
1-5 arcmin
Folga de torção máxima
1-5 arcmin
Momento de derrubamento
68-811 Nm
Momento de derrubamento
601-7179 lbf in
Tipo de proteção
IP65

O redutor planetário com saída flangeada para aplicações de alta carga

Tamanhos do quadro
Torque nominal
15-260 Nm
Torque nominal
133-2301 lbf in
Folga de torção máxima
7-12 arcmin
Folga de torção máxima
7-12 arcmin
Momento de derrubamento
110-407 Nm
Momento de derrubamento
972-3603 lbf in
Tipo de proteção
IP65

As combinações integradas de redutor e pinhão garantem a melhor sintonia técnica para acionamentos de cremalheira e pinhão. Graças à precisão dos dentes, inúmeras possibilidades de soluções oferecem alta dinâmica e, ao mesmo tempo, elevada capacidade de carga.

Tamanhos do quadro
Torque nominal
0-0 Nm
Torque nominal
0-0 lbf in
Folga de torção máxima
0-0 arcmin
Folga de torção máxima
0-0 arcmin
Momento de derrubamento
0-0 Nm
Momento de derrubamento
0-0 lbf in
Tipo de proteção
-
Você tem alguma dúvida?
Fale conosco!
Telefone