Loading ...
Redutores planetários com pinhão integrado

As combinações integradas de redutor e pinhão garantem a melhor sintonia técnica para acionamentos de cremalheira e pinhão. Graças à precisão dos dentes, inúmeras possibilidades de soluções oferecem alta dinâmica e, ao mesmo tempo, elevada capacidade de carga.

Three examples of custom made gearboxes
Redutores especiais

Nossos experientes engenheiros de desenvolvimento encontram sempre a solução ideal para sua aplicação. Independentemente das exigências específicas da sua aplicação, somos capazes de desenvolver transmissões especiais exatamente de acordo com aquilo que desejar.

PLE

Incomparável: este redutor planetário é da máxima eficiência, mesmo com velocidades de rotação máximas.

Ir para o produto
PLQE

Redutor planetário fácil de montar, que absorve forças elevadas com baixa geração de calor.

Ir para o produto
PLPE

O redutor planetário econômico com melhor desempenho sem geração de calor.

Ir para o produto
PLHE

Isto é progresso: com este redutor planetário, precisão e produtividade se encontram.

Ir para o produto
PSBN

Redutor de precisão de alto desempenho, com engrenagem helicoidal para um acionamento especialmente silencioso.

Ir para o produto
PSN

Redutor helicoidais de precisão, com sincronismo silencioso para cargas elevadas.

Ir para o produto
PLN

Redutor planetário de engrenagens retas perfeitamente vedado, que oferece o máximo desempenho e sempre apresenta a rigidez necessária.

Ir para o produto
PLFE

O redutor planetário mais curto com máxima rigidez de torção e eixo de saída com flange.

Ir para o produto
PFHE

O redutor planetário com saída flangeada para aplicações de alta carga

Ir para o produto
PSFN

Redutor de precisão de carga máxima, com acionamento especialmente silencioso e com flange de saída.

Ir para o produto
PLFN

Redutor de precisão para cargas máximas, de alto desempenho, montado rápido e facilmente.

Ir para o produto
WPLE

Redutor planetário angular versátil, com baixo peso e produtividade convincente.

Ir para o produto
WPLQE

Redutor planetário angular com flange de saída universal – versátil na montagem para forças elevadas.

Ir para o produto
WPLPE

Redutor planetário angular econômico para forças especialmente elevadas – montagem versátil e lubrificação permanente.

Ir para o produto
WPLN

Redutor angular versátil com engrenagens em cotovelo espiral para um acionamento silencioso.

Ir para o produto
WPLFE

Redutor planetário angular menor com flange de saída e maior rigidez de torção.

Ir para o produto
WPSFN

O menor redutor angular de engrenagens espirais com flange de saída e eixo oco.

Ir para o produto
WGN

Redutor cônico com engrenagem em cotovelo espiral, com eixo vazado, silencioso e com uma ligação sólida.

Ir para o produto
HLAE

Redutor planetário único com Hygienic Design certificado - ideal para processos de áreas classificadas.

Ir para o produto
NGV

O redutor planetário para AGVs industriais. Compacto e extremamente resistente.

Ir para o produto

Indústria agrícola

Neugart: Transmissões para maquinaria agrícola

A agricultura há muito tempo que chegou à alta tecnologia. Grandes máquinas de colheita circulam pelos campos e, mesmo na sementeira ou adubagem, ao alimentar ou ordenhar os animais, é necessária tecnologia que se espera seja especialmente resistente e durável.

É por isso que, na Neugart, em conjunto com os nossos clientes, temos desenvolvido redutores planetários que enfrentam as duras condições do campo. Eles conseguem suportar impactos ambientais violentos, e trabalham tanto no campo como no estábulo. Mesmo oscilações da temperatura ambiente e sujeiras não são obstáculo para nossos equipamentos.

Mas, mesmo na indústria agrícola, os detalhes são muito importantes: para a maioria das aplicações, é necessário desenvolver soluções especiais com extras, tais como lubrificantes de baixa temperatura. Nossa força reside também na compreensão das necessidades dos nossos clientes e do mercado, e nas conclusões certas em termos de desenvolvimento de produtos.

As principais vantagens:

  • Transmissões confiáveis e duráveis: Os lubrificante de nossos redutores planetários não precisam ser trocados, durante toda sua vida útil. O design exclusivo desenvolvido por nós permite uma transmissão com lubrificação permanente, que desempenha sua função com confiabilidade.
  • Ao seu serviço em todo o mundo: Provavelmente, não existe nenhum país no mundo onde as transmissões da Neugart não estejam presentes. Uma extensa rede de experientes engenheiros de comercialização estende-se por todo o mundo. Por isso, independendo de onde você está, existe sempre alguém lá para lhe dar assistência.
  • Transmissões dinâmicas e robustas: As transmissões da Neugart são dinâmicas e resistentes. Nossos clientes procuram uma tecnologia confiável que funcione sem erros. E é isso que nós fornecemos com nossos redutores planetários inteligentemente projetados.
  • Firmes mesmo sob condições extremas: Os redutores planetários da Neugart aguentam muito. Graças a vedantes otimizados e a lubrificantes dependentes da aplicação, nossos acionamentos funcionam mesmo a -40°C e estão protegidos com as máximas classes de proteção, como a IP69K.

Temos a transmissão certa para sua indústria:

Exibir propriedades ampliadas

Incomparável: este redutor planetário é da máxima eficiência, mesmo com velocidades de rotação máximas.

Tamanhos do quadro
Torque nominal
5-800 Nm
Torque nominal
44-7081 lbf in
Folga de torção máxima
6-22 arcmin
Folga de torção máxima
6-22 arcmin
Momento de derrubamento
6-474 Nm
Momento de derrubamento
49-4191 lbf in
Tipo de proteção
IP54

Redutor planetário fácil de montar, que absorve forças elevadas com baixa geração de calor.

Tamanhos do quadro
Torque nominal
15-260 Nm
Torque nominal
133-2301 lbf in
Folga de torção máxima
7-15 arcmin
Folga de torção máxima
7-15 arcmin
Momento de derrubamento
37-232 Nm
Momento de derrubamento
327-2050 lbf in
Tipo de proteção
IP54

Isto é progresso: com este redutor planetário, precisão e produtividade se encontram.

Tamanhos do quadro
Torque nominal
15-260 Nm
Torque nominal
133-2301 lbf in
Folga de torção máxima
7-12 arcmin
Folga de torção máxima
7-12 arcmin
Momento de derrubamento
191-488 Nm
Momento de derrubamento
1690-4317 lbf in
Tipo de proteção
IP65

O redutor planetário mais curto com máxima rigidez de torção e eixo de saída com flange.

Tamanhos do quadro
Torque nominal
15-260 Nm
Torque nominal
133-2301 lbf in
Folga de torção máxima
7-12 arcmin
Folga de torção máxima
7-12 arcmin
Momento de derrubamento
12-109 Nm
Momento de derrubamento
107-967 lbf in
Tipo de proteção
IP54

Redutor planetário angular versátil, com baixo peso e produtividade convincente.

Tamanhos do quadro
Torque nominal
5-260 Nm
Torque nominal
40-2301 lbf in
Folga de torção máxima
11-28 arcmin
Folga de torção máxima
11-28 arcmin
Momento de derrubamento
6-101 Nm
Momento de derrubamento
49-890 lbf in
Tipo de proteção
IP54

Redutor planetário angular econômico para forças especialmente elevadas – montagem versátil e lubrificação permanente.

Tamanhos do quadro
Torque nominal
5-195 Nm
Torque nominal
40-1726 lbf in
Folga de torção máxima
11-25 arcmin
Folga de torção máxima
11-25 arcmin
Momento de derrubamento
26-168 Nm
Momento de derrubamento
227-1482 lbf in
Tipo de proteção
IP54

Redutor planetário angular menor com flange de saída e maior rigidez de torção.

Tamanhos do quadro
Torque nominal
14-260 Nm
Torque nominal
124-2301 lbf in
Folga de torção máxima
11-18 arcmin
Folga de torção máxima
11-18 arcmin
Momento de derrubamento
12-109 Nm
Momento de derrubamento
107-967 lbf in
Tipo de proteção
IP54

Redutor planetário único com Hygienic Design certificado - ideal para processos de áreas classificadas.

Tamanhos do quadro
Torque nominal
15-171 Nm
Torque nominal
133-1513 lbf in
Folga de torção máxima
7-12 arcmin
Folga de torção máxima
7-12 arcmin
Momento de derrubamento
22-109 Nm
Momento de derrubamento
195-965 lbf in
Tipo de proteção
IP69K

O redutor planetário com saída flangeada para aplicações de alta carga

Tamanhos do quadro
Torque nominal
15-260 Nm
Torque nominal
133-2301 lbf in
Folga de torção máxima
7-12 arcmin
Folga de torção máxima
7-12 arcmin
Momento de derrubamento
110-407 Nm
Momento de derrubamento
972-3603 lbf in
Tipo de proteção
IP65

O redutor planetário para AGVs industriais. Compacto e extremamente resistente.

Tamanhos do quadro
Torque nominal
18-260 Nm
Torque nominal
159-2301 lbf in
Folga de torção máxima
9-12 arcmin
Folga de torção máxima
9-12 arcmin
Momento de derrubamento
110-407 Nm
Momento de derrubamento
974-3602 lbf in
Tipo de proteção
IP65
Você tem alguma dúvida?
Fale conosco!
Telefone