Redutor planetário fácil de montar, que absorve forças elevadas com baixa geração de calor.
Neugart: Transmissões para a indústria gráfica
Os fabricantes de máquinas de impressão procuram sobretudo transmissões duráveis que possibilitem um sincronismo homogêneo. A solução para isso é uma engrenagem helicoidal projetada de forma ideal. O efeito do endentado é praticamente eliminado pela laminagem contínua. Formatos de impressão podem ser melhorados significativamente.
Um aquecimento da máquina devido à operação contínua do S1 pode ser impedido com uma tecnologia de transmissão inteligente, como é necessário, p. ex., durante o comando dos rolos com rotações térmicas máximas.
A solução perfeita passa pelos redutores planetários da Neugart, com engrenagens helicoidais e um comportamento de laminagem otimizado em termos de atrito. Em etiquetadoras, são colocadas exigências máximas na transmissão, dependendo do desempenho da máquina. Normalmente, o foco é a eficiência.
As soluções de acionamento da Neugart oferecem uma resposta para cada fase do processo de impressão. Em nossa gama de produtos ampla, existe certamente a solução certa.
As principais vantagens:
- Transmissões confiáveis e duráveis: Os lubrificante de nossos redutores planetários não precisam ser trocados, durante toda sua vida útil. O design exclusivo desenvolvido por nós permite uma transmissão com lubrificação permanente, que desempenha sua função com confiabilidade.
- Software inteligente em torno do produto: Nem sempre é fácil encontrar a transmissão certa para uma aplicação. As aplicações são complexas e muitos fatores são determinantes. As ferramentas de software da Neugart são muito úteis e fáceis de usar.
- Melhor produto final: Com o endentado certo, você obtém mais valor. Melhore a qualidade do acabamento de superfícies ou dos formatos de impressão. Teremos todo o gosto em aconselhá-lo em sua escolha do endentado certo para a sua aplicação.
- Experiente em acionamentos: Na Neugart, desde há décadas que o foco assenta na tecnologia de acionamentos. É por isso que nosso redutor planetário não se furta a nenhum desafio - não importa quão especializado, sofisticado ou complexo ele possa parecer.
Redutor planetário fácil de montar, que absorve forças elevadas com baixa geração de calor.
O redutor planetário econômico com melhor desempenho sem geração de calor.
Isto é progresso: com este redutor planetário, precisão e produtividade se encontram.
Redutor planetário angular com flange de saída universal – versátil na montagem para forças elevadas.
Redutor de precisão de alto desempenho, com engrenagem helicoidal para um acionamento especialmente silencioso.
Redutor helicoidais de precisão, com sincronismo silencioso para cargas elevadas.
Redutor de precisão de carga máxima, com acionamento especialmente silencioso e com flange de saída.
Redutor angular versátil com engrenagens em cotovelo espiral para um acionamento silencioso.
O menor redutor angular de engrenagens espirais com flange de saída e eixo oco.
Econômico e com um rolamento de saída forte: o redutor angular WPLHE