Incomparável: este redutor planetário é da máxima eficiência, mesmo com velocidades de rotação máximas.
Neugart: Transmissões para tecnologia médica e farmacêutica
Os cuidados de saúde são um dos principais setores em todo o mundo. Eles abrangem todas as áreas da vida, pelo que as aplicações de nossas transmissões são igualmente abrangentes. Eles auxiliam os fabricantes de métodos imagiológicos, como a radiografia ou a ressonância magnética, ajustam macas de paciente de forma silenciosa e precisa e, em farmácias, contribuem para um desempenho confiável no atendimento.
Também no fabrico de embalagens de medicamentos, artigos de saúde ou de cosmética, nossas transmissões são usadas. Nestes casos, em especial são demandados componentes de aço polido por eletrólise, o que garante uma limpeza otimizada da máquina.
A Neugart, graças à sua longa experiência e ao seu conhecimento profundo dos métodos, encontra sempre o componente adequado para sua aplicação. O amplo leque de produtos oferece uma série de opções. Nossos peritos do departamento de comercialização técnica estão ao dispor para o aconselhar.
As principais vantagens:
- Soluções de transmissões econômicas: Os redutores planetários da Neugart podem ser configurados de forma variada de acordo com o princípio modular. Isso permite que você beneficie de um preço de compra econômico, sem comprometer a qualidade.
- Software inteligente em torno do produto: Nem sempre é fácil encontrar a transmissão certa para uma aplicação. As aplicações são complexas e muitos fatores são determinantes. As ferramentas de software da Neugart são muito úteis e fáceis de usar.
- Higiene certificada: Enquanto primeiro fabricante do mundo de redutores planetários, recebemos a certificação 3-A RPSCQC conforme a exigente norma de higiene da 3-A Sanitary Standards, Inc. Isso dá aos nossos clientes a segurança de uma produção limpa
- Ao seu serviço em todo o mundo: Provavelmente, não existe nenhum país no mundo onde as transmissões da Neugart não estejam presentes. Uma extensa rede de experientes engenheiros de comercialização estende-se por todo o mundo. Por isso, independendo de onde você está, existe sempre alguém lá para lhe dar assistência
Incomparável: este redutor planetário é da máxima eficiência, mesmo com velocidades de rotação máximas.
O redutor planetário econômico com melhor desempenho sem geração de calor.
Redutor planetário angular versátil, com baixo peso e produtividade convincente.
Redutor planetário angular econômico para forças especialmente elevadas – montagem versátil e lubrificação permanente.
Redutor de precisão de alto desempenho, com engrenagem helicoidal para um acionamento especialmente silencioso.
Redutor helicoidais de precisão, com sincronismo silencioso para cargas elevadas.
Redutor cônico com engrenagem em cotovelo espiral, com eixo vazado, silencioso e com uma ligação sólida.
Redutor planetário único com Hygienic Design certificado - ideal para processos de áreas classificadas.
O menor redutor angular de engrenagens espirais com flange de saída e eixo oco.