Loading ...
Redutores planetários com pinhão integrado

As combinações integradas de redutor e pinhão garantem a melhor sintonia técnica para acionamentos de cremalheira e pinhão. Graças à precisão dos dentes, inúmeras possibilidades de soluções oferecem alta dinâmica e, ao mesmo tempo, elevada capacidade de carga.

Three examples of custom made gearboxes
Redutores especiais

Nossos experientes engenheiros de desenvolvimento encontram sempre a solução ideal para sua aplicação. Independentemente das exigências específicas da sua aplicação, somos capazes de desenvolver transmissões especiais exatamente de acordo com aquilo que desejar.

PLE

Incomparável: este redutor planetário é da máxima eficiência, mesmo com velocidades de rotação máximas.

Ir para o produto
PLQE

Redutor planetário fácil de montar, que absorve forças elevadas com baixa geração de calor.

Ir para o produto
PLPE

O redutor planetário econômico com melhor desempenho sem geração de calor.

Ir para o produto
PLHE

Isto é progresso: com este redutor planetário, precisão e produtividade se encontram.

Ir para o produto
PSBN

Redutor de precisão de alto desempenho, com engrenagem helicoidal para um acionamento especialmente silencioso.

Ir para o produto
PSN

Redutor helicoidais de precisão, com sincronismo silencioso para cargas elevadas.

Ir para o produto
PLN

Redutor planetário de engrenagens retas perfeitamente vedado, que oferece o máximo desempenho e sempre apresenta a rigidez necessária.

Ir para o produto
PLFE

O redutor planetário mais curto com máxima rigidez de torção e eixo de saída com flange.

Ir para o produto
PFHE

O redutor planetário com saída flangeada para aplicações de alta carga

Ir para o produto
PSFN

Redutor de precisão de carga máxima, com acionamento especialmente silencioso e com flange de saída.

Ir para o produto
PLFN

Redutor de precisão para cargas máximas, de alto desempenho, montado rápido e facilmente.

Ir para o produto
WPLE

Redutor planetário angular versátil, com baixo peso e produtividade convincente.

Ir para o produto
WPLQE

Redutor planetário angular com flange de saída universal – versátil na montagem para forças elevadas.

Ir para o produto
WPLPE

Redutor planetário angular econômico para forças especialmente elevadas – montagem versátil e lubrificação permanente.

Ir para o produto
WPLHE

Econômico e com um rolamento de saída forte: o redutor angular WPLHE

Ir para o produto
WPLN

Redutor angular versátil com engrenagens em cotovelo espiral para um acionamento silencioso.

Ir para o produto
WPLFE

Redutor planetário angular menor com flange de saída e maior rigidez de torção.

Ir para o produto
WPSFN

O menor redutor angular de engrenagens espirais com flange de saída e eixo oco.

Ir para o produto
WGN

Redutor cônico com engrenagem em cotovelo espiral, com eixo vazado, silencioso e com uma ligação sólida.

Ir para o produto
HLAE

Redutor planetário único com Hygienic Design certificado - ideal para processos de áreas classificadas.

Ir para o produto
NGV

O redutor planetário para AGVs industriais. Compacto e extremamente resistente.

Ir para o produto
The machine tools are depicted as an example of gearbox applications.

Máquinas-ferramentas

Neugart: Transmissões para máquinas-ferramentas

Onde é preciso tornear, fresar e furar, nenhuma aplicação é igual à outra. É importante utilizar componentes precisamente alinhados com as necessidades dos clientes. É por isso que existem os redutores planetários da Neugart. Nossos experientes engenheiros de desenvolvimento e comercialização entendem qual é a solução certa para a sua aplicação. 

Acionamentos principais precisam de elevada rigidez de torção e de um torque otimizado. Quando é necessário posicionar peças com precisão micrométrica, isso envolve uma folga de torção reduzida - muitas vezes inferior a um minuto de ângulo. Combinadas com variantes de cremalheira de pinhão ou com o conceito certo de acionamento - como, p. ex., o funcionamento master Slave -, nossas transmissões são ideais para esta finalidade. Uma construção inteligente e um grande número de variantes são óbvios para nós.

Quer se trate de manipulação de ferramentas ou de peças, você não terá de fazer qualquer compromisso quando optar pelas transmissões da Neugart, nem mesmo nos eixos secundários das máquinas-ferramentas. Nós fornecemos acionamentos com posicionamento rápido graças aos momentos de inércia de massa otimizados e ao preço justo.

As principais vantagens

  • Transmissões confiáveis e duráveis: Os lubrificante de nossos redutores planetários não precisam ser trocados, durante toda sua vida útil. O design exclusivo desenvolvido por nós permite uma transmissão com lubrificação permanente, que desempenha sua função com confiabilidade.
  • Software inteligente em torno do produto: Nem sempre é fácil encontrar a transmissão certa para uma aplicação. As aplicações são complexas e muitos fatores são determinantes. As ferramentas de software da Neugart são muito úteis e fáceis de usar.
  • Experiente em acionamentos: Na Neugart, desde há décadas que o foco assenta na tecnologia de acionamentos. É por isso que nosso redutor planetário não se furta a nenhum desafio - não importa quão especializado, sofisticado ou complexo ele possa parecer.
  • Melhor produto final: Com o endentado certo, você obtém mais valor. Melhore a qualidade do acabamento de superfícies ou dos formatos de impressão. Teremos todo o gosto em aconselhá-lo em sua escolha do endentado certo para a sua aplicação.

"Começando pela excelente consultoria, passando pela rápida amostragem até à liberação em série, a cooperação com a Neugart sempre foi aberta e positiva. O conceito global, associado a um preço justo e atraente, foi o que nos convenceu."

Eng.º técnico Achim Wohlfarth | Chefe do grupo Investigação & Desenvolvimento | Gerenciamento de peças & ferramentas | Gebr. Heller Maschinenfabrik GmbH

Relatório do usuário: gerenciamento rápido de ferramentas para centros de usinagem produtivos

O desenvolvimento de módulos para gerenciamento de peças e ferramentas na Gebr. Heller Maschinenfabrik GmbH está a cargo do Sr. Achim Wohlfarth. Nessa função, ele sempre considera qual a melhor solução possível para as máquinas-ferramentas da Heller: "Os redutores planetários da Neugart parecem feitos à medida para o carregador de correia dos centros de usinagem da Heller. Do ponto de vista técnico e econômico, encontramos a melhor solução de acionamento."

A sede da Gebr. Heller Maschinenfabrik GmbH está localizada em Nürtingen. Fundada há mais de 120 anos, a Heller evoluiu ao longo das décadas, tendo-se tornado um fornecedor líder mundial nos principais mercados de levantamento de aparas. A empresa oferece soluções completas que consistem nas mais modernas máquinas-ferramentas e sistemas de fabricação, aplicações inteligentes e serviço abrangente. Nas cinco unidades de produção na Alemanha, em Inglaterra, no Brasil, nos EUA e na China, e em uma rede de mais de 30 filiais de vendas e serviços, a Heller emprega mais de 2500 pessoas em todo o mundo. A Heller é um dos principais responsáveis por soluções de fabricação altamente produtivas na indústria automotiva e junto dos seus fornecedores, na indústria hidráulica e pneumática, na tecnologia da energia e em outros setores da mecânica geral.

A Heller otimiza continuamente conceitos e soluções de maquinaria para seus clientes. O objetivo é, através de serviços estruturados, adaptar as máquinas aos novos desafios tecnológicos e garantir a sua disponibilidade. Dessa forma, a Heller apoia os clientes, satisfazendo de forma competitiva as suas tarefas de produção.  

Em particular, o gerenciamento das ferramentas é um componente fundamental nos centros de usinagem. A ferramenta é montada em um carregador de correia ou de prateleira e posicionada sobre o mecanismo de deslocamento, ou sobre um carregador para o trocador de ferramentas.

A nova ferramenta é introduzida através do trocador de ferramentas na unidade de trabalho e usada no processo de usinagem; paralelamente, a ferramenta usada é trocada.

A otimização do gerenciamento de ferramentas compensa graças à redução dos tempos de troca de ferramentas e dos tempos de chip-to-chip, o que se traduz em tempos de usinagem mais rápidos para os clientes. Os requisitos dos clientes e usuários dos centros de usinagem são muito elevados, e exigem um funcionamento impecável e constante das máquinas.

Ao mesmo tempo, as máquinas-ferramentas deverão ser construídas em condições ambientais adversas de forma otimizada no que toca à manutenção, para garantir elevada disponibilidade da máquina. Em particular, os lubrificantes-refrigerantes usados na usinagem de aparas, além da resultante névoa de óleo, colocam exigências extremas aos materiais dos componentes da máquina usados.

Além disso, o novo carregador de cadeia para os centros de usinagem deve ser modular para se adaptar às diferentes séries de máquinas. Foi essa mesma a exigência da Heller relativamente ao mesmo conceito de acionamento dos mais diferentes tamanhos do carregador de correia. Além dos aspetos técnicos, também os pontos de vista econômicos da concepção foram essenciais.

A solução para esta tarefa é um redutor planetário da Neugart que aciona o carregador de correia em interação com um servomotor. O desafio que se coloca é o posicionamento exato da ferramenta em relação à posição de transferência para o trocador de ferramentas. Para isso, a transmissão precisa acelerar muito rapidamente, de forma muito resistente à torção e com baixa folga de torção – mesmo nas mais diferentes situações de alimentação do carregador de correia. Uma característica determinante dos centros de usinagem é o tempo de chip-to-chip. Para um tempo de chip-to-chip curto, é decisiva uma troca de ferramenta rápida e tempos mais reduzidos de implantação das ferramentas, recorrendo a um carregador de ferramentas ágil.

Isso proporciona ao cliente vantagens significativas em termos de custos. Os requisitos sobre o redutor planetário foram calculados com o software de desenho e cálculo Neugart Calculation Program (NCP), disponível gratuitamente. "Os dados do ciclo subjacentes foram otimizados pelos anos de experiência da nossa equipe", esclarece Achim Wohlfarth, chefe do grupo de Investigação & Desenvolvimento, do gerenciamento de peças e ferramentas da Heller. Também foi possível ilustrar as várias situações e variantes de carga com o NCP e incluí-las na análise para seleção do redutor planetário. "Dessa forma, conseguimos determinar o melhor possível a transmissão, até mesmo em termos de eficiência energética e de eficiência em relação à resistência à fadiga", acrescenta Wohlfarth.

A ligação do redutor planetário é feita com um flange quadrado fácil de montar e que economiza tempo. Comparando com o anterior conceito de um concorrente, o redutor planetário da Neugart oferece, tanto para a Heller como para seus operadores de máquinas, vantagens econômicas graças à alta eficiência energética. Depois de escolhida a transmissão adequada, ela foi amplamente testada pela Heller no que diz respeito à rigidez e à folga de torção. "Nossos resultados do teste confirmaram as elevadas expectativas em relação ao redutor planetário, e chegaram mesmo a ultrapassá-las", conclui Wohlfarth. Uma outra validação foi feita em uma aplicação de teste real, realizada no local de montagem do carregador de correia da Heller em Inglaterra. Depois disso, dois centros de usinagem em uso pelo cliente foram testados com a nova transmissão, e o feedback positivo dos clientes levou à liberação técnica das novas transmissões. A liberação em série dos redutores planetários da Neugart decorreu com uma transição suave para os novos carregadores de correia. Ambos os parceiros se adaptaram de forma perfeitamente compatível.  

Também o serviço pós-venda é muito importante no setor das máquinas-ferramentas, razão pela qual ele foi um fator considerado durante o planejamento. Em caso de falha de um redutor planetário já empregue, o modelo anterior pode ser substituído por um redutor planetário da Neugart compatível e que não precisa de manutenção. Um Service Pack executa uma atualização do software no sistema de controle da máquina, sendo os parâmetros correspondentes do redutor planetário instalados automaticamente. Uma vez que o redutor planetário também é usado na produção em série da Heller, o usuário da máquina usufrui de uma segurança adicional para a rápida disponibilidade em caso de assistência. A peça de reposição fica rapidamente ponta para expedição em caso de necessidade. Assim sendo, também será possível para a Heller dispensar estoques redundantes. O carregador da máquina é muito flexível graças à estrutura da correia e oferece diversas variantes, com espaço para 50 a 160 ferramentas. Dependendo do desejo do cliente, o carregador pode ser configurado com SK 40 ou 50, ou ainda HSK-A 63 ou 100 alojamentos de ferramentas. Os carregadores de correia são usados de forma modular em várias máquinas da Heller e são incluídos tanto nos centros de usinagem de 4 eixos como nos de 5 eixos. Assim, a divisão de gerenciamento de ferramentas da Heller, impulsionada pelos redutores planetários da Neugart, cobre todos os requisitos de um centro de usinagem moderno.

A aplicação no centro de usinagem é um bom exemplo do início bem-sucedido e positivo de uma cooperação entre as duas empresas de Bade-Vurtemberga. "Para a futura reengenharia e nova concepção de outros componentes das máquinas-ferramentas, naturalmente que também a mais-valia dos redutores planetários da Neugart será testada." acrescenta Wohlfarth. Portanto, as soluções de transmissões desenvolvidas pela Neugart darão, também de futuro, um contributo para o desenvolvimento de máquinas da Heller.

Temos a transmissão certa para sua indústria:

Exibir propriedades ampliadas

Redutor planetário fácil de montar, que absorve forças elevadas com baixa geração de calor.

Tamanhos do quadro
Torque nominal
15-260 Nm
Torque nominal
133-2301 lbf in
Folga de torção máxima
7-15 arcmin
Folga de torção máxima
7-15 arcmin
Momento de derrubamento
37-232 Nm
Momento de derrubamento
327-2050 lbf in
Tipo de proteção
IP54

O redutor planetário mais curto com máxima rigidez de torção e eixo de saída com flange.

Tamanhos do quadro
Torque nominal
15-260 Nm
Torque nominal
133-2301 lbf in
Folga de torção máxima
7-12 arcmin
Folga de torção máxima
7-12 arcmin
Momento de derrubamento
12-109 Nm
Momento de derrubamento
107-967 lbf in
Tipo de proteção
IP54

Redutor planetário angular menor com flange de saída e maior rigidez de torção.

Tamanhos do quadro
Torque nominal
14-260 Nm
Torque nominal
124-2301 lbf in
Folga de torção máxima
11-18 arcmin
Folga de torção máxima
11-18 arcmin
Momento de derrubamento
12-109 Nm
Momento de derrubamento
107-967 lbf in
Tipo de proteção
IP54

Redutor helicoidais de precisão, com sincronismo silencioso para cargas elevadas.

Torque nominal
28-950 Nm
Torque nominal
248-8408 lbf in
Folga de torção máxima
1-5 arcmin
Folga de torção máxima
1-5 arcmin
Momento de derrubamento
203-2887 Nm
Momento de derrubamento
1800-25552 lbf in
Tipo de proteção
IP65

Redutor planetário de engrenagens retas perfeitamente vedado, que oferece o máximo desempenho e sempre apresenta a rigidez necessária.

Torque nominal
27-1800 Nm
Torque nominal
239-15931 lbf in
Folga de torção máxima
1-5 arcmin
Folga de torção máxima
1-5 arcmin
Momento de derrubamento
191-2535 Nm
Momento de derrubamento
1690-22434 lbf in
Tipo de proteção
IP65

Redutor de precisão de carga máxima, com acionamento especialmente silencioso e com flange de saída.

Torque nominal
28-950 Nm
Torque nominal
248-8408 lbf in
Folga de torção máxima
1-5 arcmin
Folga de torção máxima
1-5 arcmin
Momento de derrubamento
132-2445 Nm
Momento de derrubamento
1170-21639 lbf in
Tipo de proteção
IP65

Redutor de precisão para cargas máximas, de alto desempenho, montado rápido e facilmente.

Torque nominal
27-1800 Nm
Torque nominal
239-15931 lbf in
Folga de torção máxima
1-5 arcmin
Folga de torção máxima
1-5 arcmin
Momento de derrubamento
132-4957 Nm
Momento de derrubamento
1170-43870 lbf in
Tipo de proteção
IP65

Redutor angular versátil com engrenagens em cotovelo espiral para um acionamento silencioso.

Tamanhos do quadro
Torque nominal
22-800 Nm
Torque nominal
195-7081 lbf in
Folga de torção máxima
3-5 arcmin
Folga de torção máxima
3-5 arcmin
Momento de derrubamento
322-2225 Nm
Momento de derrubamento
2846-19693 lbf in
Tipo de proteção
IP65

O menor redutor angular de engrenagens espirais com flange de saída e eixo oco.

Tamanhos do quadro
Torque nominal
22-625 Nm
Torque nominal
195-5532 lbf in
Folga de torção máxima
3-5 arcmin
Folga de torção máxima
3-5 arcmin
Momento de derrubamento
132-1989 Nm
Momento de derrubamento
1170-17602 lbf in
Tipo de proteção
IP65

O redutor planetário com saída flangeada para aplicações de alta carga

Tamanhos do quadro
Torque nominal
15-260 Nm
Torque nominal
133-2301 lbf in
Folga de torção máxima
7-12 arcmin
Folga de torção máxima
7-12 arcmin
Momento de derrubamento
110-407 Nm
Momento de derrubamento
972-3603 lbf in
Tipo de proteção
IP65

Econômico e com um rolamento de saída forte: o redutor angular WPLHE

Tamanhos do quadro
Torque nominal
14-260 Nm
Torque nominal
124-2301 lbf in
Folga de torção máxima
11-18 arcmin
Folga de torção máxima
11-18 arcmin
Momento de derrubamento
191-488 Nm
Momento de derrubamento
1690-4317 lbf in
Tipo de proteção
IP65
Você tem alguma dúvida?
Fale conosco!
Telefone