- Ana sayfa
- Bilgi ve Haberler
- Haberler
NDFC: Delta robot tahrikleri için ekonomik redüktör serisi
Neugart, yeni NDFC redüktör serisi ile Delta robotlar için ürün yelpazesini genişletiyor ve böylece ekonomiklik ve aynı zamanda pratik performans üzerinde güçlü bir vurgu yapıyor. Maksimum hassasiyetin en önemli öncelik olmadığı, ancak güvenilirlik, sağlamlık ve cazip bir fiyat-performans oranının belirleyici olduğu uygulamaları hedefliyoruz. NDFC redüktörler, standart hassas serimizden bir çıkış kademesi kullanır ve böylece NDF serisinin altında konumlanır, ancak kanıtlanmış sızdırmazlık konseptinden veya dinamizmi artıran, kütle ataletini azaltan tahrik üzerindeki germe sisteminden ödün vermez.
NDFC serisi, 064, 090 ve 110 olmak üzere üç gövde serisi içerir ve i:16 ila 100 arasında iki kademeli dişli oranları ile geniş bir uygulama yelpazesini kapsar. Standart olarak burulma boşluğu beş açı dakikasının altındadır ve isteğe bağlı olarak 064 boyutunda üç açı dakikasının altına, 090 ve 110 boyutlarında ise bir açı dakikasının altına optimize edilebilir. Böylece kullanıcılar, görevlerinin gerektirdiği hassasiyet derecesini tam olarak seçebilir ve standart burulma boşluğu yeterliyse ek maliyet avantajları elde edebilir.
NDFC, özellikle Delta robotlarda güçlü yönlerini ortaya koyar. Paketleme hatlarında, örneğin son hat paletlemede ve gıda endüstrisindeki ayırma hatlarında, redüktör yüksek kullanılabilirlikle güvenilir takım süreleri sağlar. Küçük çalışma alanına sahip kompakt Delta robotlar da, özellikle 064 boyutunda, dinamizm, rijitlik ve verimlilik arasındaki bir denge sayesinde avantaj sağlar.
Zorlu ortamlar için uygulamaya uygun seçenekler sunuyoruz. Performans verilerini kısıtlamadan gıda ile uyumlu yağlama mevcuttur. Boyalı yüzey ve nikel kaplı çıkış flanşı, paslanmaz çelik çıkış mili ile birlikte korozyon korumasını artırır ve böylece ilaç ve gıda teknolojisinde kullanıma olanak tanır.
NDFC serisi ile NDF yüksek performanslı çözüme ekonomik bir alternatif sunuyoruz. Böylece robotik alanındaki ürün yelpazemizi tutarlı bir şekilde genişletiyor ve uygun maliyetli Delta robot çözümlerinin hızlı ve güvenli bir şekilde hayata geçirilmesini sağlıyoruz.
Bağlantıda kalalım
Haber bülteni abonesi ol
Yeni ürünlerden, fuarlardan, eğitim tarihlerinden ilk siz haberdar olun ve güncel kalın.
Haber bülteni için başvur