Toplu bakış’a geri

Tasarım yazılımı NCP 5.0'ın yeni sürümü – pratik uygulamaya daha da yakın

Neugart Calculation Program (NCP) tasarım yazılımımızın yeni 5.0 sürümünü sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu sürümde tasarım, pratik döngülere daha fazla odaklanmakta ve bu döngüler, kaydedilen sistem verilerinden isteğe bağlı olarak okunabilmektedir. Böylelikle redüktörler daha hassas bir şekilde tasarlanabilir ve üst performans sınırına kadar tam olarak kullanılabilir. Bu da daha küçük boyutlara ve dolayısıyla müşteriler için maliyet tasarrufuna olanak sağlamaktadır.

Ayrıca NCP 5.0, karakteristik grafikler (resme bakın) ile redüktör yükünü görselleştirir. Konumlandırma hassasiyeti ve adımları belirlemek için yeni araçlar ve optimize edilmiş redüktör filtresi ile kullanıcı dostu olma özelliği daha da artırılmıştır.

NCP Neugart Hesaplama Programı ile mükemmel redüktör-motor kombinasyonu kolayca bulunur. Araç sezgisel olarak çalışır, tahrik tasarımını kolaylaştırır ve müşteriler için ücretsizdir. Hedefimiz: müşterilerimizle işbirliğini olabildiğince verimli ve kolay hale getirmek.

Bu hesaplama yazılımı, tüm tahrik sisteminin tasarımına mükemmel bir temel sağlar.

NCP ile müşteriler, uygulama verilerini girerek birkaç dakika içinde uygun redüktör-motor kombinasyonunu yapılandırabilirler. Sonuç: tahrik konseptinize tam olarak uyan redüktör.

Şimdi NCP 5.0'ı indirin