Loading ...
Toplu bakış’a geri

Delta robot redüktör için NDF serisi, NDF110 ile genişletildi

24-27 Haziran 2025 tarihleri arasında Münih'te düzenlenecek olan automatica fuarında, 110 boyutundaki NDF redüktörü sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu yeni boyut, Delta robotların kol tahriklerinin yüksek taleplerine özel olarak tasarlanmış ürün yelpazemizi genişletmektedir.

Delta robotlar, son derece hızlı hareketleri olağanüstü konumlandırma hassasiyeti ile birleştirme kabiliyetleriyle öne çıkmaktadır. Bunu başarmak için, servo motorlar ve ana tahrikler için kullanılan redüktörler özel gereksinimleri karşılamalıdır. Redüktörler, yüksek hızlarda bile hassasiyeti garanti etmek için en yüksek burulma sertliğine ve minimum burulma boşluğuna sahip olmalıdır.

İşte burada Neugart NDF110 devreye giriyor. Bu redüktör, bu zorluklar için özel olarak geliştirilmiştir ve son derece dinamik ve hassas hareketler gerçekleştirmeyi mümkün kılan teknik yeniliklerin etkileyici bir kombinasyonunu sunar. Redüktörün giriş kademesindeki kütle ataletini azaltan klamp sistemi, hızlı yön değişikliklerine olanak tanıyarak robotun dinamiklerini ve takım süresini önemli ölçüde iyileştirir. Tork boşluğu standart olarak < 1 arcmin ile sınırlandırılmıştır.

NDF110'un çıkış mili de Delta robotların özel gereksinimlerini en iyi şekilde karşılamak üzere özenle uyarlanmıştır. Çıkışta i=5,5'lik bir dişli oranı ile çok yüksek torklar iletilebilir. Özel olarak geliştirilmiş bir radyal mil sızdırmazlık keçesi, hızlı dönüş yönü değişikliklerinde milin optimum sızdırmazlığını sağlar. Gıda ile temasa uygun yağlama, paslanmaz çelik çıkış mili ve nikel kaplı çıkış flanşı gibi isteğe bağlı özellikler ek uyarlama seçenekleri sunar.

NDF110, en yüksek hassasiyet ve güvenilirlik isteyen robotik alanındaki profesyonel kullanıcılar için vazgeçilmez bir üründür.

NDF: Delta robotlar için olmazsa olmaz – Artık 110 boyutunda da mevcuttur

Bağlantıda kalalım

Haber bülteni abonesi ol

Yeni ürünlerden, fuarlardan, eğitim tarihlerinden ilk siz haberdar olun ve güncel kalın.

Haber bülteni için başvur

Sosyal medya

  • Youtube
  • Linkedin