Düşük ısı oluşumuyla yüksek kuvvetler alabilen, montajı kolay planet redüktör.
Neugart: Otomasyon ve robotik teknolojileri için redüktörler
Bu sektöre makine imalatı yapan ve tesis mühendisliği sunan işletmelerin üstesinden gelmek zorunda olduğu çok zorlu bir sorun vardır. Bu da, üretimde kalite ve sağlamlıktan ödün vermeden uygun maliyete ulaşmaktır. Neticede, otomasyon düzeyi çok yüksek olan tesisler yıl boyunca kesintisiz çalışmak zorundadır.
Neugart yarım yüzyıldan beri böylesi taleplere cevap veren planet redüktörlerini hem geliştirmekte hem de üretmektedir. O zamandan bu yana ürünlerimizi müşterilerimizle işbirliği içinde daima daha ileri düzeylere taşımaktayız.
Redüktörlere yöneltilen talepler uygulamaya bağlı olarak değişiklikler göstermektedir. Yüksek dinamiklikteki lineer uygulama modülleri, işleme perfomansı yüksek, dayanıklı bileşenler gerektirirler. Giriş bileşenlerinin hafif olması nedeniyle çoklu eksen sistemlerinin ayarlanabilirliği olabildiğince yüksektir, bu da daha etkin işlem zamanları sağlar. Öte yandan, “al-ve-yerleştir” (pick-and-place) sistemleri tekrarlama işleminde son derece yüksek bir kesinlik oranını ve sistemin rijitliğinin de buna uygun derecede olmasını gerektirir; bunun anlamı da son ürünün hızlı ve noktası noktasına bir kesinlikle yerine konmasıdır.
Neugart’ın planet redüktörleri müşterinin özel gereksinimlerine göre konfigüre edilebilir. Güvenilir bir şekilde ve yüksek bir kesinlikle çalışırlar, böylece müşterilerimizin taleplerini ne kadar yüksek seviyede olursa olsun her zaman yerine getirirler.
- Ekonomik redüktör çözümleri: Neugart’ın planet redüktörleri modüler tasarım prensibine göre çok farklı varyasyonlarda mevcuttur. Bu prensip yatırım maliyetini ekonomik hale getirir. Hem de kaliteden ödün vermeden.
- Güvenilir ve uzun ömürlü redüktörler: Planet redüktörlerimiz bütün kullanım ömrü boyunca yağlama maddesi değişimi gerektirmez. Kendi ürettiğimiz eşsiz tasarımı redüktörün ömür boyu ekstra yağlanmasını gerektirmez ve redüktör görevini güvenilir bir şekilde yerine getirmeye devam eder.
- Ürün seçimini kolaylaştıran akıllı yazılım: Farklı uygulamalar için doğru redüktörü seçmek göründüğü kadar kolay değildir. Uygulamaların yapıları karmaşıktır, çok farklı faktörler çok önemli roller oynayabilir. Neugart’ın kullanımı kolay akıllı yazılımı bu konuya ışık tutar.
- Dünyanın dört bir yanında kullanımda: Dünyada Neugart redüktörü kullanılmayan hemen hemen hiçbir ülke yoktur. Tecrübeli satış mühendislerimizin oluşturduğu ağ dünyanın her yerine yayılmıştır. Böylece nerede olursanız olun yanınızda her zaman Neugartlı bir uzman bulursunuz.