Loading ...
Pinyon montajlı planet redüktörler

Entegre redüktör-pinyon kombinasyonları kremayer tahrikleri için en iyi teknik uyumluluğu garantiler. Çok sayıda çözüm seçeneği hassas dişliler sayesinde yüksek bir dinamikliği ve aynı zamanda yüksek yük taşıma kapasiteleri sunar.

Three examples of custom made gearboxes
Özel dişli kutuları

Tecrübeli geliştirme mühendislerimiz daima uygulamanız için en iyi olan çözümü bulurlar. Uygulamanızın özel talepleri ne olursa olsun, ihtiyaçlarınıza tamı tamına uygun bir özel redüktör her zaman geliştirebiliriz.

PLE

Bu planet redüktörü en yüksek devir sayılarında dahi maksimum etkinlikte çalışır.

Ürüne git
PLQE

Düşük ısı oluşumuyla yüksek kuvvetler alabilen, montajı kolay planet redüktör.

Ürüne git
PLPE

Güç-ısı performansı yüksek ekonomik planet redüktörü.

Ürüne git
PLHE

Biz buna teknolojik gelişim diyoruz: Bu planet redüktörü, hassas değerlerin ekonomik uygulanabilirlikle birleşmesidir.

Ürüne git
PSBN

Sessiz çalışma için helisel dişli yüksek performanslı ve hassas redüktör.

Ürüne git
PSN

Yüksek rulman yükleri için iyileştirilmiş sessiz senkronizasyonu olan helisel dişli yüksek hassas redüktör.

Ürüne git
PLN

Sızdırmazlığı mükemmel olan bu düz dişli planet redüktörü, en yüksek performansları sunarken gerekli rijitlikten de ödün vermez.

Ürüne git
PLFE

Yüksek burulma dayanımı ve çıkış mili flanş bağlantılı olan en küçük planet redüktör.

Ürüne git
PFHE

Yüksek- yük uygulamaları için flanş çıkışlı mile sahip planet redüktör

Ürüne git
PSFN

Flanşlı çıkış mili olan ve sessiz çalışan yüksek hassaslıktaki redüktör.

Ürüne git
PLFN

En yüksek performanslar için maksimum dayanıklılıkta ve yüksek hassaslıkta redüktör. Hızlı ve kolay montaj.

Ürüne git
WPLE

Çok yönlü konik planet redüktörü. Hafifliği ve ekonomik fiyatıyla ikna ediyor.

Ürüne git
WPLQE

Geniş kapsamlı çıkış flanşlı konik planet redüktör.Çok yönlü montaj. Yüksek kuvvetler için.

Ürüne git
WPLPE

Yüksek kuvvetler için ekonomik konik planet redüktör çok yönlü monte edilebilir ve ekstra yağlama gerektirmez.

Ürüne git
WPLHE

Ekonomik ve güçlü çıkış mili rulmanlı: WPLHE konik dişli redüktör

Ürüne git
WPLN

Çok yönlü konik redüktör. Spiroid konik dişli sayesinde sessiz çalışma.

Ürüne git
WPLFE

En kısa konik planet redüktör. Çıkış mili flanş bağlantılı. Yüksek burulma dayanımı.

Ürüne git
WPSFN

Flanş bağlantılı çıkış mili ve içi boş şaftı olan spiroid konik dişli en küçük dik açılı (90°) redüktör.

Ürüne git
WGN

İçi boş şaftı olan spiroid konik dişli redüktör. Gürültüsüz ve sıkı alıştırma ile monte edilebilir.

Ürüne git
HLAE

Eşsiz bir planet redüktörü. Sertifikalandırılmış Hijyenik Dizaynı ile güvenli temizleme süreçleri için ideal.

Ürüne git
NGV

AGV araçlar için planet redüktör. Kompakt ve son derece dayanıklı.

Ürüne git

“Neugart’ın özel uygulamalar konusunda sunduğu mükemmel danışmanlık, ürünlerinin yüksek kalitesi ve optimum ürün programı, senelerden beri Neugart redüktörlerine güven duymamızı sağlamaktadır. Servo perçinleme makinemizde kullandığımız planet redüktörün seçiminde Neugart’ın sunduğundan daha iyisini bulmamız mümkün değil.

B. Eng. (DH) Florian Unger | Geliştirme Bölümü Müdürü | Eckold GmbH & Co. KG

Perçinleme

Florian Unger, Almanya’nın Harz bölgesindeki St. Andreasberg köyünde bulunan Eckold GmbH & Co. KG şirketinde Geliştirme Departmanı’nı yönetiyor. Unger, uzun yıllardan beri Neugart’ın redüktör teknolojilerine inanan bir yönetici. Nedenini şöyle açıklıyor: “Redüktör üreticisi Neugart’ın sunduklarının toplamına baktığımda her şeyin son derece uygun olduğunu görüyorum. Neugart’ın geniş ürün yelpazesi her bir uygulamaya uygun bir redüktörü mutlaka sunuyor. Bizim için en iyi Neugart’ta redüktörü bulduk. Kompakt, yüksek performanslı, güçlü, bakım gerektirmiyor. Üstelik fiyatı da uygun.”

Eckold GmbH & Co KG, orta ölçekli bir şirket. 80 yılı aşkın bir geçmişi var. Makine mühendisliği alanında faaliyet gösteren şirket, müşterilerinin özel isteklerine göre makineler üretiyor. Özel uzmanlık alanları bağlantı teknolojileri ve şekillendirme teknikleri. Şirketin odak noktasında perçinleme, sıkı alıştırma tekniği, presle şekillendirme ve kendinden delen perçin sistemleri bulunuyor. Özellikle perçinleme, şirketin çalışmalarının tamamen yoğunlaştığı bir teknolojidir. Bu pek şaşırtıcı değil, çünkü şirketin sahibi Gerd-Jürgen Eckold 1980’li yıllarda perçinleme tekniğini piyasaya getirmiş olan kişinin ta kendisi. Bugün perçinleme tekniği –aynı punto kaynağı gibi– otomobil sanayinde, ev tipi cihaz teknolojilerinde ve iklimlendirme / havalandırma teknolojilerinde vazgeçilmez bir teknik haline gelmiştir. Çelik ve alüminyum gibi malzemelerin birbirine yardımcı elemanlar olmadan bağlanması söz konusu olduğunda perçinleme tekniğinin alternatifi hemen hemen yok gibidir.

Eckold firması daha yıllar önce perçinleme makinelerinde pnömahidrolik sistemden elektromekanik sistemlere geçmeye, donanım değişikliği yapmaya ve bunları daha da geliştirmeye başlamış. Bugün şirkette her iki sistem yan yana çalışmakta. Ancak bu alanda da eğilim kesinlikle elektromekanik sistemler yönünde. Levha kalınlıkları farklı olan yapı parçalarında, dikiş altı ve boyun yapılarını pozitif etkileyebilmek için taban kalınlığının daima levha kalınlığına uyarlanması gerekir. Pnömahidrolik sistemler kullanıldığında, silindirin değiştirilemez sabit hareketi nedeniyle, yapılması zor bir matris değişikliği gereklidir.

Elektromekanik sistemde ise, tahrik hareketinin değiştirilebilir olmasından dolayı kullanıcı kısmen matris değişikliğine gitmek zorunda kalmaz; yani elektromekanik sistem esneklik sunmaktadır. Diğer avantajlar ise, program üzerinden kumanda edilebilen, sürekli yapılmakta olan kalite kontrollerinde ve otomasyonda yatmaktadır.

Perçinleme kıskaçları örneğin otomotiv sanayindeki uygulamalarda komple bir birim olarak bükme kollu robota monte edilir ve üretim hatlarında insansız çalışırlar. Bu bağlamda genellikle yer darlığı çekilir. Karoserinin zor ulaşılır bölümlerinde montaj söz konusu olduğundan, perçinleme biriminin olabildiğince kompakt olması önemlidir. Redüktör ve planet rulo vidanın paralel yapısı sayesinde Eckold’un ürettiği makineler öteden beri kompakt yapılıdır. Makinelerde servo motor planet redüktöre doğrudan tahrik uygular. Planet redüktör bir kayışla planet rulo vidasına bağlıdır ve bu bağlantı üzerinden pres gücü yüksek olan eksenel bir hareket sağlar. Kayışın öngeriliminden gelen eksenel kuvvetler, kullanılan planet redüktörünün yataklama tekniği tarafından karşılanır. Orijinal ürün üreticilerinin (OEM) daha da küçültülmüş birimler ve takt sürelerinin daha da kısaltılması talepleri, Eckold firmasını piyasada alternatif arayışlarına yöneltti.

Eckold’un yeni bir redüktöre karar vermesi için, redüktörün nitelikleri son derece sıkı ve titiz bir dizi deney prosedürüne tabi tutulur. Şirket kendi bünyesinde gerçek şartlar altında yaptığı deneylerde 10 milyon strok hareketini şart koşar. Bu testi başarıyla geçen perçinleme birimleri alan test deneyleri için OEM’lere teslim edilir. Farklı adımlar halinde, her 2,5 milyon strok hareketinden sonra cihaz tekrar fabrikaya döner ve çok yönlü analizlere tabi tutulur. Yalnızca bu prosedürü %100’lük bir başarıyla tamamlayan bileşenler son listeye alınır.

Tüm testleri başarıyla geçtikten sonra neticede karar Neugart redüktörü yönünde verildi. Bu redüktörün kullanılması için geçerli olan argümanlar son derece dikkat çekici; bu redüktör şimdiye dek kullanılan redüktör teknolojileriyle karşılaştırıldığında sayısız avantaj sunuyor. Neugart’ın redüktörü %98 oranında bir verimlilik sunuyor.

Yaklaşık 10 mm daha kısa, kendi ağırlığı çok düşük ve %5 ile 10 arasında bir oranda daha yüksek güç verilerine ulaşıyor. Bütün bunlar ise, perçinleme makinesi için bir değil, iki avantaj sağlıyor: redüktörün hafifliği bükme kollu robotun ayarlanabilirliğini yükseltiyor, bu da ayrıca proses sürelerini kısaltıyor. Öte yandan zaten küçük olan birim daha da kompakt hale geliyor. Bu özellikleri sayesinde Eckold perçinleme makineleri piyasada eşsiz bir konuma ulaşıyor.

Eckold’un mühendislerinin bunun kadar önem verdiği konulardan biri de, robot kolunun bileşenlerinin her türlü zorlu konumda görevlerini yerine getirmesi talebine rağmen, redüktörün makine ömrü boyunca yağlama gerektirmemesiydi. Müşteriye bütün beklentileri yerine getiren, 100 kN’a kadar eksenel perçinleme kuvveti üreten bir aktarma mekanizması teslim edildi. Burada sayılan tüm bu teknik avantajlara bir avantaj daha ekleniyor. O da, Neugart redüktörlerinin daha önce kullanılan diğer redüktörlere göre daha uygun fiyatıdır.

Eckold firmasının tedarikçisi olabilmek için yerine getirilmesi gereken kriterlerden ikisi, DIN ISO 9001 sertifikası olduğunu kanıtlamak ve seçkin OEM’lerin listesinde yer almaktı.

Neugart redüktörünün Eckold perçinleme sistemine uygulanmasından bugüne kadar geçen süre içinde ne herhangi bir sorun oluşmuş ne de bir aksaklık çıkmıştır. Eckold, sistemin bütününde oluşabilecek düzensizlikleri önceden belirlemek ve bunları derhal önlemek konusunda Neugart müşteri temsilcilerinin uygulamalar hakkındaki mükemmel bilgilerinden yararlanmaktadır.

Bu konuda Neugart’ın müşterilerine ücretsiz sunduğu düzenleme yazılımı NCP de fevkalade destek sağlamaktadır. Eckold’un her yeni uygulaması önce bu programla planlanmakta, bu belgeler daha sonra teknik dokümantasyonun bir parçası olarak görev yapmaktadırlar. Geliştiriciler bu planlama safhasından sonra, kendi uygulamaları için hazırlanan redüktörü otomatikman konfigüre edilmiş CAD modeli olarak indirmek için Neugart Tec Data Finder’ı kullanmaktadır.

Şekillendirme ve presle şekillendirme tekniği alanlarında da elektromekanik aktarma mekanizmaları hidrolik ve pnömahidrolik tahriklerin yerine geçmeye devam etmektedirler. Bu olgu Eckold firmasında en yeni makine tipleriyle desteklenmektedir. Gelecekte üstesinden gelinmesi gereken bir zorluk, çok farklı yeni malzemelerin perçinleme elemanlarıyla bağlanması olacaktır. Branşımızda makine ömrü tahrik seçiminde çok önemli bir kriter olarak karşımıza çıkmaktadır. Tüm bunlar kullanılan komponentlerin altından kalkması gereken zorluklardır. Eckold, şimdiye dek Neugart’la yaptığı işbirliğinden elde ettiği olumlu deneyimler nedeniyle gelecekte bu işbirliğini daha da genişletmek ve yoğunlaştırmak istemektedir.

Perçinleme, sac ve profilleri birbirine bağlamakta kullanılan yenilikçi ve kendini kanıtlamış bir yöntemdir. Bu çözülmez bağlantılar, yalnızca lokal yapılan soğuk şekillendirme temelinde yardımcı elemanlar kullanılmadan üretilir. Bu işleme tekniğinin en temel özelliği, kılavuzlu bağlantıların bağlanacak sacların şekillendirilmesiyle yapılmasıdır.

Bağlanacak parçaların kalınlığının aynı veya farklı olması, parçaların aynı veya farklı hammaddelerden üretilmiş olması sorun teşkil etmez.

Başka bir sorunuz daha mı var?
Bizimle iletişime geçiniz!