Bu planet redüktörü en yüksek devir sayılarında dahi maksimum etkinlikte çalışır.
Neugart: Tıbbi teknolojiler ve ilaç sanayi için redüktörler
Sağlık sektörü kuşkusuz dünyanın en önemli branşlarından biridir. Geniş kapsamlı redüktör yelpazemiz, hayatın tüm alanlarını kapsayan bu branşın uygulamalarına gerekli olan redüktörleri sunar. Redüktörlerimiz, röntgen veya manyetik rezonans gibi görüntülü metotları destekler, hasta yataklarının ayarlarının sessiz yapılmasını veya büyük eczanelerde ilaçların güvenilir bir biçimde sevkini sağlar.
Redüktörlerimiz bundan başka ilaç, sağlık veya kozmetik ürünlerin üretiminde ve paketlenmesinde de kullanılırlar. Bu alanlarda talep özellikle elektropolisaj çelikten yapılmış bileşenlere yöneltilmektedir, çünkü bunlar makinenin temizliğinin en iyi şekilde yapılabilmesini mümkün kılar.
Neugart uzun yıllara dayanan tecrübeleri ve sağlam temeller üzerine kurulu yöntem bilgisiyle size hangi uygulama için hangi bileşenin gerekli olduğunu bulmakta güvenli bir şekilde yardımcı olur. Geniş ürün programı size bu konuda çok çeşitli opsiyonlar sunar. Teknik satış bölümündeki uzmanlarımız size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarlar.
Avantajlarınız:
- Ekonomik redüktör çözümleri: Neugart’ın planet redüktörleri modüler tasarım prensibine göre çok farklı varyasyonlarda mevcuttur. Bu prensip yatırım maliyetini ekonomik hale getirir. Hem de kaliteden ödün vermeden.
- Ürün seçimini kolaylaştıran akıllı yazılım: Farklı uygulamalar için doğru redüktörü seçmek göründüğü kadar kolay değildir. Uygulamaların yapıları karmaşıktır, çok farklı faktörler çok önemli roller oynayabilir. Neugart’ın kullanımı kolay akıllı yazılımı bu konuya ışık tutar.
- Sertifikalı hijyen: 3-A Sanitary Standards, Inc. kuruluşunun koyduğu yüksek hijyen standartlarını yerine getirerek dünya çapında 3-A RPSCQC sertifikasını alan ilk planet redüktör üreticisi olduk. Bu hijyen standartı müşterilerimize temiz üretim güvencesi sağlar.
- Dünyanın dört bir yanında kullanımda: Dünyada Neugart redüktörü kullanılmayan hemen hemen hiçbir ülke yoktur. Tecrübeli satış mühendislerimizin oluşturduğu ağ dünyanın her yerine yayılmıştır. Böylece nerede olursanız olun yanınızda her zaman Neugartlı bir uzman bulursunuz.
Bu planet redüktörü en yüksek devir sayılarında dahi maksimum etkinlikte çalışır.
Güç-ısı performansı yüksek ekonomik planet redüktörü.
Çok yönlü konik planet redüktörü. Hafifliği ve ekonomik fiyatıyla ikna ediyor.
Yüksek kuvvetler için ekonomik konik planet redüktör çok yönlü monte edilebilir ve ekstra yağlama gerektirmez.
Sessiz çalışma için helisel dişli yüksek performanslı ve hassas redüktör.
Yüksek rulman yükleri için iyileştirilmiş sessiz senkronizasyonu olan helisel dişli yüksek hassas redüktör.
İçi boş şaftı olan spiroid konik dişli redüktör. Gürültüsüz ve sıkı alıştırma ile monte edilebilir.
Eşsiz bir planet redüktörü. Sertifikalandırılmış Hijyenik Dizaynı ile güvenli temizleme süreçleri için ideal.
Flanş bağlantılı çıkış mili ve içi boş şaftı olan spiroid konik dişli en küçük dik açılı (90°) redüktör.