Bu planet redüktörü en yüksek devir sayılarında dahi maksimum etkinlikte çalışır.
Neugart: Ziraat makineleri için redüktörler
Ziraat sanayi de artık yüksek teknoloji çağına girmiş bulunmaktadır. Tarlada hasat çoktan devasa hasat makineleri ile yapılıyor, ekin ekme, gübreleme işlemleri ya da hayvancılık alanında yemleme ve sağma işlemleri de artık teknoloji olmazsa olmuyor. Öte yandan kullanılan teknolojinin de dirençli ve dayanıklı olması gerekiyor.
Bu nedenle Neugart olarak müşterilerimizin istekleri doğrultusunda, onlarla birlikte tarlaların zorlu çalışma şartlarına dirençli planet redüktörleri geliştirdik. Redüktörlerimiz en sert çevre koşullarına karşı koyuyor, tarla veya ahırlarda işlevlerini en iyi şekilde yerine getiriyorlar. Çevre ısısındaki dalgalanmalar veya kir, görevlerini yerine getirirken redüktörlerimiz için engel teşkil etmiyor.
Ancak “şeytan ayrıntıda gizlidir” sözü ziraat sanayi için de geçerli olduğundan bazı uygulamalarda özel çözümler düşündük: düşük sıcaklık yağlama maddeleri gibi ekstralar kullanmamız gerekti. En güçlü özelliğimiz, burada da müşterilerimizin özel ve piyasanın genel ihtiyaçlarını anlamak ve ürün geliştirme bölümümüzde bunlardan daima doğru sonuçları çıkarmak olmuştur.
Avantajlarınız:
- Güvenilir ve uzun ömürlü redüktörler: Planet redüktörlerimiz bütün kullanım ömrü boyunca yağlama maddesi değişimi gerektirmez. Kendi ürettiğimiz eşsiz tasarımı redüktörün ömür boyu ekstra yağlanmasını gerektirmez ve redüktör görevini güvenilir bir şekilde yerine getirmeye devam eder.
- Dünyanın dört bir yanında kullanımda: Dünyada Neugart redüktörü kullanılmayan hemen hemen hiçbir ülke yoktur. Tecrübeli satış mühendislerimizin oluşturduğu ağ dünyanın her yerine yayılmıştır. Böylece nerede olursanız olun yanınızda her zaman Neugartlı bir uzman bulursunuz.
- En zorlu şartlar altında dahi dayanıklı: Neugart’ın planet redüktörleri çok dayanıklıdır, ağır yükler taşıyabilir. Tahriklerimiz olabilecek en iyi seviyeye getirilmiş contaları ve uygulamadan bağımsız yağlama maddeleri sayesinde –40 °C’de dahi işlevlerini yerine getirirler; IP69K gibi en yüksek koruma sınıfı ile korumalıdırlar.
- Dinamik ve dayanıklı redüktörler: Neugart redüktörleri hem dinamik hem de uzun ömürlüdür. Müşterilerimize kusursuz işleyen güvenilir teknolojiler sunarız. Akıllı tasarımlanmış planet redüktörlerimiz müşterilerimizin isteklerine daima cevap verir.
Bu planet redüktörü en yüksek devir sayılarında dahi maksimum etkinlikte çalışır.
Düşük ısı oluşumuyla yüksek kuvvetler alabilen, montajı kolay planet redüktör.
Biz buna teknolojik gelişim diyoruz: Bu planet redüktörü, hassas değerlerin ekonomik uygulanabilirlikle birleşmesidir.
Yüksek burulma dayanımı ve çıkış mili flanş bağlantılı olan en küçük planet redüktör.
Çok yönlü konik planet redüktörü. Hafifliği ve ekonomik fiyatıyla ikna ediyor.
Yüksek kuvvetler için ekonomik konik planet redüktör çok yönlü monte edilebilir ve ekstra yağlama gerektirmez.
En kısa konik planet redüktör. Çıkış mili flanş bağlantılı. Yüksek burulma dayanımı.
Eşsiz bir planet redüktörü. Sertifikalandırılmış Hijyenik Dizaynı ile güvenli temizleme süreçleri için ideal.
Yüksek- yük uygulamaları için flanş çıkışlı mile sahip planet redüktör
AGV araçlar için planet redüktör. Kompakt ve son derece dayanıklı.