Loading ...
Pinyon montajlı planet redüktörler

Entegre redüktör-pinyon kombinasyonları kremayer tahrikleri için en iyi teknik uyumluluğu garantiler. Çok sayıda çözüm seçeneği hassas dişliler sayesinde yüksek bir dinamikliği ve aynı zamanda yüksek yük taşıma kapasiteleri sunar.

Three examples of custom made gearboxes
Özel dişli kutuları

Tecrübeli geliştirme mühendislerimiz daima uygulamanız için en iyi olan çözümü bulurlar. Uygulamanızın özel talepleri ne olursa olsun, ihtiyaçlarınıza tamı tamına uygun bir özel redüktör her zaman geliştirebiliriz.

PLE

Bu planet redüktörü en yüksek devir sayılarında dahi maksimum etkinlikte çalışır.

Ürüne git
PLQE

Düşük ısı oluşumuyla yüksek kuvvetler alabilen, montajı kolay planet redüktör.

Ürüne git
PLPE

Güç-ısı performansı yüksek ekonomik planet redüktörü.

Ürüne git
PLHE

Biz buna teknolojik gelişim diyoruz: Bu planet redüktörü, hassas değerlerin ekonomik uygulanabilirlikle birleşmesidir.

Ürüne git
PSBN

Sessiz çalışma için helisel dişli yüksek performanslı ve hassas redüktör.

Ürüne git
PSN

Yüksek rulman yükleri için iyileştirilmiş sessiz senkronizasyonu olan helisel dişli yüksek hassas redüktör.

Ürüne git
PLN

Sızdırmazlığı mükemmel olan bu düz dişli planet redüktörü, en yüksek performansları sunarken gerekli rijitlikten de ödün vermez.

Ürüne git
PLFE

Yüksek burulma dayanımı ve çıkış mili flanş bağlantılı olan en küçük planet redüktör.

Ürüne git
PFHE

Yüksek- yük uygulamaları için flanş çıkışlı mile sahip planet redüktör

Ürüne git
PSFN

Flanşlı çıkış mili olan ve sessiz çalışan yüksek hassaslıktaki redüktör.

Ürüne git
PLFN

En yüksek performanslar için maksimum dayanıklılıkta ve yüksek hassaslıkta redüktör. Hızlı ve kolay montaj.

Ürüne git
WPLE

Çok yönlü konik planet redüktörü. Hafifliği ve ekonomik fiyatıyla ikna ediyor.

Ürüne git
WPLQE

Geniş kapsamlı çıkış flanşlı konik planet redüktör.Çok yönlü montaj. Yüksek kuvvetler için.

Ürüne git
WPLPE

Yüksek kuvvetler için ekonomik konik planet redüktör çok yönlü monte edilebilir ve ekstra yağlama gerektirmez.

Ürüne git
WPLN

Çok yönlü konik redüktör. Spiroid konik dişli sayesinde sessiz çalışma.

Ürüne git
WPLFE

En kısa konik planet redüktör. Çıkış mili flanş bağlantılı. Yüksek burulma dayanımı.

Ürüne git
WPSFN

Flanş bağlantılı çıkış mili ve içi boş şaftı olan spiroid konik dişli en küçük dik açılı (90°) redüktör.

Ürüne git
WGN

İçi boş şaftı olan spiroid konik dişli redüktör. Gürültüsüz ve sıkı alıştırma ile monte edilebilir.

Ürüne git
HLAE

Eşsiz bir planet redüktörü. Sertifikalandırılmış Hijyenik Dizaynı ile güvenli temizleme süreçleri için ideal.

Ürüne git
NGV

AGV araçlar için planet redüktör. Kompakt ve son derece dayanıklı.

Ürüne git
Toplu bakış’a geri

Economy Line için yenilikçi yağlayıcı

Müşterilerimiz için gelişmiş ürünler konusunda dahi sürekli optimizasyon imkanları arıyor ve buluyoruz. En son örnek: Özellikle planet ve dik açılı dişli kutularımız için geliştirilmiş yenilikçi, özel bir yağlayıcı. Daha geniş bir sıcaklık aralığında anında aşınmaya karşı önemli ölçüde geliştirilmiş koruma sunar.

Yeni "Klübersynth GE 14-112" gresi, yağlayıcı uzmanı Klüber Lubrication  ile bir geliştirme ortaklığının sonucudur ve kapsamlı testlerde performansını kanıtlamıştır. Yüksek yüklere maruz kalan küçük dişli kutuları için özel bir gres olarak, planet dişli kutularının gereksinimlerini tam olarak karşılayacak şekilde formüle edilmiş özel katkı maddeleri içerir. Yeni çözüm her iki pazar liderinin yetkinliklerini birleştiriyor.

Klüber Lubrication satış bölge müdürü Jürgen W. Gehrig, “Yeni gelişim zorlu bir süreç oldu. Dinlemek, tavsiye etmek, test etmek - her şey Neugart'ın gereksinimlerine uygun olarak gerçekleştirildi. Sonuç, Neugart müşterileri için sayısız avantaja sahip özel bir çözümdür. Klüber Lubrication Bölge Satış Müdürü Jürgen W. Gehrig, yeni çözüm müşteriye özel gereksinimleri daha da doğrudan ele alıyor, çünkü daha da geniş bir uygulama yelpazesi sunuyor "diyor.

Somut olarak, yenilik "standart yağlama" seçeneğiyle tüm ekonomik dişlilerini (yani PLE, WPLE, PLQE, WPLQE, PLPE, WPLPE, PLFE, WPLFE, PLHE serisi ve bunların modifikasyonları) etkiliyor. Referans noktasındaki teknik performans verilerinin değişmeden kalması garanti edilir. Bu modellerin müşterileri, yeni yağlayıcının avantajlarından otomatik olarak yararlanır. Değişim, 2021'deki ilk teslimatla birlikte gerçekleşecektir.

Başka bir sorunuz daha mı var?
Bizimle iletişime geçiniz!