Loading ...
Pinyon montajlı planet redüktörler

Entegre redüktör-pinyon kombinasyonları kremayer tahrikleri için en iyi teknik uyumluluğu garantiler. Çok sayıda çözüm seçeneği hassas dişliler sayesinde yüksek bir dinamikliği ve aynı zamanda yüksek yük taşıma kapasiteleri sunar.

Three examples of custom made gearboxes
Özel dişli kutuları

Tecrübeli geliştirme mühendislerimiz daima uygulamanız için en iyi olan çözümü bulurlar. Uygulamanızın özel talepleri ne olursa olsun, ihtiyaçlarınıza tamı tamına uygun bir özel redüktör her zaman geliştirebiliriz.
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
NGV

AGV araçlar için planet redüktör. Kompakt ve son derece dayanıklı.

Ürüne git
Toplu bakış’a geri

Neugart, İstanbul WIN Eurasia’da sektöre akıllı tahrik teknolojilerini sunuyor

Bizimle, Avrupa’nın elektrikli otomasyon fuarı WIN İstanbul’da buluşmaya ne dersiniz? Dünyanın dört bir yanından gelen otomasyon sunucuları 16-19 Mart 2017 tarihlerinde bu fuarda yerini alacak. Bizi Salon 3’te C160 nolu stantta bulabilir, burada en gözde ürünlerimizle ve redüktör teknolojilerindeki son yeniliklerimizle tanışabilirsiniz.

Tahrik teknolojilerinde doğru çözümü bulabilmeniz için size mükemmel bir platform sunuyoruz. Piyasanın sürekli artan taleplerine cevap verebilmek için 2017 yılında da redüktör teknolojilerini geliştirme alanında büyük adımlar attık.

Yeni ürünler

En yeni ürünümüz olarak size PSBN Serimizi takdim edeceğiz. Yüksek hassaslıktaki helisel dişli bu redüktörümüz, hassas planet redüktörün ve verimli çalışan rulman teknolojisinin mükemmel bir kombinasyonudur. PSBN, yüksek devir sayısında maksimum performansa ulaşabilmek için özel olarak tasarlanmıştır. Helisel dişlisi sayesinde son derece homojen bir şekilde ve olağanüstü bir sessizlikle çalışır.

Ayrıca, dünyanın en kısa konik planet redüktörü olan WPLFE ile de tanışmanızı öneririz. Flanş çıkış milli WPLFE, son derece yüksek burulma dayanımı sunar. Hem yerden tasarruf eder hem de standart flanş bağlantısı sayesinde montajını güvenle ve hızla yapabilirsiniz. Redüktör yapısının kompakt oluşu, size uygulamalarınız için şimdiye dek aradığınız özgürlüğü sağlar. Duyulan çok farklı ihtiyaçlara cevap veren çok yönlü varyasyonları vardır

Müşteri hizmetleri

Size, hesaplama yazılımımız “Neugart Calculation Program”ın (NCP) en son versiyonunu da göstermek isteriz. Tasarımcıların çok sevdiği bu Neugart yazılımı, karşınıza en yeni fonksiyonları ve özellikleri çıkıyor. NCP 3.3’ü ve ona uygun eğitim paketini ücretsiz olarak sunuyoruz.

Sizlerle yapacağımız enteresan görüşmeler bizi şimdiden sevindiriyor. WIN’de bir araya gelebilmemiz için bizimle iletişime geçip bir randevu kararlaştırın.

Başka bir sorunuz daha mı var?
Bizimle iletişime geçiniz!