Loading ...
Pinyon montajlı planet redüktörler

Entegre redüktör-pinyon kombinasyonları kremayer tahrikleri için en iyi teknik uyumluluğu garantiler. Çok sayıda çözüm seçeneği hassas dişliler sayesinde yüksek bir dinamikliği ve aynı zamanda yüksek yük taşıma kapasiteleri sunar.

Three examples of custom made gearboxes
Özel dişli kutuları

Tecrübeli geliştirme mühendislerimiz daima uygulamanız için en iyi olan çözümü bulurlar. Uygulamanızın özel talepleri ne olursa olsun, ihtiyaçlarınıza tamı tamına uygun bir özel redüktör her zaman geliştirebiliriz.
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
NGV

AGV araçlar için planet redüktör. Kompakt ve son derece dayanıklı.

Ürüne git
Toplu bakış’a geri

Neugart ücretsiz yazılımının yeni versiyonunu hazırladı

Veri tabanımızda 11.000’den fazla motor serisi bulunuyor; doğru redüktörü seçmek için uygulamanın türünü de mutlaka göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bu durumda görüş alanına girenler ve girmeyenler hakkında en doğru karar nasıl verilebilir?

Bu noktada devreye “Neugart Calculation Program” (NCP) giriyor ve size ihtiyaçlarınıza tamı tamına cevap verebilecek doğru ürünü seçmenizde size yardımcı oluyor.

Şimdi NCP’nin 3.2 sürümü çıktı. Neugart Ürün Yönetimi ve Pazarlama Müdürü Swen Herrmann bu konuda, “Kendi geliştirdiğimiz yazılımın hem anlaşılması hem de kullanılması çok kolay,” diyor ve devam ediyor: “Önceki versiyonunda olduğu gibi yazılıma bu defa yine NCP’yi daha da kolay kılan ve müşterilerimize daha fazla yardımcı olacak bazı özellikler ekledik. Çünkü müşterilerimiz için bunun önemi büyük.”

NCP’nin 3.2 sürümünün ürün veri bankasında 11.000’den fazla motor bulunuyor. NCP kullanıcısı birkaç tıklamayla aramayı hangi uygulama türleri için yaptığını belirleyebiliyor. Herrmann, “Kullanıcı arayüzü kendi kendini açıklar nitelikte,” diyor.

Aramanın son adımına gelindiğinde NCP 3.2 otomatikman istenen ürün kodunu hesaplıyor. Bu ürün kodu kullanıcıyı “Tec Data Finder”da doğrudan boyutların belirtildiği sayfaya ve uygun redüktörün CAD tasarımına yönlendiriyor. Buradan teklif isteme sayfasına erişim ise yalnızca birkaç tıklama mesafesinde.

“Uygulamanın kapsamlı ve karmaşık yapısından vazgeçmeden NCP 3.2’yi olabildiğince kolaylaştırmaya çalıştık. Swen Herrmann sözlerini, “Çünkü bu araçla müşterilerimizin aradıkları doğru seçime kolayca ulaşmalarını istiyoruz,” diye bitiriyor.

Ürün veri tabanında tabi ki olabilecek en kısa konik planet redüktörü WPLFE gibi en yeni Neugart ürünleri de yerini alıyor.

NCP’nin yeni versiyonunu indirmek için lütfen buraya tıklayınız:

NCP

Başka bir sorunuz daha mı var?
Bizimle iletişime geçiniz!