Loading ...
Three examples of custom made gearboxes
Özel dişli kutuları

Tecrübeli geliştirme mühendislerimiz daima uygulamanız için en iyi olan çözümü bulurlar. Uygulamanızın özel talepleri ne olursa olsun, ihtiyaçlarınıza tamı tamına uygun bir özel redüktör her zaman geliştirebiliriz.
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
Toplu bakış’a geri

Neugart’tan Hygienic-Design-Planet Redüktörleri HLAE

Gıda, ilaç ve kozmetik endüstrileri için en yüksek standartlar

HLAE ile Neugart, gıda, ilaç ve kozmetik endüstrilerinde kullanılmak üzere hijyenik bir redüktör çözümü geliştirmiştir. İlk ve tek planet redüktörü olarak, 2014 yılında piyasaya sürülmesinden bu yana, 3-A RPSCQC'ye göre en katı uluslararası hijyenik tasarım standartlarını karşılamaktadır. Şimdi Amerikan test enstitüsü 3-A Sanitary Standards, Inc. (3-A SSI) sertifikayı dönemsel olarak tekrar yeniledi.

3-A SSI testi isteğe bağlıdır, ancak piyasadaki en yüksek standart olarak kabul edilir. Bu genellikle diğer tüm uluslararası yönergeleri ve gereksinimleri kapsamaktadır. HLAE contaları da FDA sertifikalıdır enle gıdave bu ned ile temasta kullanım için onaylanmıştır. Yağlama ABD National Sanitation Foundation (NSF) tarafından H1 olarak kabul edilmiş ve bu nedenle gıda ile kullanım için onaylanmıştır.

HLAE, kir birikintileri ve mikroorganizmaların yapışmasının engellenmesini sağlayan pürüzsüz yüzeylere sahip yuvarlak bir tasarım ile karakterizedir. Yüzey kalitesi Ra <0,08 µm olan elektro-cilalı paslanmaz çelik 1.4404 kullanılmaktadır. Redüktörün flanş yüzeyleri özel bir O-ring ile kapatılmıştır, böylece kılcal hareketle boşluklara bakteri çekilemez. Sızdırmazlık malzemesi olarak seçim yapabilecek yüksek sıcak suya ve buhar direncine sahip iki gıda uyumlu plastik sunulmaktadır.

Montaj esnekliği

Hijyenik HLAE, i=3 ila i=100 oranları ve 15 Nm ila 170 Nm nominal torklar için üç boyutta mevcuttur. Bu da mükemmel esneklik sağlamaktadır: B5 ve B14 motorlara herhangi bir pozisyonda monte edilebilir. Çıkış mili isteğe bağlı olarak  kamalı veya kamasız olarak değişebilir. Serbestçe konumlandırılabilen bir sızdırmazlık kiti, farklı duvar kalınlıkları için en yüksek hijyenik korumayı sağlamaktadır. Böylece redüktörü makineye bağlarken maksimum esneklik sağlanmaktadır.

 

HLAE'ye ilişkin daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz:

HLAE

Başka bir sorunuz daha mı var?
Bizimle iletişime geçiniz!