Loading ...
Pinyon montajlı planet redüktörler

Entegre redüktör-pinyon kombinasyonları kremayer tahrikleri için en iyi teknik uyumluluğu garantiler. Çok sayıda çözüm seçeneği hassas dişliler sayesinde yüksek bir dinamikliği ve aynı zamanda yüksek yük taşıma kapasiteleri sunar.

Three examples of custom made gearboxes
Özel dişli kutuları

Tecrübeli geliştirme mühendislerimiz daima uygulamanız için en iyi olan çözümü bulurlar. Uygulamanızın özel talepleri ne olursa olsun, ihtiyaçlarınıza tamı tamına uygun bir özel redüktör her zaman geliştirebiliriz.

PLE

Bu planet redüktörü en yüksek devir sayılarında dahi maksimum etkinlikte çalışır.

Ürüne git
PLQE

Düşük ısı oluşumuyla yüksek kuvvetler alabilen, montajı kolay planet redüktör.

Ürüne git
PLPE

Güç-ısı performansı yüksek ekonomik planet redüktörü.

Ürüne git
PLHE

Biz buna teknolojik gelişim diyoruz: Bu planet redüktörü, hassas değerlerin ekonomik uygulanabilirlikle birleşmesidir.

Ürüne git
PSBN

Sessiz çalışma için helisel dişli yüksek performanslı ve hassas redüktör.

Ürüne git
PSN

Yüksek rulman yükleri için iyileştirilmiş sessiz senkronizasyonu olan helisel dişli yüksek hassas redüktör.

Ürüne git
PLN

Sızdırmazlığı mükemmel olan bu düz dişli planet redüktörü, en yüksek performansları sunarken gerekli rijitlikten de ödün vermez.

Ürüne git
PLFE

Yüksek burulma dayanımı ve çıkış mili flanş bağlantılı olan en küçük planet redüktör.

Ürüne git
PFHE

Yüksek- yük uygulamaları için flanş çıkışlı mile sahip planet redüktör

Ürüne git
PSFN

Flanşlı çıkış mili olan ve sessiz çalışan yüksek hassaslıktaki redüktör.

Ürüne git
PLFN

En yüksek performanslar için maksimum dayanıklılıkta ve yüksek hassaslıkta redüktör. Hızlı ve kolay montaj.

Ürüne git
WPLE

Çok yönlü konik planet redüktörü. Hafifliği ve ekonomik fiyatıyla ikna ediyor.

Ürüne git
WPLQE

Geniş kapsamlı çıkış flanşlı konik planet redüktör.Çok yönlü montaj. Yüksek kuvvetler için.

Ürüne git
WPLPE

Yüksek kuvvetler için ekonomik konik planet redüktör çok yönlü monte edilebilir ve ekstra yağlama gerektirmez.

Ürüne git
WPLN

Çok yönlü konik redüktör. Spiroid konik dişli sayesinde sessiz çalışma.

Ürüne git
WPLFE

En kısa konik planet redüktör. Çıkış mili flanş bağlantılı. Yüksek burulma dayanımı.

Ürüne git
WPSFN

Flanş bağlantılı çıkış mili ve içi boş şaftı olan spiroid konik dişli en küçük dik açılı (90°) redüktör.

Ürüne git
WGN

İçi boş şaftı olan spiroid konik dişli redüktör. Gürültüsüz ve sıkı alıştırma ile monte edilebilir.

Ürüne git
HLAE

Eşsiz bir planet redüktörü. Sertifikalandırılmış Hijyenik Dizaynı ile güvenli temizleme süreçleri için ideal.

Ürüne git
NGV

AGV araçlar için planet redüktör. Kompakt ve son derece dayanıklı.

Ürüne git
Toplu bakış’a geri

Ürün ve hizmette üstün kalite için "Schneider Electric Supplier Award"

Bir redüktör üreticisi olarak Neugart, uzun yıllardır Schneider Electric'in tercih edilen tedarikçilerinden ("preferred suppliers") biri olmuştur. Şu anda “Kalite” kategorisinde bu yılki “Schneider Electric Supplier Award”ı alan tek şirketiz.

Fransız elektrik mühendisliği grubu Schneider Electric, ödülle dünya çapındaki yaklaşık 15.000 tedarikçisinin olağanüstü başarılarını onurlandırıyor. Jüri, Neugart lehine kararı özellikle "bu tedarikçinin her gün yüksek kaliteli ürünler sunma kabiliyeti" ile gerekçelendirdi ve ayrıca mükemmel hizmet seviyesini vurguladı.

Bernd Neugart ve Thomas Herr, 3 Haziran'da sanal bir etkinliğin parçası olarak ödülü kabul ettiler - vurguladıkları gibi, tüm çalışanlar adına: “Bu ödül, her bireyin çalışmasının ve bağlılığının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor. Neugart'ın profesyonelliği ve bu uluslararası şirkete ürünlerimiz ve üretime yakın depolama olanağı sağladığımız esneklik, Schneider Electric'in kalıcı olarak en yüksek müşteri memnuniyeti değerlerine ulaşmasına ve böylece uzun vadede rekabetçi kalmasına önemli katkı sağlıyor."

Başka bir sorunuz daha mı var?
Bizimle iletişime geçiniz!