Loading ...
Pinyon montajlı planet redüktörler

Entegre redüktör-pinyon kombinasyonları kremayer tahrikleri için en iyi teknik uyumluluğu garantiler. Çok sayıda çözüm seçeneği hassas dişliler sayesinde yüksek bir dinamikliği ve aynı zamanda yüksek yük taşıma kapasiteleri sunar.

Three examples of custom made gearboxes
Özel dişli kutuları

Tecrübeli geliştirme mühendislerimiz daima uygulamanız için en iyi olan çözümü bulurlar. Uygulamanızın özel talepleri ne olursa olsun, ihtiyaçlarınıza tamı tamına uygun bir özel redüktör her zaman geliştirebiliriz.
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
NGV

AGV araçlar için planet redüktör. Kompakt ve son derece dayanıklı.

Ürüne git
Toplu bakış’a geri

WIN Eurasia büyük bir başarıydı

Neugart’tan yenilikler: İstanbul’daki fuara katıldık

WIN Eurasia, elektriksel otomasyon konusunda uluslararası bir buluşma merkezidir. Mart ayında İstanbul’da yapılan fuara Neugart ta katıldı. Fuardan aldığımız netice son derece olumlu oldu.

Neugart Redüktör şirketinin Türkiye Satış Müdürü Mustafa Sümer fuardan alınan sonucu şöyle özetledi: “Müşterilerimizden olağanüstü ilgi gördük. Sayısız olumlu görüşmeler yaptık. Müşterilerimiz ve iş ortaklarımızla birlikte üstesinden geleceğimiz bir dizi ilginç görev bizi son derece memnun ediyor. Bizi bilhassa sevindiren şeylerden biri de, yeni tasarımıyla fuar standımızın ve yeni web sitemizin müşterilerimiz tarafından çok beğenilmesi oldu. Bu iki konuda büyük övgüler aldık. Bu, bizim için sarfettiğimiz çabaların takdir görmesi oldu.”

Ürün bağlamında ise, fuarda tüm ilgi yeni ürünlerimiz WPLFE ve PSBN redüktörlerine odaklanmıştı. Her iki ürün de Neugart redüktörlerinin çok farklı varyasyonlarını iyice genişletti. Flanş çıkış milli konik planet redüktörümüz yer açısından büyük tasarruf sunarak, yer darlığı çekilen makineler için mükemmel çözümler oluşturuyor. Yeni PSBN ise, yüksek hassaslıktaki redüktörler ile klasik Economy serisi redüktörleri arasında bir köprü oluşturuyor. PSBN, bünyesinde bu iki teknolojinin de en iyi özelliklerini barındırıyor: hem yüksek devir sayısı hem de en yüksek hassaslık.

Saygın bir endüstri fuarı olan WIN Eurasia’da bu yıl da 600’den fazla katılımcı ürünlerini 10 futbol sahasına denk düşen bir alanda teşhir etti. Her yıl 70.000’den fazla ziyaretçi almakta olan fuar bu yıl 16 - 19 Mart tarihleri arasında yapıldı.

Başka bir sorunuz daha mı var?
Bizimle iletişime geçiniz!