Loading ...
Pinyon montajlı planet redüktörler

Entegre redüktör-pinyon kombinasyonları kremayer tahrikleri için en iyi teknik uyumluluğu garantiler. Çok sayıda çözüm seçeneği hassas dişliler sayesinde yüksek bir dinamikliği ve aynı zamanda yüksek yük taşıma kapasiteleri sunar.

Three examples of custom made gearboxes
Özel dişli kutuları

Tecrübeli geliştirme mühendislerimiz daima uygulamanız için en iyi olan çözümü bulurlar. Uygulamanızın özel talepleri ne olursa olsun, ihtiyaçlarınıza tamı tamına uygun bir özel redüktör her zaman geliştirebiliriz.

PLE

Bu planet redüktörü en yüksek devir sayılarında dahi maksimum etkinlikte çalışır.

Ürüne git
PLQE

Düşük ısı oluşumuyla yüksek kuvvetler alabilen, montajı kolay planet redüktör.

Ürüne git
PLPE

Güç-ısı performansı yüksek ekonomik planet redüktörü.

Ürüne git
PLHE

Biz buna teknolojik gelişim diyoruz: Bu planet redüktörü, hassas değerlerin ekonomik uygulanabilirlikle birleşmesidir.

Ürüne git
PSBN

Sessiz çalışma için helisel dişli yüksek performanslı ve hassas redüktör.

Ürüne git
PSN

Yüksek rulman yükleri için iyileştirilmiş sessiz senkronizasyonu olan helisel dişli yüksek hassas redüktör.

Ürüne git
PLN

Sızdırmazlığı mükemmel olan bu düz dişli planet redüktörü, en yüksek performansları sunarken gerekli rijitlikten de ödün vermez.

Ürüne git
PLFE

Yüksek burulma dayanımı ve çıkış mili flanş bağlantılı olan en küçük planet redüktör.

Ürüne git
PFHE

Yüksek- yük uygulamaları için flanş çıkışlı mile sahip planet redüktör

Ürüne git
PSFN

Flanşlı çıkış mili olan ve sessiz çalışan yüksek hassaslıktaki redüktör.

Ürüne git
PLFN

En yüksek performanslar için maksimum dayanıklılıkta ve yüksek hassaslıkta redüktör. Hızlı ve kolay montaj.

Ürüne git
WPLE

Çok yönlü konik planet redüktörü. Hafifliği ve ekonomik fiyatıyla ikna ediyor.

Ürüne git
WPLQE

Geniş kapsamlı çıkış flanşlı konik planet redüktör.Çok yönlü montaj. Yüksek kuvvetler için.

Ürüne git
WPLPE

Yüksek kuvvetler için ekonomik konik planet redüktör çok yönlü monte edilebilir ve ekstra yağlama gerektirmez.

Ürüne git
WPLHE

Ekonomik ve güçlü çıkış mili rulmanlı: WPLHE konik dişli redüktör

Ürüne git
WPLN

Çok yönlü konik redüktör. Spiroid konik dişli sayesinde sessiz çalışma.

Ürüne git
WPLFE

En kısa konik planet redüktör. Çıkış mili flanş bağlantılı. Yüksek burulma dayanımı.

Ürüne git
WPSFN

Flanş bağlantılı çıkış mili ve içi boş şaftı olan spiroid konik dişli en küçük dik açılı (90°) redüktör.

Ürüne git
WGN

İçi boş şaftı olan spiroid konik dişli redüktör. Gürültüsüz ve sıkı alıştırma ile monte edilebilir.

Ürüne git
HLAE

Eşsiz bir planet redüktörü. Sertifikalandırılmış Hijyenik Dizaynı ile güvenli temizleme süreçleri için ideal.

Ürüne git
NGV

AGV araçlar için planet redüktör. Kompakt ve son derece dayanıklı.

Ürüne git

Araçlar ve Eğitimler

Redüktör dünyasının yapısı alabildiğine karmaşıktır. Birçok uygulama için çok özel çözümler gerekir. Söz konusu uygun ürünü bulmak olduğunda, işin içine çok sayıda etken girer. Ama neyse ki bir redüktörün konfigüre edilmesi için portföyümüzde sunulan olanaklar neredeyse sınırsızdır. Bu karmaşık dünyayı kolayca çözümleyebilmeniz için size kapsamlı bir eğitim programının yanı sıra kendi tahrik çözümünüzü daha iyi resmedebilmenizi, detaylandırabilmenizi ve boyutlandırabilmenizi sağlayan bir dizi teknik araç sunuyoruz.

 

Neugart eğitim programlarıyla herkesin ulaşabileceği bilgi

Eğitim programımız, birbiri üzerine kurulan bir yapıya sahiptir. Redüktör teknolojilerine yeni başlayanlardan konunun uzmanlarına kadar herkesin beklentilerini karşılayan çok sayıda farklı teklifimiz mevcuttur. Teknik ayrıntıları, özel kullanım bilgilerini veya yazılımımızı kullanmayı bu eğitim programlarıyla öğrenebilirsiniz.

Eğitmenlerimiz, tahrik teknolojilerinde gerçek birer uzmandırlar. Test edilip onaylanmış eğitim programlarımız NCP on the roadve NCP at home ile memnuniyetle ayağınıza kadar geliyoruz. Eğitim programlarımız bugüne dek binlerce tasarımcıya, mühendise ve uygulama geliştiricisine en iyi redüktörü bulmalarında yardımcı oldu.

 

Neugart yazılımı ile planlama aşaması çok kolay

Tek güçlü yönümüz, bilgi aktarımı değil. Size bu bilgiyi nasıl kullanacağınızı da gösteriyoruz.

Büyük bir memnuniyetle ve elbette ücretsiz olarak yedi farklı dilde kullanımınıza sunduğumuz ürün filtremizTec Data Finder ve hesaplama yazılımımız NCP işinizi kolaylaştıracak ideal araçlardır.

Bu programlar sayesinde, doğru kullanım sadece birkaç tık uzağınızdadır. Her iki program da, yaklaşık 14.000 motordan oluşan entegre bir veri tabanıyla her ne kadar karmaşık olsa da, kolay anlaşılır şekilde tasarlanmıştır ve kullanımları kolaydır.

Başka bir sorunuz daha mı var?
Bizimle iletişime geçiniz!