Hakkımızda
Biz sadece bir dişli sistemleri uzmanı ve planet redüktör üreticisi değiliz. Aynı zamanda, 1928'den bu yana, yüksek kullanılabilirlik ve kaliteye olan tutkumuzla, redüktörlerimizin kullanım amacına güvenli ve hassas bir şekilde uyarlanabilirliği için geniş ürün yelpazemizle ve tüm gereksinimleriniz için sadece hızlı değil, aynı zamanda iyi fiyata birinci sınıf çözümlerle müşterilerini memnun eden bir aile şirketiyiz.
Hizmetlerimiz ile ilgili vaadimiz ve tarihimiz hakkında daha fazlasını buradan okuyun!
Bir bakışta bilmeniz gereken her şey
İletişim
Şirketimiz hakkında herhangi bir sorunuz mu var? Veya uygulamanız için mükemmel planet redüktör konusunda size nasıl yardımcı olabileceğimizi bilmek ister misiniz? O zaman bizimle iletişime geçin! Sizi dinlemekten mutluluk duyar ve kesinlikle sizin için doğru çözümü buluruz!
İletişime geçinSatış ve şubeler
Kippenheim'den (Freiburg ve Strazburg arasında yer almaktadır) dünya çapındaki istek ve talepleriniz için yanınızdayız. Çünkü bulunduğunuz konumda bilgi ve enerjisine güvenebileceğiniz kendi satış mühendislerimiz ve satış ortaklarımızdan oluşan küresel bir ağ işletiyoruz - Neugart redüktörünüzü her nerede kullanıyorsanız.
Genel bakış
Kalite
Sıfır hata felsefesiyle yaşıyoruz. Bunun sizin için anlamı: Planet redüktörlerimize ve özel redüktörlerimize %100 güvenebilirsiniz. Bu konuda sürekli olarak geliştirdiğimiz kapsamlı bir kalite yönetim sistemine güveniyoruz.
Daha fazlasıSürdürülebilirlik
Bizim için sürdürülebilirlik ve kalite el ele yürür. Çünkü güvenilir, dayanıklı ve pratik olarak bakım gerektirmeyen planet redüktörlerimiz, tahrik sorunlarınız için doğası gereği sürdürülebilir çözümlerdir. Ayrıca DIN EN ISO 14001 çevre standardı sertifikasına sahibiz. Ayrıca enerji denetimleri için DIN EN 16247-1 sertifikasına da.
Neugart ve Sürdürülebilirlik
Bağlantıda kalalım
Haber bülteni abonesi ol
Yeni ürünlerden, fuarlardan, eğitim tarihlerinden ilk siz haberdar olun ve güncel kalın.
Haber bülteni için başvur