Loading ...
Three examples of custom made gearboxes
Özel dişli kutuları

Tecrübeli geliştirme mühendislerimiz daima uygulamanız için en iyi olan çözümü bulurlar. Uygulamanızın özel talepleri ne olursa olsun, ihtiyaçlarınıza tamı tamına uygun bir özel redüktör her zaman geliştirebiliriz.

PLE

Bu planet redüktörü en yüksek devir sayılarında dahi maksimum etkinlikte çalışır.

Ürüne git
PLQE

Düşük ısı oluşumuyla yüksek kuvvetler alabilen, montajı kolay planet redüktör.

Ürüne git
PLPE

Güç-ısı performansı yüksek ekonomik planet redüktörü.

Ürüne git
PLHE

Biz buna teknolojik gelişim diyoruz: Bu planet redüktörü, hassas değerlerin ekonomik uygulanabilirlikle birleşmesidir.

Ürüne git
PSBN

Sessiz çalışma için helisel dişli yüksek performanslı ve hassas redüktör.

Ürüne git
PSN

Yüksek rulman yükleri için iyileştirilmiş sessiz senkronizasyonu olan helisel dişli yüksek hassas redüktör.

Ürüne git
PLN

Sızdırmazlığı mükemmel olan bu düz dişli planet redüktörü, en yüksek performansları sunarken gerekli rijitlikten de ödün vermez.

Ürüne git
PLFE

Yüksek burulma dayanımı ve çıkış mili flanş bağlantılı olan en küçük planet redüktör.

Ürüne git
PSFN

Flanşlı çıkış mili olan ve sessiz çalışan yüksek hassaslıktaki redüktör.

Ürüne git
PLFN

En yüksek performanslar için maksimum dayanıklılıkta ve yüksek hassaslıkta redüktör. Hızlı ve kolay montaj.

Ürüne git
PFHE

Yüksek- yük uygulamaları için flanş çıkışlı mile sahip planet redüktör

Ürüne git
WPLE

Çok yönlü konik planet redüktörü. Hafifliği ve ekonomik fiyatıyla ikna ediyor.

Ürüne git
WPLQE

Geniş kapsamlı çıkış flanşlı konik planet redüktör.Çok yönlü montaj. Yüksek kuvvetler için.

Ürüne git
WPLPE

Yüksek kuvvetler için ekonomik konik planet redüktör çok yönlü monte edilebilir ve ekstra yağlama gerektirmez.

Ürüne git
WPLN

Çok yönlü konik redüktör. Spiroid konik dişli sayesinde sessiz çalışma.

Ürüne git
WPLFE

En kısa konik planet redüktör. Çıkış mili flanş bağlantılı. Yüksek burulma dayanımı.

Ürüne git
WPSFN

Flanş bağlantılı çıkış mili ve içi boş şaftı olan spiroid konik dişli en küçük dik açılı (90°) redüktör.

Ürüne git
WGN

İçi boş şaftı olan spiroid konik dişli redüktör. Gürültüsüz ve sıkı alıştırma ile monte edilebilir.

Ürüne git
HLAE

Eşsiz bir planet redüktörü. Sertifikalandırılmış Hijyenik Dizaynı ile güvenli temizleme süreçleri için ideal.

Ürüne git

Konik planet redüktörü: Dik açılı (90°) çıkış milli konik redüktörler

Çıkış milli bir konik planet redüktörü, kompakt bir konik redüktörün avantajlarını alışılagelmiş bir planet redüktörünün avantajlarıyla birleştirir.

Söz konusu kompakt bir makine konsepti olduğunda, çok farklı şekillerde monte edilebilen konik redüktörümüz size mutlaka akıllı bir tahrik çözümü sunar. Tork ve devir sayısını dik açılı bir aktarımla yapmak istediğinizde, çıkış milli konik planet redüktörlerinde, çıkış mili denenmiş ve güvenilir bir bileşendir.

İsterseniz ek bir emniyet sunan kamalı çıkış mili üzerinden kılavuzlu bir bağlantı, isterseniz kamasız çıkış mili kullanarak sıkı alıştırmalı bir aktarım seçebilirsiniz.

Çıkış milli konik planet redüktörlerimiz, kayış kasnağı, kuplaj veya doğrusal eksen gibi çeşitli tahrik elemanlarıyla kolayca kombine edilebilir.

Konik planet redüktörünün giriş flanşı motora özel olarak gerektiği gibi uyarlanır. Planet redüktörü, çıkış mili ve servo motordan oluşan bu kompakt birim uygulamanızın esnekliğini yükseltir.

Uygulamanızın gereklerine göre ürünlerimizin farklı performans sınıflarından size uygun olan konik planet redüktörü seçebilirsiniz.

Boşluk oranı düşük olan konik planet redüktörleri size özellikle ters yönde dönen işletimde pozisyonlandırma kesinliğinde çok iyi sonuçlar sağlar. Konik planet redüktörleri kullanarak ekonomik tahrik çözümlerine ulaşmak istiyorsanız Ekonomi serimizden bir konik redüktörü seçebilirsiniz.

Konik planet redüktörlerini uygulamalarınıza örneğin bir geçiş deliği veya vida ile farklı şekillerde bağlayabilirsiniz.

Çıkış milli konik planet redüktörlerimiz ömür boyu ekstra yağlama gerektirmez, bu şekilde çok yüksek bir yapısal esneklik sunarlar ve avantajlı tasarımları sayesinde her yere monte edilebilirler. Bu nedenle tahrikinizin konumunu belirlemekte tamamen bağımsız karar verebilir, kullanacağınız yer konusunda esneklik avantajını elde edersiniz.

Genişletilmiş özellikleri göster

Çok yönlü konik planet redüktörü. Hafifliği ve ekonomik fiyatıyla ikna ediyor.

Nominal tork
5-260 Nm
Nominal tork
40-2301 lbf in
Boşluk oranı
11-28 arcmin
Boşluk oranı
11-28 arcmin
Döndürme (devrilme) momenti
5-101 Nm
Döndürme (devrilme) momenti
44-894 lbf in
Koruma sınıfı
IP54

Geniş kapsamlı çıkış flanşlı konik planet redüktör.Çok yönlü montaj. Yüksek kuvvetler için.

Nominal tork
14-260 Nm
Nominal tork
124-2301 lbf in
Boşluk oranı
11-21 arcmin
Boşluk oranı
11-21 arcmin
Döndürme (devrilme) momenti
37-232 Nm
Döndürme (devrilme) momenti
327-2053 lbf in
Koruma sınıfı
IP54

Yüksek kuvvetler için ekonomik konik planet redüktör çok yönlü monte edilebilir ve ekstra yağlama gerektirmez.

Nominal tork
5-195 Nm
Nominal tork
40-1726 lbf in
Boşluk oranı
11-25 arcmin
Boşluk oranı
11-25 arcmin
Döndürme (devrilme) momenti
26-168 Nm
Döndürme (devrilme) momenti
230-1487 lbf in
Koruma sınıfı
IP54

Çok yönlü konik redüktör. Spiroid konik dişli sayesinde sessiz çalışma.

Nominal tork
22-800 Nm
Nominal tork
195-7081 lbf in
Boşluk oranı
3-5 arcmin
Boşluk oranı
3-5 arcmin
Döndürme (devrilme) momenti
322-2225 Nm
Döndürme (devrilme) momenti
2850-19693 lbf in
Koruma sınıfı
IP65
Başka bir sorunuz daha mı var?
Bizimle iletişime geçiniz!