WPLQE
WPLQE, kare çıkış flanşlı konik redüktördür. Montajı çok kolaydır, çok yönlü kullanılabilir ve Sabit bilyalı rulmanlar sayesinde daha yüksek radyal ve eksenel kuvvetler için elverişlidir.
Entegre redüktör-pinyon kombinasyonları kremayer tahrikleri için en iyi teknik uyumluluğu garantiler. Çok sayıda çözüm seçeneği hassas dişliler sayesinde yüksek bir dinamikliği ve aynı zamanda yüksek yük taşıma kapasiteleri sunar.
Tecrübeli geliştirme mühendislerimiz daima uygulamanız için en iyi olan çözümü bulurlar. Uygulamanızın özel talepleri ne olursa olsun, ihtiyaçlarınıza tamı tamına uygun bir özel redüktör her zaman geliştirebiliriz.
Biz buna teknolojik gelişim diyoruz: Bu planet redüktörü, hassas değerlerin ekonomik uygulanabilirlikle birleşmesidir.
Yüksek rulman yükleri için iyileştirilmiş sessiz senkronizasyonu olan helisel dişli yüksek hassas redüktör.
Sızdırmazlığı mükemmel olan bu düz dişli planet redüktörü, en yüksek performansları sunarken gerekli rijitlikten de ödün vermez.
Yüksek burulma dayanımı ve çıkış mili flanş bağlantılı olan en küçük planet redüktör.
En yüksek performanslar için maksimum dayanıklılıkta ve yüksek hassaslıkta redüktör. Hızlı ve kolay montaj.
Geniş kapsamlı çıkış flanşlı konik planet redüktör.Çok yönlü montaj. Yüksek kuvvetler için.
Yüksek kuvvetler için ekonomik konik planet redüktör çok yönlü monte edilebilir ve ekstra yağlama gerektirmez.
En kısa konik planet redüktör. Çıkış mili flanş bağlantılı. Yüksek burulma dayanımı.
Flanş bağlantılı çıkış mili ve içi boş şaftı olan spiroid konik dişli en küçük dik açılı (90°) redüktör.
İçi boş şaftı olan spiroid konik dişli redüktör. Gürültüsüz ve sıkı alıştırma ile monte edilebilir.
Eşsiz bir planet redüktörü. Sertifikalandırılmış Hijyenik Dizaynı ile güvenli temizleme süreçleri için ideal.
WPLQE, kare çıkış flanşlı konik redüktördür. Montajı çok kolaydır, çok yönlü kullanılabilir ve Sabit bilyalı rulmanlar sayesinde daha yüksek radyal ve eksenel kuvvetler için elverişlidir.
WPLQE060 | WPLQE080 | WPLQE120 | Kademe | |||
---|---|---|---|---|---|---|
İletim oranı | 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 | 1 | ||||
9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64 | 2 | |||||
60, 80, 100, 120, 160, 200, 256, 320, 512 60, 80, 100, 120, 160, 200, 256, 320, 512 | 3 | |||||
Tam yükte verim | η | % % | 88 - 95 88 - 95 | |||
Min. çalışma sıcaklığı / Maks. çalışma sıcaklığı | Tmin / Tmax | °C °F | -25 / 90 -13 / 194 | |||
Koruma sınıfı | IP54 IP54 | |||||
Standart boşluk | jt | arcmin arcmin | <16 - <21 <16 - <21 | <13 - <17 <13 - <17 | <11 - <15 <11 - <15 | |
Burulma dayanımı | cg | Nm /arcmin lbf.in/arcmin | 1.9 - 3.9 17 - 35 | 4.4 - 12.3 39 - 109 | 9.3 - 18.0 82 - 159 | |
Redüktör ağırlığı | mG | kg lbm | 1.8 - 2.2 4.0 - 4.9 | 4.2 - 5.5 9.3 - 12.2 | 10.4 - 14.2 23.0 - 31.3 | |
Çalışma sessizliği | Qg | dB(A) dB(A) | 70 70 | 73 73 | 75 75 |
WPLQE060 | WPLQE080 | WPLQE120 | |||
---|---|---|---|---|---|
20.000 h için radyal kuvvet / 30.000 h için radyal kuvvet | Fr 20.000 h / Fr 30.000 h | N lbf | 700 - 900 157 - 202 | 1700 - 2050 382 - 461 | 2400 - 2950 540 - 663 |
20.000 h için eksenel kuvvet / 30.000 h için eksenel kuvvet | Fa 20.000 h / Fa 30.000 h | N lbf | 800 - 1000 180 - 225 | 2000 - 2500 450 - 562 | 2100 - 2500 472 - 562 |
20.000 h için döndürme (devirme) momenti | MK 20.000 h | Nm lbf.in | 37 327 | 102 898 | 232 2050 |
WPLQE060 | WPLQE080 | WPLQE120 | |||
---|---|---|---|---|---|
Kütlesel atalet momenti | J | kgcm2 lbf.in.s210-4 | 0.222 - 0.370 1.965 - 3.275 | 0.916 - 1.402 8.107 - 12.409 | 1.823 - 2.878 16.135 - 25.472 |
WPLQE060 | WPLQE080 | WPLQE120 | Kademe | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Nominal çıkış torku | T2N | Nm lbf.in | 14 - 25 124 - 221 | 38 - 67 336 - 593 | 80 - 135 708 - 1195 | 1 |
18 - 44 159 - 389 | 50 - 130 443 - 1151 | 120 - 260 1062 - 2301 | 2 | |||
18 - 44 159 - 389 | 50 - 120 443 - 1062 | 120 - 260 1062 - 2301 | 3 | |||
Maks. çıkış torku | T2max | Nm lbf.in | 22 - 40 195 - 354 | 61 - 107 540 - 947 | 128 - 216 1133 - 1912 | 1 |
29 - 70 257 - 620 | 80 - 208 708 - 1841 | 192 - 416 1699 - 3682 | 2 | |||
29 - 70 257 - 620 | 80 - 192 708 - 1699 | 192 - 416 1699 - 3682 | 3 | |||
Acil durdurma torku | T2Stop | Nm lbf.in | 66 - 86 584 - 761 | 170 - 240 1505 - 2124 | 340 - 500 3009 - 4425 | 1 |
80 - 88 708 - 779 | 190 - 260 1682 - 2301 | 380 - 520 3363 - 4602 | 2 | |||
80 - 88 708 - 779 | 190 - 240 1682 - 2124 | 380 - 520 3363 - 4602 | 3 |
WPLQE060 | WPLQE080 | WPLQE120 | |||
---|---|---|---|---|---|
T2N, S1 ve ortalama ısıda dönme hızı | n1N | min-1 rpm | 3500 - 4500 3500 - 4500 | 2050 - 4000 2050 - 4000 | 2000 - 3500 2000 - 3500 |
Maks. mekanik dönme hızı | n1Limit | min-1 rpm | 13000 13000 | 7000 7000 | 6500 6500 |
WPLQE060 | WPLQE080 | WPLQE120 | Kademe | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Redüktör çıkış mili çapı | D3 | mm in | 16 0.630 | 20 0.787 | 25 0.984 | |
Çıkış tarafı redüktör merkezlemesi fatura çapı | D5 | mm in | 60 2.362 | 80 3.150 | 110 4.331 | |
Gövde çapı | D6 | mm in | 60 2.362 | 80 3.150 | 115 4.528 | |
Giriş tarafı kare flanş ölçüsü | Q1 | mm in | 70 2.756 | 90 3.543 | 115 4.528 | |
Toplam uzunluk | L1 | mm in | 152.0 5.984 | 195.5 7.697 | 274.5 10.807 | 1 |
164.5 6.476 | 213.0 8.386 | 302.5 11.909 | 2 | |||
177.0 6.969 | 230.5 9.075 | 330.0 12.992 | 3 | |||
Redüktör çıkış mili uzunluğu | L3 | mm in | 32 1.260 | 40 1.575 | 55 2.165 |