Bu planet redüktörü en yüksek devir sayılarında dahi maksimum etkinlikte çalışır.

Çıkış milli planet redüktörleri
Neugart’ın çıkış milli planet redüktörleri çok farklı tahrik çözümlerinde kullanılmaya uygundur.
Çıkış millerimizin örneğin kılavuzlu ve güvenli bir kuvvet aktarım için gerekli olan kamalı çıkış mili gibi çok farklı çeşitleri mevcuttur. Kamalı çıkış mili, birçok giriş bileşeninde kullanılan üniversel bir bağlantı elemanıdır, size kamalı planet redüktörünüzü uygulamanıza hızla ve güvenilir bir şekilde bağlama olanağı sunar.
Kamasız çıkış mili olan bir planet redüktörü, sıkı alıştırmalı bir kaplin bağlantısı için en ideal elemandır. Çünkü bu tür bağlantıda ters yönde dönen işletimde de en yüksek dönme momenti iletimi elde edersiniz.
Çıkış mili olan planet redüktörünü bağlantı sistemine isterseniz çok dişli mil ile de bağlayabilirsiniz. DIN 5480 uyumlu bu dişli çıkış mili ile kolayca bir iç dişli pinyon vb. gibi başka bir giriş bileşeni ile de yataklı bağlantı yapabilirsiniz.
Planet redüktörünün giriş flanşı motora gerektiği gibi uyarlanır. Çıkış milli planet redüktörü ve servo motordan oluşan bu kompakt birim uygulamanızın esnekliğini arttırır.
Çıkış milli planet redüktörleri, hareketli çıkış milinin düşük kütle eylemsizliği nedeniyle birçok dinamik kullanım alanı için ideal çözümdür. Çıkış milli planet redüktörleri alanındaki zengin çeşitlerimiz size en yüksek esnekliği sunar, uygulamanız için tam da ihtiyacınız olan en uygun ürünü bulabilirsiniz.
Planet redüktörlerin kompakt yapısına rağmen, daha küçük bir çıkış milli planet redüktörüne ihtiyaç duymanız halinde, dik açılı (90°) ve milli konik planet redüktörlerini burada bulabilirsiniz.