Loading ...
Pinyon montajlı planet redüktörler

Entegre redüktör-pinyon kombinasyonları kremayer tahrikleri için en iyi teknik uyumluluğu garantiler. Çok sayıda çözüm seçeneği hassas dişliler sayesinde yüksek bir dinamikliği ve aynı zamanda yüksek yük taşıma kapasiteleri sunar.

Three examples of custom made gearboxes
Özel dişli kutuları

Tecrübeli geliştirme mühendislerimiz daima uygulamanız için en iyi olan çözümü bulurlar. Uygulamanızın özel talepleri ne olursa olsun, ihtiyaçlarınıza tamı tamına uygun bir özel redüktör her zaman geliştirebiliriz.

PLE

Bu planet redüktörü en yüksek devir sayılarında dahi maksimum etkinlikte çalışır.

Ürüne git
PLQE

Düşük ısı oluşumuyla yüksek kuvvetler alabilen, montajı kolay planet redüktör.

Ürüne git
PLPE

Güç-ısı performansı yüksek ekonomik planet redüktörü.

Ürüne git
PLHE

Biz buna teknolojik gelişim diyoruz: Bu planet redüktörü, hassas değerlerin ekonomik uygulanabilirlikle birleşmesidir.

Ürüne git
PSBN

Sessiz çalışma için helisel dişli yüksek performanslı ve hassas redüktör.

Ürüne git
PSN

Yüksek rulman yükleri için iyileştirilmiş sessiz senkronizasyonu olan helisel dişli yüksek hassas redüktör.

Ürüne git
PLN

Sızdırmazlığı mükemmel olan bu düz dişli planet redüktörü, en yüksek performansları sunarken gerekli rijitlikten de ödün vermez.

Ürüne git
PLFE

Yüksek burulma dayanımı ve çıkış mili flanş bağlantılı olan en küçük planet redüktör.

Ürüne git
PFHE

Yüksek- yük uygulamaları için flanş çıkışlı mile sahip planet redüktör

Ürüne git
PSFN

Flanşlı çıkış mili olan ve sessiz çalışan yüksek hassaslıktaki redüktör.

Ürüne git
PLFN

En yüksek performanslar için maksimum dayanıklılıkta ve yüksek hassaslıkta redüktör. Hızlı ve kolay montaj.

Ürüne git
WPLE

Çok yönlü konik planet redüktörü. Hafifliği ve ekonomik fiyatıyla ikna ediyor.

Ürüne git
WPLQE

Geniş kapsamlı çıkış flanşlı konik planet redüktör.Çok yönlü montaj. Yüksek kuvvetler için.

Ürüne git
WPLPE

Yüksek kuvvetler için ekonomik konik planet redüktör çok yönlü monte edilebilir ve ekstra yağlama gerektirmez.

Ürüne git
WPLHE

Ekonomik ve güçlü çıkış mili rulmanlı: WPLHE konik dişli redüktör

Ürüne git
WPLN

Çok yönlü konik redüktör. Spiroid konik dişli sayesinde sessiz çalışma.

Ürüne git
WPLFE

En kısa konik planet redüktör. Çıkış mili flanş bağlantılı. Yüksek burulma dayanımı.

Ürüne git
WPSFN

Flanş bağlantılı çıkış mili ve içi boş şaftı olan spiroid konik dişli en küçük dik açılı (90°) redüktör.

Ürüne git
WGN

İçi boş şaftı olan spiroid konik dişli redüktör. Gürültüsüz ve sıkı alıştırma ile monte edilebilir.

Ürüne git
HLAE

Eşsiz bir planet redüktörü. Sertifikalandırılmış Hijyenik Dizaynı ile güvenli temizleme süreçleri için ideal.

Ürüne git
NGV

AGV araçlar için planet redüktör. Kompakt ve son derece dayanıklı.

Ürüne git

Planet redüktörü: Flanş Çıkışlı konik planet redüktörleri

Flanş çıkışlı konik planet redüktörlerimizin en önemli özelliği flanş bağlantısının kompakt bir yapıya sahip olmasıdır. Dik açılı yapısı size en yüksek yapısal bağımsızlığı sunar, bağlantı yapısı konumlandırmada yerden tasarruf sağlar.

Planet redüktörün çıkış tarafının geometrik yapısı, en yaygın endüstri robotlarının geometrisine göre tasarlanmıştır. EN ISO 9409-1 yönergesinde belirlenen boyutlar, döner tabla, lineer birimler veya kuplajlar gibi başka giriş bileşenlerine kalmadan hızlı ve kolay bağlantı yapma avantajını sunar.

Çıkış flanşlı planet redüktörün makinenize mekanik açıdan bağlanması çok kolaydır, hızla yapılabilir. Planet redüktörü ile makine arasındaki bağlantı ek olarak çıkış flanşına entegre edilmiş bir merkezleme deliği ile emniyet altına alınır.

Flanşlı çıkış mili, kompakt dizaynı sayesinde yalnızca yerden tasarruf sağlamakla kalmaz, aynı zamanda çok yüksek bir burulma dayanımı da sunar. Redüktörün bu özelliği, yüksek hassasiyet ve hızlı devirler gerektiren, hareket yönü değişken olan uygulamaların –örneğin döner tablaların ve benzeri bileşenlerin– tahrikinde kendini ispat etmiş bir özelliktir.

Konik planet redüktörünün giriş flanşı motora gerektiği gibi uyarlanır. Konik redüktör ve servo motordan oluşan kompakt birim uygulamanızın esnekliğini yükseltir.

Flanş çıkışlı konik planet redüktörlerimiz ömür boyu ekstra yağlama gerektirmez, bu şekilde daha fazla yapısal esneklik sunarlar ve avantajlı tasarımları sayesinde her yere monte edilebilirler. Bu nedenle tahrikinizin konumunu belirlemekte tamamen bağımsız karar verebilir, kullanacağınız yer konusunda esneklik avantajını elde edebilirsiniz.

Genişletilmiş özellikleri göster

En kısa konik planet redüktör. Çıkış mili flanş bağlantılı. Yüksek burulma dayanımı.

Nominal tork
14-260 Nm
Nominal tork
124-2301 lbf in
Boşluk oranı
11-18 arcmin
Boşluk oranı
11-18 arcmin
Döndürme (devrilme) momenti
12-109 Nm
Döndürme (devrilme) momenti
107-967 lbf in
Koruma sınıfı
IP54

Flanş bağlantılı çıkış mili ve içi boş şaftı olan spiroid konik dişli en küçük dik açılı (90°) redüktör.

Nominal tork
22-625 Nm
Nominal tork
195-5532 lbf in
Boşluk oranı
3-5 arcmin
Boşluk oranı
3-5 arcmin
Döndürme (devrilme) momenti
132-1989 Nm
Döndürme (devrilme) momenti
1170-17602 lbf in
Koruma sınıfı
IP65
Başka bir sorunuz daha mı var?
Bizimle iletişime geçiniz!