Yüksek burulma dayanımı ve çıkış mili flanş bağlantılı olan en küçük planet redüktör.

Flanşlı redüktör: Flanşlı Çıkışlı planet redüktörler
Flanş Çıkışlı planet redüktörlerimizin en önemli özelliği flanş bağlantısının kompakt bir yapıya sahip olmasıdır. Flanşlı redüktörün çıkış tarafının geometrik yapısı, en yaygın endüstri robotlarının geometrisine göre tasarlanmıştır.
EN ISO 9409-1 yönetmeliğinde belirlenen boyutlar, flanş kanatları veya kaplin gibi standartları belirlenmiş başka giriş bileşenlerine, uzun uyarlama süreçlerine gerek kalmadan hızlı ve kolay bağlantı yapma avantajını sunar. Bu flanşlı redüktörün makinenize mekanik açıdan bağlanması çok kolaydır ve hızla yapılabilir. Planet redüktörü ile makine arasındaki bağlantı ek olarak çıkış flanşına entegre edilmiş bir merkezleme deliği ile emniyet altına alınır.
Neugart flanşlı redüktörlerinin fonksiyonu ve yapısı, çıkış milli planet redüktörlerininkine benzer, ancak çok daha kompakt bir yapıları vardır. Çünkü silindirik bir çıkış milinin tersine flanş milinin geometrik yapısı çok kısadır.
Flanş çıkış milinin avantajı, çapının büyük olması ve buna bağlı olarak ulaştığı yüksek burulma dayanımıdır. Çıkış flanşlı planet redüktörleri özellikle hareket yönü değişken olan uygulamalarda kullanılmaya son derece uygundur. Flanşlı redüktörlerimizin bağlantısını bir kayış kasnağı ile birlikte kullanmak şartıyla istediğiniz kayış türüyle yapabilirsiniz.
Çıkış flanşlı planet redüktörlerimizin çok farklı yerlerde kullanılabilme özelliği, size redüktörü istediğiniz performans beklentilerine uyarlama olanağı tanır. Bu ürünlere örnek olarak çıkış flanşlı koaksiyal yüksek hassaslıktaki redüktörlerimizi verebiliriz; bunlar arasında bulunan PLFN düz dişli, PSFN ise helisel dişli modellerdir.
Redüktörlerin özelliklerine ve sizin nerede kullanacağınıza bağlı olarak redüktörler ihtiyacınıza göre uyarlanabilir.
Boşluk oranına yöneltilen talebin orta derece olan sistemler için size PLFE modelimiz ile farklı büyüklüklerde ve aktarım varyantlarında ürün çözümleri sunabiliriz.
Planet redüktörünün giriş flanşı motora gerektiği gibi uyarlanır. Flanşlı redüktör ve servo motordan oluşan kompakt birim uygulamanızın esnekliğini arttırır.
Planet redüktörlerinin toplam uzunluğunun kısa yapısına rağmen, daha küçük bir çıkış milli planet redüktörüne ihtiyaç duymanız halinde, dik açılı (90°) ve çıkış milli konik planet redüktörlerini burada bulabilirsiniz.