NGV

AGV araçlar için planet redüktör.
Kompakt ve son derece dayanıklı.

AGV tahrikinden beklentileriniz: Size aracınız için ideal redüktör çözümünü sunuyoruz.

Bir redüktörün uygulamaya özgü gereksinimleri en iyi şekilde karşılayabilmesi için her ayrıntı önemlidir. AGV'ler, sürekli çalışmalarda ağır yükleri taşımak için kullanılır. Bu çalışmalarda spesifik, yapısal ve mekanik gereksinimler özellikle çok yüksektir. Ancak NGV planet redüktörlerimiz ile bunları karşılayacağımızdan eminiz. Çünkü redüktörler kompakt tasarım, verimlilik ve dayanıklılıkları ile etkileyicidir. Bu redüktörleri özellikle AGV'lerde kullanmak üzere optimize ettik.

Teknik veriler

NGV064 NGV090 NGV110
Maksimum dinamik yük kapasitesi (1) kg lbs 350 772 675 1488 1075 2370
Maksimum hız v m/s in/s 2 78.7
Pozisyon hassasiyeti mm in 0.3 0.012 0.4 0.016 0.4 0.016
Toplam ağırlık kg lbs 3.9 8.6 7.7 17.0 16.4 36.2

(1) Dinamik yük altındaki NGV tekerlekli redüktörün Nominal torktaki (T2N). NCP kullanılarak uygulamaya özel tasarım yapılabilir. Fa=0’da

NGV064 NGV090 NGV110 i(5)
İletim oranı i i 9,12,15,16,20,25,32,40,64 9,12,15,16,20,25,32,40,64
Kullanım ömrü (L10h) tL h h 30,000 30,000
Tam yükte verim (1) ƞ % % ≥ 95 ≥ 95
Min. çalışma sıcaklığı Tmin °C °F -25 -13
Maks. çalışma sıcaklığı Tmax °C °F 90 194
Koruma sınıfı IP 65 (Çıkış tarafında) IP 65 (Çıkış tarafında)
Standart yağlama Gres yağı (Ekstra yağlama gerektirmez) Gres yağı (Ekstra yağlama gerektirmez)
Gıdaya uygun yağlama Gres yağı (Ekstra yağlama gerektirmez) Gres yağı (Ekstra yağlama gerektirmez)
Düşük sıcaklıklara uygun yağlama (2) Gres yağı (Ekstra yağlama gerektirmez) Gres yağı (Ekstra yağlama gerektirmez)
Montaj şekli isteğe göre isteğe göre
Standart boşluk jt arcmin arcmin ≤ 12 ≤ 12 ≤ 9 ≤ 9 ≤ 9 ≤ 9
Burulma dayanımı (1) cg Nm/arcmin lbf.in/arcmin 7.3 - 11.5 65 - 102 19.5 - 38.5 173 - 341 52 - 95 460 - 841
Redüktör ağırlığı mG kg lbm 1.6 3.5 4 8.8 8.9 19.6
Standart yüzey kaplama Gövde: Çelik – Isıl-işlem görmüş ve post-oksidasyon kaplamalı (siyah) Gövde: Çelik – Isıl-işlem görmüş ve post-oksidasyon kaplamalı (siyah)
Çalışma sessizliği (3) Qg db(A) db(A) 60 60 62 62 65 65
Motor bağlantı flanşı için maks. eğilme momenti(4) Mb Nm lbf.in 8 71 16 142 40 354
Nominal çıkış torku (6) T2N Nm lbf.in 44 389 130 1151 210 1859 i=9
44 389 120 1062 260 2301 i=12
44 389 110 974 230 2036 i=15
44 389 120 1062 260 2301 i=16
44 389 120 1062 260 2301 i=20
40 354 110 974 230 2036 i=25
44 389 120 1062 260 2301 i=32
40 354 110 974 230 2036 i=40
18 159 50 443 120 1062 i=64
Maks. çıkış torku (6) T2Max Nm lbf.in 70 620 208 1841 384 3399 i=9
70 620 192 1699 416 3682 i=12
70 620 176 1558 368 3257 i=15
70 620 192 1699 416 3682 i=16
70 620 192 1699 416 3682 i=20
64 566 176 1558 368 3257 i=25
70 620 192 1699 416 3682 i=32
64 566 176 1558 368 3257 i=40
29 257 80 708 192 1699 i=64
Acil durdurma torku (1)(7) T2Stop Nm lbf.in 80 - 88 708 - 779 190 - 260 1682 - 2301 380 - 500 3363 - 4425
T2N S1, ve ortalama ısıda dönme hızı (6) n1n min-1 rpm 4500 4500 4000 4000 3300 - 3500 3300 - 3500
Maks. mekanik dönme hızı (6) N1Limit min-1 rpm 7500 7500 7000 7000 6500 6500
20.000h için radyal kuvvet (8)(9) Fr20.000h N lbf 2300 517 4100 922 5150 1158
20.000h için eksenel kuvvet (8)(9) Fa20.000h N lbf 2850 641 5450 1225 6450 1450
30.000h için radyal kuvvet (8)(9) Fr30.000h N lbf 2000 450 3650 821 4550 1023
30.000h için eksenel kuvvet (8)(9) Fa30.000h N lbf 2500 562 4800 1079 5600 1259
Maksimum radyal kuvvet (9)(10) Fr Stat N lbf 2700 607 4950 1113 5150 1158
Maksimum eksenel kuvvet (9)(10) Fa Stat N lbf 2850 641 5450 1225 6450 1450
20.000h için döndürme (devirme) momenti (8)(10) MK 20.000h Nm lbf.in 110 25 278 62 407 91
30.000h için döndürme (devirme) momenti (8)(10) MK 30.000h Nm lbf.in 96 22 248 56 360 81
Kütlesel atalet momenti (1) Jg kgcm2 lbf.in.s2 10-4 0.066 - 0.132 0.939 - 1.877 0.367 - 0.667 5.220 - 9.487 1.416 - 2.432 20.140 - 34.591

(1) İletim oranına bağlı Tec Data Finder tarafından oluşturulmuş değerler – www.neugart.com

(2) Tmin = -40°C. Optimum çalışma sicaklığı max. 50°C

(3) Ses basınç seviyesi 1 m mesafeden, motor mili giriş tarafından ve redüktör yüksüzken ölçülmüştür. Ölçümlerde n1=3000 dev/dk; i=25 değerleri kabul edilmiştir

(4) Maks. motor ağırlığı* (kg) = 0.2 x Mb / Motor uzunluğu (m)
   * motor ağırlığı simetrik olarak dağıtılmiştır
   * yatay ve hareketsiz montaj edilmiştir

(5) İletim oranı (i=n1/n2)

(6) İletim oranına bağlı Tec Data Finder tarafından oluşturulmuş değerler – www.neugart.com.

(7) 1000 kullanım için onaylanmıştır

(8) Bu değerler çıkış mili devri n2=100 dev/dk esas alınarak oluşturulmuştur

(9) Çıkış milinin sonunu kasteder

(10) Diğer değerler T2N, Fr, Fa, çevrim ve yatak servis ömrü değişkenlik gösterebilir (bazen daha yüksektir). Uygulamaya göre konfigürasyon NCP ile oluşturulabilir – www.neugart.com




Tekerlekli redüktör geometrisi

NGV064 NGV090 NGV110
Tekerlek çapı D50 D50 mm in 160 6.299 200 7.874 250 9.843
Tekerlek çapı L50 L50 98.5 3.878 130.5 5.138 158.0 6.22
Flanş ile tekerlek dış kenarı mesafesi L51 L51 58.0 2.283 72.0 2.835 94.0 3.701
Flanş ile tekerlek iç kenarı mesafesi L52 L52 8.0 0.315 12.0 0.472 14.0 0.551

Redüktör geometrisi

NGV064 NGV090 NGV110
Redüktör çıkış mili faturası D10 D10 H7 H7 20 0.787 31,5 1.240 40 1.575
Redüktör çıkış tarafı bağlantı eksen çapı D11 D11 31,5 1.240 50 1.969 63 2.480
Redüktör çıkış mili faturası D12 D12 h7 h7 40 1.575 63 2.480 80 3.150
Redüktör çıkış flanşı faturası D13 D13 h9 h9 70 2.756 94 3.701 120 4.724
Redüktör çıkış flanş çapı D14 D14 h9 h9 92 3.622 120 4.724 158 6.220
Redüktör çıkış montaj delik çapı D16 D16 Ø 5,4 8x45° Ø 0.21 8x45° Ø 6,6 8x45° Ø 0.26 8x45° Ø 9 8x45° Ø 0.35 8x45°
Redüktör çıkış flanşı 4 delik ekseni D17 D17 82 3.328 108 4.252 142 5.591
Min. toplam uzunluk L1 L1 84,5 3.327 118 4.646 144 5.669
Redüktör çıkış flanşı kalınlığı L8 L8 h9 h9 6 0.236 8 0.315 10 0.394
Redüktör çıkış mili fatura derinliği L10 L10 4 0.157 6 0.315 6 0.394
Redüktör çıkış mili fatura derinliği L11 L11 3 0.157 6 0.236 6,5 0.256
Redüktör çıkış flanşı fatura derinliği L12 L12 10 0.394 15 0.591 21 0.827
Redüktör çıkış mili uzunluğu L13 L13 44 1.732 59,5 2.343 80 3.150
Bağlanabilir maks. motor mil çapı D26 D26 11 0.433 19 0.748 24 0.945
14 0.551 24 0.945 35 1.378
19 0.748 - - - -
Motor mili çapı j6/k6* D20 D20 5 - 19 0.197 - 0.748 8 - 24 0.315 - 0.945 11-35 0.433 - 1.378
Bağlanabilir motor mili uzunluğu L20 L20 * Bu ölçüler motor/redüktör flanşlarına göre değişir.
Giriş tarafı flanş geometrisi her motor tipi için
Tec Data Finder ile oluşturulabilir www.neugart.com
* Bu ölçüler motor/redüktör flanşlarına göre değişir.
Giriş tarafı flanş geometrisi her motor tipi için
Tec Data Finder ile oluşturulabilir www.neugart.com
Motor faturası çapı D21 D21
Motor ön fatura yüksekliği L21 L21
Motor giriş tarafı bağlantı eksen çapı D22 D22
Motor flanş kalınlığı L22 L22
Motor flanş diyagonal çapı D23 D23
Montaj bağlantı diş ölçüsü x derinlik G3 G3 4x 4x
Giriş tarafı kare flanş ölçüsü Q3 Q3
Adet x diş x diş derinliği G2 G2 8 x M5x7 8 x M5x0.27 8 x M6x10 8 x M6x0.39 12 x M6x12 8 x M6x0.47
Adet x diş G4 G4 8 x M5 8 x M5 8 x M6 8 x M6 8 x M8 8 x M8

Tüm ölçüler mm olarakTüm ölçüler inch olarak

Tekerlek ölçüleri

Boyutlar

NGV tekerlek 160 NGV tekerlek 200 NGV tekerlek 250
Tekerlek dış çapı W1 W1 160 ± 1.2 6.299 200 ± 1.2 7.874 250 ± 1.2 9.843
Tekerlek genişliği W2 W2 50 ± 0.5 1.969 60 ± 0.5 2.362 80 ± 0.5 3.150
Jant iç çapı W3 W3 114 4.488 155 6.102 183 7.205
Merkezleme faturası dış çapı W4 W4 h7 h7 20 0.787 31.5 1.240 40 1.575
Jant derinliği W5 W5 36 ± 0.2 1.417 47.5 ± 0.2 1.870 66 ± 0.2 2.598
Cıvata bağlantısı delik merkezi (PCD) çapı W6 W6 31.5 1.240 50 1.969 63 2.480
Cıvata kafa çapı W7 W7 H13 H13 8 x Ø 10 8 x Ø 0.394 8 x Ø 11 8 x Ø 0.433 12 x Ø 11 12 x Ø 0.472
Cıvata delik çapı W8 W8 H13 H13 8 x Ø 5.5 8 x Ø 0.217 8 x Ø 6.6 8 x Ø 0.260 12 x Ø 6.6 12 x Ø 0.260

Tüm ölçüler mm olarakTüm ölçüler inch olarak

NGV tekerlek 160 NGV tekerlek 200 NGV tekerlek 250
Tekerlek üreticisi Blickle firmasının açıklamaları
Ağırlık m kg lbm ca. 2.3 ca. 5.1 ca. 3.7 ca. 8.2 ca. 7.6 ca. 16.8
Kütlesel atalet Jr Jr kgcm2 lbf.in.s2 10-4 74 16.636 203 45.636 644 114.777
Yuvarlanma direnci (1) N lbf 65 14.6 95 21.4 165 37.1
Sürtünme katsayısı (statik sürtünme) (2) µ µ > 0.25 > 0.25
Zemin koruması
(tekerleğin yüzey basıncına karşılık gelir)
N/mm2 lbf/in2 8.0 113.786
Sıcaklık aralığı -30°C ile +70°C arası, kısa süreli +90°C kadar.
Yük taşıma kapasitesi +40°C üzerindeki ortam sıcaklıklarında azalır.
-22°F ile +158°Farası, kısa süreli +194°F kadar.
Yük taşıma kapasitesi +104°F üzerindeki ortam sıcaklıklarında azalır.
Lastik Blickle Besthane® Blickle Besthane®
Lastik rengi Kahverengi Kahverengi
Lastik sertliği 92° Shore A 92° Shore A
Jant Gri dökme demir Gri dökme demir
Jant rengi Gümüş gri Gümüş gri
Korozyon koruması Jant, boyalı Jant, boyalı
Lastik kaplama özellikleri (Kaplama üreticisine göre) Sessiz çalışma, çok düşük yuvarlanma direnci, yüksek dinamik zorlanma,
zemine zarar vermez, aşırı sürtünmeye karşı dayanıklı,
yüksek kesme ve yırtılma dayanımı, izsiz, temasta renk değiştirmez.
Sessiz çalışma, çok düşük yuvarlanma direnci, yüksek dinamik zorlanma,
zemine zarar vermez, aşırı sürtünmeye karşı dayanıklı,
yüksek kesme ve yırtılma dayanımı, izsiz, temasta renk değiştirmez.

(1) Ampirik değerlers. 4 km/s ve maksimum yükte.

(2) Sürtünme katsayısı yüzeye bağlı. Cilalı, kuru çelik raylarda NGV tekerlekleri için μ=0.25 belirtilmiştir.

CAD İndirin

NGV160
PDF - DXF - IGS - STP
NGV200
PDF - DXF - IGS - STP
NGV250
PDF - DXF - IGS - STP

İndirin

NGV Ürün broşürü
Montaj talimatı: NGV
İndirme dilini seçin.
Montaj talimatı: NGV Tekerleği
İndirme dilini seçin.
İşletim Kılavuzu
İndirme dilini seçin.
Başka bir sorunuz daha mı var?
Bizimle iletişime geçiniz!