Loading ...
Pinyon montajlı planet redüktörler

Entegre redüktör-pinyon kombinasyonları kremayer tahrikleri için en iyi teknik uyumluluğu garantiler. Çok sayıda çözüm seçeneği hassas dişliler sayesinde yüksek bir dinamikliği ve aynı zamanda yüksek yük taşıma kapasiteleri sunar.

Three examples of custom made gearboxes
Özel dişli kutuları

Tecrübeli geliştirme mühendislerimiz daima uygulamanız için en iyi olan çözümü bulurlar. Uygulamanızın özel talepleri ne olursa olsun, ihtiyaçlarınıza tamı tamına uygun bir özel redüktör her zaman geliştirebiliriz.

PLE

Bu planet redüktörü en yüksek devir sayılarında dahi maksimum etkinlikte çalışır.

Ürüne git
PLQE

Düşük ısı oluşumuyla yüksek kuvvetler alabilen, montajı kolay planet redüktör.

Ürüne git
PLPE

Güç-ısı performansı yüksek ekonomik planet redüktörü.

Ürüne git
PLHE

Biz buna teknolojik gelişim diyoruz: Bu planet redüktörü, hassas değerlerin ekonomik uygulanabilirlikle birleşmesidir.

Ürüne git
PSBN

Sessiz çalışma için helisel dişli yüksek performanslı ve hassas redüktör.

Ürüne git
PSN

Yüksek rulman yükleri için iyileştirilmiş sessiz senkronizasyonu olan helisel dişli yüksek hassas redüktör.

Ürüne git
PLN

Sızdırmazlığı mükemmel olan bu düz dişli planet redüktörü, en yüksek performansları sunarken gerekli rijitlikten de ödün vermez.

Ürüne git
PLFE

Yüksek burulma dayanımı ve çıkış mili flanş bağlantılı olan en küçük planet redüktör.

Ürüne git
PFHE

Yüksek- yük uygulamaları için flanş çıkışlı mile sahip planet redüktör

Ürüne git
PSFN

Flanşlı çıkış mili olan ve sessiz çalışan yüksek hassaslıktaki redüktör.

Ürüne git
PLFN

En yüksek performanslar için maksimum dayanıklılıkta ve yüksek hassaslıkta redüktör. Hızlı ve kolay montaj.

Ürüne git
WPLE

Çok yönlü konik planet redüktörü. Hafifliği ve ekonomik fiyatıyla ikna ediyor.

Ürüne git
WPLQE

Geniş kapsamlı çıkış flanşlı konik planet redüktör.Çok yönlü montaj. Yüksek kuvvetler için.

Ürüne git
WPLPE

Yüksek kuvvetler için ekonomik konik planet redüktör çok yönlü monte edilebilir ve ekstra yağlama gerektirmez.

Ürüne git
WPLHE

Ekonomik ve güçlü çıkış mili rulmanlı: WPLHE konik dişli redüktör

Ürüne git
WPLN

Çok yönlü konik redüktör. Spiroid konik dişli sayesinde sessiz çalışma.

Ürüne git
WPLFE

En kısa konik planet redüktör. Çıkış mili flanş bağlantılı. Yüksek burulma dayanımı.

Ürüne git
WPSFN

Flanş bağlantılı çıkış mili ve içi boş şaftı olan spiroid konik dişli en küçük dik açılı (90°) redüktör.

Ürüne git
WGN

İçi boş şaftı olan spiroid konik dişli redüktör. Gürültüsüz ve sıkı alıştırma ile monte edilebilir.

Ürüne git
HLAE

Eşsiz bir planet redüktörü. Sertifikalandırılmış Hijyenik Dizaynı ile güvenli temizleme süreçleri için ideal.

Ürüne git
NGV

AGV araçlar için planet redüktör. Kompakt ve son derece dayanıklı.

Ürüne git

PSFN

Hassas seri planet redüktör

Standart flanş bağlantısı sayesinde PSFN kolayca ve emniyetli bir şekilde monte edilir. Kendi geliştirdiğimiz helisel dişliler makinenizde gürültü önleyici düzeneklere gerek bırakmaz. Yüksek devrilme momenti sayesinde bu hassas planet redüktöre en yüksek beklentileri yöneltebilirsiniz.

Özellikler

Standart flanş bağlantısı
Sessiz bir çalışma için
Maksimum yükleme kapasitesi
Olağan dışı sızdırmazlık
Kompakt bir mucize
Helisel dişliler sayesinde erişilen yüksek kalite

Opsiyonlar

Boşluk
Çok çeşitli çıkış milleri
Yağlama
Optimum hale getirilmiş sıkma sistemleri
Takılı pinyon

Teknik veriler

PSFN064 PSFN090 PSFN110 PSFN140 PSFN200 Kademe
İletim oranı 4, 5, 7, 8, 10 4, 5, 7, 8, 10 4, 5, 7, 10 4, 5, 7, 10 1
16, 20, 25, 35, 40, 50, 70, 100 16, 20, 25, 35, 40, 50, 70, 100 2
Tam yükte verim η % % 96 - 97 96 - 97
Min. çalışma sıcaklığı / Maks. çalışma sıcaklığı Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
Koruma sınıfı IP65 IP65
Standart boşluk jt arcmin arcmin <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5
İndirgenmiş boşluk jt arcmin arcmin <2 <2 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Burulma dayanımı cg Nm /arcmin lbf.in/arcmin 8.2 - 13.3 73 - 118 21.0 - 31.0 186 - 274 55.0 - 81.0 487 - 717 127.0 - 218.0 1124 - 1929 365.0 - 668.0 3231 - 5912
Redüktör ağırlığı mG kg lbm 1.4 - 2.1 3.0 - 4.6 3.0 - 3.7 6.5 - 8.0 5.0 - 6.5 11.0 - 14.3 11.7 - 13.8 25.8 - 30.5 28.5 - 34.8 62.9 - 76.8
Çalışma sessizliği Qg dB(A) dB(A) 57 57 58 58 63 63 66 66 68 68
PSFN064 PSFN090 PSFN110 PSFN140 PSFN200
20.000 h için radyal kuvvet / 30.000 h için radyal kuvvet Fr 20.000 h / Fr 30.000 h N lbf 1900 - 2150 427 - 483 3500 - 3950 787 - 888 4350 - 4900 978 - 1102 11000 - 12000 2473 - 2698 21000 - 23000 4721 - 5171
20.000 h için eksenel kuvvet / 30.000 h için eksenel kuvvet Fa 20.000 h / Fa 30.000 h N lbf 3800 - 4300 854 - 967 7200 - 8200 1619 - 1843 8400 - 9500 1888 - 2136 7500 - 8500 1686 - 1911 14000 - 16000 3147 - 3597
20.000 h için döndürme (devirme) momenti MK 20.000 h Nm lbf.in 132 1170 326 2888 475 4207 1030 9113 2445 21639
PSFN064 PSFN090 PSFN110 PSFN140 PSFN200
Kütlesel atalet momenti J kgcm2 lbf.in.s210-4 0.124 - 0.188 1.097 - 1.664 0.125 - 0.611 1.106 - 5.408 0.325 - 1.741 2.876 - 15.409 0.853 - 9.670 7.550 - 85.587 6.434 - 40.642 56.946 - 359.712
PSFN064 PSFN090 PSFN110 PSFN140 PSFN200 Kademe
Nominal çıkış torku T2N Nm lbf.in 28 - 40 248 - 354 59 - 80 522 - 708 140 - 180 1239 - 1593 305 - 470 2699 - 4160 750 - 950 6638 - 8408 1
28 - 40 248 - 354 59 - 80 522 - 708 140 - 180 1239 - 1593 305 - 470 2699 - 4160 750 - 950 6638 - 8408 2
Maks. çıkış torku T2max Nm lbf.in 45 - 64 398 - 566 94 - 128 832 - 1133 224 - 288 1983 - 2549 488 - 752 4319 - 6656 1200 - 1520 10621 - 13453 1
45 - 64 398 - 566 94 - 128 832 - 1133 224 - 288 1983 - 2549 488 - 752 4319 - 6656 1200 - 1520 10621 - 13453 2
Acil durdurma torku T2Stop Nm lbf.in 80 - 130 708 - 1151 175 - 280 1549 - 2478 340 - 650 3009 - 5753 600 - 1650 5310 - 14604 1700 - 3200 15046 - 28322 1
80 - 150 708 - 1328 175 - 300 1549 - 2655 340 - 650 3009 - 5753 600 - 1650 5310 - 14604 1700 - 3200 15046 - 28322 2
PSFN064 PSFN090 PSFN110 PSFN140 PSFN200
T2N, S1 ve ortalama ısıda dönme hızı n1N min-1 rpm 3000 - 4500 3000 - 4500 2250 - 4500 2250 - 4500 1700 - 4000 1700 - 4000 1000 - 3500 1000 - 3500 700 - 3000 700 - 3000
Maks. mekanik dönme hızı n1Limit min-1 rpm 14000 14000 10000 - 14000 10000 - 14000 8500 - 10000 8500 - 10000 6500 - 8500 6500 - 8500 6000 - 6500 6000 - 6500
PSFN064 PSFN090 PSFN110 PSFN140 PSFN200 Kademe
Redüktör çıkış tarafı bağlantı eksen çapı D11 mm in 31.5 1.240 50 1.969 63 2.480 80 3.150 125 4.921
Redüktör çıkış flanşı faturası D13 mm in 64 2.520 90 3.543 110 4.331 140 5.512 200 7.874
Redüktör çıkış flanş çapı D14 mm in 86 3.386 118 4.646 145 5.709 179 7.047 247 9.724
Toplam uzunluk L1 mm in 71.0 2.795 89.5 3.524 108.0 4.252 142.0 5.591 172.0 6.772 1
99.5 3.917 111.5 4.390 130.0 5.118 173.0 6.811 217.0 8.543 2
Redüktör çıkış mili uzunluğu L13 mm in 19.5 0.768 30.0 1.181 29.0 1.142 38.0 1.496 50.0 1.969

Teknik resimler

Araçlar & Takılı pinyon

İndirin

Ürün kataloğu: PSFN
İndirme dilini seçin.
İşletim Kılavuzu
İndirme dilini seçin.
Montaj kilavuzu: PSFN
Download dilini seçin.

Benzer ürünler

Başka bir sorunuz daha mı var?
Bizimle iletişime geçiniz!