Loading ...
Pinyon montajlı planet redüktörler

Entegre redüktör-pinyon kombinasyonları kremayer tahrikleri için en iyi teknik uyumluluğu garantiler. Çok sayıda çözüm seçeneği hassas dişliler sayesinde yüksek bir dinamikliği ve aynı zamanda yüksek yük taşıma kapasiteleri sunar.

Three examples of custom made gearboxes
Özel dişli kutuları

Tecrübeli geliştirme mühendislerimiz daima uygulamanız için en iyi olan çözümü bulurlar. Uygulamanızın özel talepleri ne olursa olsun, ihtiyaçlarınıza tamı tamına uygun bir özel redüktör her zaman geliştirebiliriz.
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
NGV

AGV araçlar için planet redüktör. Kompakt ve son derece dayanıklı.

Ürüne git

HLAE Sızdırmazlık kiti

 

 

Tamamen serbest olarak pozisyonlanabilen sızdırmazlık kiti, HLAE redüktörün maksimum seviyede hijyenik korumaya sahip olmasını ve farklı cidar kalınlıklarında olması da üniversal bir uygunlugu saglar. Bu nedenlerle en yogun hijyenik gereksinimlerinizi tatmin ederken, makinaya baglamak için de size maksimum esneklik saglar.

HLAE070 HLAE090 HLAE110
Ürün no. 63911 63858 64130
Dıs çap D34 mm 75 95 120
Iç çap D35 40 58 65
Toplam uzunluk L32 8.5 9.5 11.5
Disk kalınlıgı L34 3 3 3
Anahtar agzı SW30 8 10 13
Adet x cıvata x uzunluk G30 4 x M5 x 16 4 x M6 x 20 4 x M8 x 25

CAD İndirin

HLAE070
PDF - DXF - IGS - STP
HLAE090
PDF - DXF - IGS - STP
HLAE110
PDF - DXF - IGS - STP
Başka bir sorunuz daha mı var?
Bizimle iletişime geçiniz!