Loading ...
Pinyon montajlı planet redüktörler

Entegre redüktör-pinyon kombinasyonları kremayer tahrikleri için en iyi teknik uyumluluğu garantiler. Çok sayıda çözüm seçeneği hassas dişliler sayesinde yüksek bir dinamikliği ve aynı zamanda yüksek yük taşıma kapasiteleri sunar.

Three examples of custom made gearboxes
Özel dişli kutuları

Tecrübeli geliştirme mühendislerimiz daima uygulamanız için en iyi olan çözümü bulurlar. Uygulamanızın özel talepleri ne olursa olsun, ihtiyaçlarınıza tamı tamına uygun bir özel redüktör her zaman geliştirebiliriz.

PLE

Bu planet redüktörü en yüksek devir sayılarında dahi maksimum etkinlikte çalışır.

Ürüne git
PLQE

Düşük ısı oluşumuyla yüksek kuvvetler alabilen, montajı kolay planet redüktör.

Ürüne git
PLPE

Güç-ısı performansı yüksek ekonomik planet redüktörü.

Ürüne git
PLHE

Biz buna teknolojik gelişim diyoruz: Bu planet redüktörü, hassas değerlerin ekonomik uygulanabilirlikle birleşmesidir.

Ürüne git
PSBN

Sessiz çalışma için helisel dişli yüksek performanslı ve hassas redüktör.

Ürüne git
PSN

Yüksek rulman yükleri için iyileştirilmiş sessiz senkronizasyonu olan helisel dişli yüksek hassas redüktör.

Ürüne git
PLN

Sızdırmazlığı mükemmel olan bu düz dişli planet redüktörü, en yüksek performansları sunarken gerekli rijitlikten de ödün vermez.

Ürüne git
PLFE

Yüksek burulma dayanımı ve çıkış mili flanş bağlantılı olan en küçük planet redüktör.

Ürüne git
PFHE

Yüksek- yük uygulamaları için flanş çıkışlı mile sahip planet redüktör

Ürüne git
PSFN

Flanşlı çıkış mili olan ve sessiz çalışan yüksek hassaslıktaki redüktör.

Ürüne git
PLFN

En yüksek performanslar için maksimum dayanıklılıkta ve yüksek hassaslıkta redüktör. Hızlı ve kolay montaj.

Ürüne git
WPLE

Çok yönlü konik planet redüktörü. Hafifliği ve ekonomik fiyatıyla ikna ediyor.

Ürüne git
WPLQE

Geniş kapsamlı çıkış flanşlı konik planet redüktör.Çok yönlü montaj. Yüksek kuvvetler için.

Ürüne git
WPLPE

Yüksek kuvvetler için ekonomik konik planet redüktör çok yönlü monte edilebilir ve ekstra yağlama gerektirmez.

Ürüne git
WPLHE

Ekonomik ve güçlü çıkış mili rulmanlı: WPLHE konik dişli redüktör

Ürüne git
WPLN

Çok yönlü konik redüktör. Spiroid konik dişli sayesinde sessiz çalışma.

Ürüne git
WPLFE

En kısa konik planet redüktör. Çıkış mili flanş bağlantılı. Yüksek burulma dayanımı.

Ürüne git
WPSFN

Flanş bağlantılı çıkış mili ve içi boş şaftı olan spiroid konik dişli en küçük dik açılı (90°) redüktör.

Ürüne git
WGN

İçi boş şaftı olan spiroid konik dişli redüktör. Gürültüsüz ve sıkı alıştırma ile monte edilebilir.

Ürüne git
HLAE

Eşsiz bir planet redüktörü. Sertifikalandırılmış Hijyenik Dizaynı ile güvenli temizleme süreçleri için ideal.

Ürüne git
NGV

AGV araçlar için planet redüktör. Kompakt ve son derece dayanıklı.

Ürüne git

Planet redüktörü: İçi boş milli konik redüktörler

İçi boş milli konik redüktörümüz ile bir sıkma seti üzerinden bir makine milinin tahrikini doğrudan sağlayabilirsiniz. Bunun için, size dik açılı bir tork ve dönme momenti iletimi sunan, kalitesi sınanmış yüksek hassaslıktaki sonsuz vidayı hararetle öneririz.

Makinenin mili doğrudan içi boş redüktör miline geçirilir ve bağlantısı bir sıkma bileziği ile yapılır. Bu şekilde kolaylıkla sıkı alıştırmalı bir bağlantı sağlarsınız, hem de ara flanş veya herhangi bir kaplin gibi yardımcı bağlantılar kullanmaya gerek kalmadan. Neugart içi boş milli konik redüktörlerini, çıkış flanşında geçiş delikleri kullanarak doğrudan makineye vidalayabilirsiniz.

Konik redüktör başka bir opsiyonla, iki taraflı içi boş milli olarak da mevcuttur. Makinenin milinden çıkan kabloları bu şekilde redüktörün içinden geçirebilirsiniz. İçi boş milli servo redüktörler birçok farklı uygulamada kullanılabilir; böylece makine konstrüksiyonunda sunulan esnek olanaklardan yararlanabilirsiniz. Daha yüksek aktarım oranlarına planet redüktörün içi boş milli konik redüktörle kombinasyonu ile ulaşabilirsiniz.

İçi boş milli konik redüktör dik açılı yapısı sayesinde, giriş bileşenlerini yerden tasarruf edecek şekilde yerleştirme şansı verir. İçi boş milli konik planet redüktörlerimiz ömür boyu ekstra yağlama gerektirmez, bu şekilde daha fazla esneklik sunarlar ve avantajlı tasarımları sayesinde her yere monte edilebilirler. Bu nedenle tahrikinizin konumunu belirlemekte tamamen bağımsız karar verebilir, kullanacağınız yer konusunda esneklik avantajını elde edebilirsiniz.

Konik planet redüktörünün giriş flanşı motora gerektiği gibi uyarlanır. İçi boş milli konik redüktör ve servo motordan oluşan kompakt birim uygulamanızın esnekliğini yükseltir.

Genişletilmiş özellikleri göster

İçi boş şaftı olan spiroid konik dişli redüktör. Gürültüsüz ve sıkı alıştırma ile monte edilebilir.

Nominal tork
22-320 Nm
Nominal tork
195-2832 lbf in
Boşluk oranı
5 arcmin
Boşluk oranı
5 arcmin
Döndürme (devrilme) momenti
253-1505 Nm
Döndürme (devrilme) momenti
2235-13320 lbf in
Koruma sınıfı
IP65
Başka bir sorunuz daha mı var?
Bizimle iletişime geçiniz!