Loading ...
Pinyon montajlı planet redüktörler

Entegre redüktör-pinyon kombinasyonları kremayer tahrikleri için en iyi teknik uyumluluğu garantiler. Çok sayıda çözüm seçeneği hassas dişliler sayesinde yüksek bir dinamikliği ve aynı zamanda yüksek yük taşıma kapasiteleri sunar.

Three examples of custom made gearboxes
Özel dişli kutuları

Tecrübeli geliştirme mühendislerimiz daima uygulamanız için en iyi olan çözümü bulurlar. Uygulamanızın özel talepleri ne olursa olsun, ihtiyaçlarınıza tamı tamına uygun bir özel redüktör her zaman geliştirebiliriz.
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
NGV

AGV araçlar için planet redüktör. Kompakt ve son derece dayanıklı.

Ürüne git

WGN Sıkma bilezigi

 

 

Bu sıkma bilezigi. dik açılı WGN içi bos delik milli redüktörün, makina ile baglantısında çok güçlü bir tutma yapısı için kullanılmaktadır.

Çıkıs mili için önerilen tolerans h6 ve yüzey pürüzlülügü Ra < 3,2 μm dir.

WGN070 WGN090 WGN115 WGN142
Ürün no. 58365 58366 58367 58368
Dıs çap D34 mm 44 50 72 90
Iç çap D35 18 24 36 50
Toplam uzunluk L32 19 22 27,3 31,3
Sıkma uzunlugu L33 15 18 22 26
Anahtar agzı SW30 10 10 13 13
Sıkma cıvatalarının sayısı N30 4 5 5 8
Kütlesel atalet momenti J kgcm² 0,4251 0,7831 4,212 11,55

CAD İndirin

WGN070
PDF - DXF - IGS - STP
WGN090
PDF - DXF - IGS - STP
WGN115
PDF - DXF - IGS - STP
WGN142
PDF - DXF - IGS - STP
Montaj kilavuzu: Aksesuar WGN Sıkma bileziği
Download dilini seçin.
Başka bir sorunuz daha mı var?
Bizimle iletişime geçiniz!