Özel redüktörler – Neugart imalatı

Neugart, standart planet redüktörlerinde öncü olarak tanınmış üreticilerden biridir. Ayrıca piyasada yetkin bir özel redüktör üreticisi olarak da biliniriz.
Müşterilerimizle ortak yaptığımız çalışmalarda uygulamalar özel planet, düz dişli ve konik dişli redüktörleri üretmekteyiz. Uygulamaların gereklerine göre farklı redüktör ve dişli çeşitlerini bir araya getirerek size tam da ihtiyacınız olan ürünü sunuyoruz.
Müşterilerimizin özel isteklerini yerine getirebilmek için geliştirme safhasının daha ilk aşamalarından itibaren müşterilerimizle birlikte hareket etmek bizim için çok önemlidir. Bu konudaki görüşmeleri doğrudan uygulama yerinde yapmak ve özel redüktörünüzün geliştirilmesinde size en iyi servisi sunmak temel ilkelerimizden biridir. Bilgi paylaşımı ne kadar erken başlarsa bilgi o kadar kolay ve çabuk artar, bundan eminiz.
Nitelikleri yüksek, tecrübeli ve uzman geliştirme mühendislerimiz uzun yıllar boyunca redüktör teknolojilerinde edindikleri bilgi ve becerileri hizmetinize sunarlar. Spesifik uygulamalara yöneltilen talepleri çok iyi bilmekte, ihtiyacınız olan tahrik çözümlerini sizinle beraber üretmekteyiz.
Aynı zamanda biz Neugart’ta en modern mühendislik araçlarını kullanırız; böylece uygulamanızın tasarım ve düzenlemesini kısa süreler içinde gerçekleştiririz.
Tasarımı doğrulama işleminde kendi bilgi ve becerilerimizin yanı sıra ayrıca profesyonel kontrol ve ölçüm sistemleri de kullanıyoruz. Bunlardan başka isteğinize göre özel redüktörünüz için kendimiz de test sistemleri geliştirebiliriz.
Bu şekilde yüksek kaliteli ürün verileri temelinde, en yeni teknolojileri kullanarak ömür çevrimi boyunca tutarlı bir performans gösteren uzun ömürlü özel redüktörler geliştiriyoruz. Hem ürünün hem de alacağınız verimliliğin garantisini bu şekilde sağlıyor, bu işlemlerle makinenizin gelecekteki emniyetini de güvence altına almış oluyoruz.
Bilgi ve inovasyonun daima Neugart’ın bir parçası olarak kalması için, eğitim ve araştırma ortağı olarak üniversitelerle ortak çalışmalar yürütüyoruz. Yeni yetişmekte olan kalifiye çalışanlarımız ve mühendislerimizle bu işbirliği sayesinde tanışıyor, hiçbir zaman bilim ve teknolojik araştırmalarının gerisinde kalmıyoruz. Müşteriye özel tahrik çözümlerini en yeni teknolojileri kullanarak geliştirmemiz istendiğinde itici güçlerden biri de bu uzman çalışanlarımız oluyor.
Uygulamanız ister özel bir güç yoğunluğu, konstrüksiyon yapısı veya dişli transmisyonu icap ettirsin, ister yüzey, malzeme veya sertifikalandırma talepleri getirsin, sizin için daima istediğiniz performansı gösterecek, masrafları uygun olan ve kalitesi yüksek özel redüktörleri ihtiyaçlarınıza cevap verecek düzeyde geliştirmeye hazırız.