Loading ...
Pinyon montajlı planet redüktörler

Entegre redüktör-pinyon kombinasyonları kremayer tahrikleri için en iyi teknik uyumluluğu garantiler. Çok sayıda çözüm seçeneği hassas dişliler sayesinde yüksek bir dinamikliği ve aynı zamanda yüksek yük taşıma kapasiteleri sunar.

Three examples of custom made gearboxes
Özel dişli kutuları

Tecrübeli geliştirme mühendislerimiz daima uygulamanız için en iyi olan çözümü bulurlar. Uygulamanızın özel talepleri ne olursa olsun, ihtiyaçlarınıza tamı tamına uygun bir özel redüktör her zaman geliştirebiliriz.

PLE

Bu planet redüktörü en yüksek devir sayılarında dahi maksimum etkinlikte çalışır.

Ürüne git
PLQE

Düşük ısı oluşumuyla yüksek kuvvetler alabilen, montajı kolay planet redüktör.

Ürüne git
PLPE

Güç-ısı performansı yüksek ekonomik planet redüktörü.

Ürüne git
PLHE

Biz buna teknolojik gelişim diyoruz: Bu planet redüktörü, hassas değerlerin ekonomik uygulanabilirlikle birleşmesidir.

Ürüne git
PSBN

Sessiz çalışma için helisel dişli yüksek performanslı ve hassas redüktör.

Ürüne git
PSN

Yüksek rulman yükleri için iyileştirilmiş sessiz senkronizasyonu olan helisel dişli yüksek hassas redüktör.

Ürüne git
PLN

Sızdırmazlığı mükemmel olan bu düz dişli planet redüktörü, en yüksek performansları sunarken gerekli rijitlikten de ödün vermez.

Ürüne git
PLFE

Yüksek burulma dayanımı ve çıkış mili flanş bağlantılı olan en küçük planet redüktör.

Ürüne git
PFHE

Yüksek- yük uygulamaları için flanş çıkışlı mile sahip planet redüktör

Ürüne git
PSFN

Flanşlı çıkış mili olan ve sessiz çalışan yüksek hassaslıktaki redüktör.

Ürüne git
PLFN

En yüksek performanslar için maksimum dayanıklılıkta ve yüksek hassaslıkta redüktör. Hızlı ve kolay montaj.

Ürüne git
WPLE

Çok yönlü konik planet redüktörü. Hafifliği ve ekonomik fiyatıyla ikna ediyor.

Ürüne git
WPLQE

Geniş kapsamlı çıkış flanşlı konik planet redüktör.Çok yönlü montaj. Yüksek kuvvetler için.

Ürüne git
WPLPE

Yüksek kuvvetler için ekonomik konik planet redüktör çok yönlü monte edilebilir ve ekstra yağlama gerektirmez.

Ürüne git
WPLHE

Ekonomik ve güçlü çıkış mili rulmanlı: WPLHE konik dişli redüktör

Ürüne git
WPLN

Çok yönlü konik redüktör. Spiroid konik dişli sayesinde sessiz çalışma.

Ürüne git
WPLFE

En kısa konik planet redüktör. Çıkış mili flanş bağlantılı. Yüksek burulma dayanımı.

Ürüne git
WPSFN

Flanş bağlantılı çıkış mili ve içi boş şaftı olan spiroid konik dişli en küçük dik açılı (90°) redüktör.

Ürüne git
WGN

İçi boş şaftı olan spiroid konik dişli redüktör. Gürültüsüz ve sıkı alıştırma ile monte edilebilir.

Ürüne git
HLAE

Eşsiz bir planet redüktörü. Sertifikalandırılmış Hijyenik Dizaynı ile güvenli temizleme süreçleri için ideal.

Ürüne git
NGV

AGV araçlar için planet redüktör. Kompakt ve son derece dayanıklı.

Ürüne git

Konik dişli redüktör

Konik dişli redüktörler, düz dişli, helis dişli veya spiral konik dişli çarklar kullanacak şekilde tasarlanabilir. Konik dişli redüktörlerin eksenleri genelde 90 derecelik açıyla kesişirler. Ancak dik açıyla kesişmeleri zorunlu değildir. Eksenlerin başka açılarda olması da mümkündür. Konik dişlilerin bulunduğu kademelere göre tahrik ve çıkış millerinin dönüş yönleri aynı ya da ters olabilir. En basit konik dişli redüktörlerde bir düz dişli ya da helis dişli konik çark bulunur.

Bu dişli türlerinin üretim maliyeti oldukça düşüktür. Düz veya helis diş yapısındaki konik dişliler ancak küçük kavrama oranlarında üretilmeye müsait oldukları için bu konik dişli redüktörler daha yüksek sarsıntıyla çalışırlar. Ayrıca diğer konik dişli redüktörlere nazaran daha düşük tork aktarımına sahiptirler. Konik dişli redüktörlerin planet redüktörleriyle kombine kullanımında konik dişli kademesi 1:1 aktarım oranı verecek şekilde tasarlanır. Bu sayede aktarılabilen torkun maksimize edilmesi sağlanır.

Konik dişli redüktörlerin bir diğer şekli de ayna mahruti dişli türlerinin kullanımıyla ortaya çıkar. Ayna mahruti konik dişli türleri, spiral konik dişliler ya da hipoit konik dişliler kullanılabilir. Spiral konik dişlilerde kavrama alanı geniştir ancak yapısı itibariyle bu dişlilerin üretimi düz ve helis dişlilere göre daha zordur.

Spiral konik dişlilerin avantajı aktarılabilen torku artırma imkanını sunmasının yanı sıra redüktörün daha da sarsıntısız çalışmasını mümkün kılmasıdır. Bu diş türünde ayrıca daha yüksek devir sayılarına ulaşmak mümkündür. Konik yapıdaki dişler çalışma esnasında yüksek eksenel ve radyal kuvvetler doğururlar. Eksenleri birbirini keser vaziyette olması dolayısıyla bu kuvvetler yalnızca tek taraflı olarak emilebilir. Özellikle çok kademeli redüktörlerin dönüş hızı yüksek tahrik kademelerinde kullanımında yatakların ömürlerine özellikle dikkat etmek gerekir. Ayrıca sonsuz vidalı redüktörlerin aksine konik dişli redüktörlerde kendinden kilitlemeli çalışması mümkün değildir. Konik redüktörler sınıfı dahilinde konik dişli redüktörler düşük maliyetleriyle hipoit redüktörlere alternatif oluştururlar.

 

Konik dişli redüktörlerin avantajları:

  • Dar hacimli alanlarda kullanım
  • Kompakt yapı
  • Diğer redüktör türleriyle kombinasyon imkanı
  • Spiral konik dişlilerin kullanımıyla yüksek devirlerde çalışma imkanı
  • Hipoit redüktörlere daha uygun maliyetli bir alternatif

 

Konik dişli redüktörlerin dezavantajları:

  • Karmaşık yapı
  • Planet redüktörlerine oranla daha düşük verim
  • Çalışma esnasında daha yüksek sarsıntı oranı
  • Tek kademeli aktarmada daha düşük tork
Başka bir sorunuz daha mı var?
Bizimle iletişime geçiniz!