Loading ...
Pinyon montajlı planet redüktörler

Entegre redüktör-pinyon kombinasyonları kremayer tahrikleri için en iyi teknik uyumluluğu garantiler. Çok sayıda çözüm seçeneği hassas dişliler sayesinde yüksek bir dinamikliği ve aynı zamanda yüksek yük taşıma kapasiteleri sunar.

Three examples of custom made gearboxes
Özel dişli kutuları

Tecrübeli geliştirme mühendislerimiz daima uygulamanız için en iyi olan çözümü bulurlar. Uygulamanızın özel talepleri ne olursa olsun, ihtiyaçlarınıza tamı tamına uygun bir özel redüktör her zaman geliştirebiliriz.

PLE

Bu planet redüktörü en yüksek devir sayılarında dahi maksimum etkinlikte çalışır.

Ürüne git
PLQE

Düşük ısı oluşumuyla yüksek kuvvetler alabilen, montajı kolay planet redüktör.

Ürüne git
PLPE

Güç-ısı performansı yüksek ekonomik planet redüktörü.

Ürüne git
PLHE

Biz buna teknolojik gelişim diyoruz: Bu planet redüktörü, hassas değerlerin ekonomik uygulanabilirlikle birleşmesidir.

Ürüne git
PSBN

Sessiz çalışma için helisel dişli yüksek performanslı ve hassas redüktör.

Ürüne git
PSN

Yüksek rulman yükleri için iyileştirilmiş sessiz senkronizasyonu olan helisel dişli yüksek hassas redüktör.

Ürüne git
PLN

Sızdırmazlığı mükemmel olan bu düz dişli planet redüktörü, en yüksek performansları sunarken gerekli rijitlikten de ödün vermez.

Ürüne git
PLFE

Yüksek burulma dayanımı ve çıkış mili flanş bağlantılı olan en küçük planet redüktör.

Ürüne git
PFHE

Yüksek- yük uygulamaları için flanş çıkışlı mile sahip planet redüktör

Ürüne git
PSFN

Flanşlı çıkış mili olan ve sessiz çalışan yüksek hassaslıktaki redüktör.

Ürüne git
PLFN

En yüksek performanslar için maksimum dayanıklılıkta ve yüksek hassaslıkta redüktör. Hızlı ve kolay montaj.

Ürüne git
WPLE

Çok yönlü konik planet redüktörü. Hafifliği ve ekonomik fiyatıyla ikna ediyor.

Ürüne git
WPLQE

Geniş kapsamlı çıkış flanşlı konik planet redüktör.Çok yönlü montaj. Yüksek kuvvetler için.

Ürüne git
WPLPE

Yüksek kuvvetler için ekonomik konik planet redüktör çok yönlü monte edilebilir ve ekstra yağlama gerektirmez.

Ürüne git
WPLHE

Ekonomik ve güçlü çıkış mili rulmanlı: WPLHE konik dişli redüktör

Ürüne git
WPLN

Çok yönlü konik redüktör. Spiroid konik dişli sayesinde sessiz çalışma.

Ürüne git
WPLFE

En kısa konik planet redüktör. Çıkış mili flanş bağlantılı. Yüksek burulma dayanımı.

Ürüne git
WPSFN

Flanş bağlantılı çıkış mili ve içi boş şaftı olan spiroid konik dişli en küçük dik açılı (90°) redüktör.

Ürüne git
WGN

İçi boş şaftı olan spiroid konik dişli redüktör. Gürültüsüz ve sıkı alıştırma ile monte edilebilir.

Ürüne git
HLAE

Eşsiz bir planet redüktörü. Sertifikalandırılmış Hijyenik Dizaynı ile güvenli temizleme süreçleri için ideal.

Ürüne git
NGV

AGV araçlar için planet redüktör. Kompakt ve son derece dayanıklı.

Ürüne git

Konik redüktör

Bu redüktör türünün karakteristik özelliği tahrik mili ile çıkış milinin birbirlerinden farklı yönlerde konumlandırılmış olmasıdır. Konik redüktörlerde tahrik mili ile çıkış mili, aralarında 90 derecelik bir açı olacak şekilde tasarlanır. Redüktör türüne bağlı olarak eksenler bir düzlemde kesişebilir ya da iki paralel düzlemde çaprazlanabilir. İkinci durumda bir eksen kayması oluşur.

Konik redüktörlerin tasarımında farklı dişli türleri ya da farklı dişli türlerinin kombinasyonları kullanılır. En yaygın tek kademeli redüktör tipleri konik dişli redüktör ile sonsuz vidalı redüktördür.

Düşük verimliliğin yanı sıra tek kademeli aktarmaya bağlı olarak sonsuz vidalı redüktörler kendinden kilitlemeli çalışabilir. Sonsuz vidalı redüktörlerde ayrıca çıkış milinin içi boş mil olarak tasarlanması özel bir değişiklik yapılmaksızın mümkündür.

Konik dişli redüktörlerde farklı dişli türleri kullanılabilir. Kesişen eksenlere sahip konik dişli redüktörler; düz dişli, helis dişli ya da spiral konik dişli çarklar kullanacak şekilde tasarlanabilirler. Hipoit konik dişli redüktörler, spiral konik diş yapısına sahip konik dişliler içerirler. Birbirlerine çapraz şekilde konumlanmış olan bu dişlilerin eksenleri kayıktır. Konik diş kademesinin kullanımıyla ulaşılabilecek teknik açıdan mümkün aktarma oranları klasik helisel konik dişli sistemlerine nazaran hipoit redüktörlerde daha büyüktür.

Konik dişli redüktörler diğer redüktör türleriyle kombine edilebilir. Uygulamada en sık rastlanan kombinasyon planet redüktörüyle yapılandır. Bu uygulamalarda planet redüktörü başlangıç kademesinde ya da takip eden kademede yer alabilir. Bu sayede yalnızca toplam aktarım oranında büyük bir çeşitliliğe ulaşılmakla kalınmaz, aynı zamanda farklı endüstrilere uygun oldukça geniş bir uygulama alanına kavuşulur.

Konik dişli redüktörlerin verimliliği özellikle de planet redüktörlerle kıyaslandığında koaksiyal düz dişli redüktörlere göre düşüktür. Bunun sebebi, konik dişli kademesinin yüksek eksenel ve radyal kuvvet üretmesidir. Bu açığa çıkan kuvvetin yatak ve rulmanlar tarafından emilmesi gerekir. Bu nedenle güç kaybı artar. Güç kaybının artması daha ziyade redüktörün tahrik kademesinde kendini belli eder.

Aynı şekilde klasik konik diş yapılarında sarsıntısız çalışma ile aktarılabilen tork da basit düz diş yapılarına nazaran daha azdır. Buna karşın hipoit redüktörler yüksek bir sarsıntısız çalışma sağlamalarından başka yüksek torkları aktarmada da oldukça başarılıdırlar. Ancak bu redüktörlerin konik dişli kademesinin yataklamasında yüksek oranda yük meydana gelir.

Konik redüktör ya da konik dişli redüktörler özetle uygulamada hacimsel sınırlamalar olduğunda veya tahrik ve çıkış millerinin uygulama sebebiyle açılı konumlandırılmasını gerekli kılan durumlarda kullanım bulurlar. Ayrıca bu tür redüktörler, içinden kanal geçirilmesi için ya da sıkma setlerinin kullanımı için çıkış milinin içinin oluklu olması gerektiği durumlarda da kullanılırlar.

 

Konik redüktörlerin avantajları

  • Dar hacimli alanlarda kullanım
  • Kompakt yapı
  • Diğer redüktör türleriyle kombinasyon imkanı
  • Hipoit konik dişli redüktörlerin kullanılması halinde yüksek sarsıntısız çalışma performansı ve yüksek tork
  • İçi boş mil kullanımına imkan verir

 

Konik redüktörlerin dezavantajları

  • Karmaşık yapı
  • Planet redüktörlerine oranla daha düşük verim
  • Çalışma esnasında daha yüksek sarsıntı oranı
  • Tek kademeli aktarmada daha düşük tork
Başka bir sorunuz daha mı var?
Bizimle iletişime geçiniz!