集成的减速机小齿轮组合确保齿条传动在技术方面达到了完美契合。凭借其精密的齿传动,使得众多的解决方案能够提供高水平的动力以及负荷能力。
我们的研发工程师经验丰富,始终能针对具体应用为您找到最优的解决方案。 不管您在应用上有何种特殊要求,我们都能严格根据您的需求研发相应的特种减速机。
其优势在于:此款行星减速机即使在最高转速时也能达到最高效率。
一款可便捷安装的行星减速机 放热量极低 可承受较高的力。
经济型行星减速机 放热量极低。
这款行星减速机的进步之处在于: 集高精度和 经济性于一身。
高性能精密减速机 配有高精度斜齿 驱动运行时安静无噪音。
斜齿高精度减速机能够实现噪音极低的同步运行,轴承负载能力强。
这款完全密封的直齿行星减速机能够提供极高的效能,且不会损失必要的刚性
结构最短的行星减速机 扭转刚度极高 采用法兰输出轴
用于高负载的法兰输出轴式行星减速机
负载量最高的精密减速机 运行时十分安静 采用法兰输出轴
负载量最高的精密减速机 且效能极高 安装便捷
直角行星减速机 轻巧 经济性较高
直角行星减速机,带方形通孔输出法兰 可进行多面安装,适用于承载力很大的工况中
经济型直角行星减速机,适用于承载力很大的工况中 可进行多面安装,终生润滑,免维护
直角减速机 配有准双曲面齿轮,因此运行时十分安静
最短的直角行星减速机 配有法兰输出轴 扭转刚度极高
最短的螺旋齿直角型变速器, 带法兰输出轴和空心轴。
带空心轴输出的准双曲面齿轮减速机—— 噪音低,以涨紧力传递的方式进行安装
独一无二的行星减速机 采用经过认证的卫生设计 - 安全 清洁流程的理想之选
用于工业地面运输车的高精度减速机。 结构紧凑,承载能力极强。
装有齿轮的新式高精度减速机: Neugart 专门为齿条驱动装置推出,产品组合扩展到了高精度减速机,这样,客户可以选择Neugart生产的齿轮。
根据产品的特点,我们对新研发的 NGV 的定位是:专门针对无人驾驶的车辆量身定做的高精度减速机。
根据 Economy Line 的价格定位,设计出创新的、带有角接触滚子轴承的减速机:新的标准减速机 PFHE ,是高负载应用的经济实惠之选 —— 它适合在高径向负载的,同时对精度要求不是十分严格的情况。
超强动力,超高精度以及良好的合作伙伴关系是本公司 90 年来始终贯彻执行的经营理念。全新设计的结构化网站展示了我们全面的专业知识以及高效的生产能力。