PFHE

用于高负载的法兰输出轴式行星减速机
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
产品

Product Filter

结构形式
输出形式
要求的额定扭矩 (Nm)
5 1800
要求的倾斜力矩 (Nm)
5 4957
最大回程间隙 (arcmin)
1 28
要求的最低防护等级 (IP)
IP54 IP65 IP69K
重置筛选器
展示 20 显示产品
按照 78 结构尺寸
An icon indicating the automation and robotics industries
Package icon for the packaging industry
A gear icon indicating the machine tools branch
Pictograph of the food and beverages industry
Icon for the medicine and pharmaceutical industires
Icon of a printer for the printing branch
Icon on behalf of the agriculture industry
重置筛选器
展示 20 显示产品
按照 78 结构尺寸
显示其他特性

经济型减速机

其优势在于:此款行星减速机即使在最高转速时也能达到最高效率。

额定扭矩
5-800 Nm
额定扭矩
44-7081 lbf in
回程间隙
6-22 arcmin
回程间隙
6-22 arcmin
倾斜力矩
5-474 Nm
倾斜力矩
44-4195 lbf in
防护等级
IP54

一款可便捷安装的行星减速机 放热量极低 可承受较高的力。

结构尺寸
额定扭矩
15-260 Nm
额定扭矩
133-2301 lbf in
回程间隙
7-15 arcmin
回程间隙
7-15 arcmin
倾斜力矩
37-232 Nm
倾斜力矩
327-2053 lbf in
防护等级
IP54

经济型行星减速机 放热量极低。

额定扭矩
5-460 Nm
额定扭矩
44-4071 lbf in
回程间隙
7-19 arcmin
回程间隙
7-19 arcmin
倾斜力矩
26-497 Nm
倾斜力矩
230-4399 lbf in
防护等级
IP54

这款行星减速机的进步之处在于: 集高精度和 经济性于一身。

结构尺寸
额定扭矩
15-260 Nm
额定扭矩
133-2301 lbf in
回程间隙
7-12 arcmin
回程间隙
7-12 arcmin
倾斜力矩
191-488 Nm
倾斜力矩
1690-4319 lbf in
防护等级
IP65

结构最短的行星减速机 扭转刚度极高 采用法兰输出轴

结构尺寸
额定扭矩
15-260 Nm
额定扭矩
133-2301 lbf in
回程间隙
7-12 arcmin
回程间隙
7-12 arcmin
倾斜力矩
12-109 Nm
倾斜力矩
106-965 lbf in
防护等级
IP54

用于高负载的法兰输出轴式行星减速机

结构尺寸
额定扭矩
15-260 Nm
额定扭矩
133-2301 lbf in
回程间隙
7-12 arcmin
回程间隙
7-12 arcmin
倾斜力矩
110-407 Nm
倾斜力矩
974-3602 lbf in
防护等级
IP65

直角行星减速机 轻巧 经济性较高

额定扭矩
5-260 Nm
额定扭矩
40-2301 lbf in
回程间隙
11-28 arcmin
回程间隙
11-28 arcmin
倾斜力矩
5-101 Nm
倾斜力矩
44-894 lbf in
防护等级
IP54

直角行星减速机,带方形通孔输出法兰 可进行多面安装,适用于承载力很大的工况中

结构尺寸
额定扭矩
14-260 Nm
额定扭矩
124-2301 lbf in
回程间隙
11-21 arcmin
回程间隙
11-21 arcmin
倾斜力矩
37-232 Nm
倾斜力矩
327-2053 lbf in
防护等级
IP54

经济型直角行星减速机,适用于承载力很大的工况中 可进行多面安装,终生润滑,免维护

额定扭矩
5-195 Nm
额定扭矩
40-1726 lbf in
回程间隙
11-25 arcmin
回程间隙
11-25 arcmin
倾斜力矩
26-168 Nm
倾斜力矩
230-1487 lbf in
防护等级
IP54

最短的直角行星减速机 配有法兰输出轴 扭转刚度极高

结构尺寸
额定扭矩
14-260 Nm
额定扭矩
124-2301 lbf in
回程间隙
11-18 arcmin
回程间隙
11-18 arcmin
倾斜力矩
12-109 Nm
倾斜力矩
106-965 lbf in
防护等级
IP54

精密型减速机

高性能精密减速机 配有高精度斜齿 驱动运行时安静无噪音。

额定扭矩
28-470 Nm
额定扭矩
248-4160 lbf in
回程间隙
1-5 arcmin
回程间隙
1-5 arcmin
倾斜力矩
68-794 Nm
倾斜力矩
602-7027 lbf in
防护等级
IP65

斜齿高精度减速机能够实现噪音极低的同步运行,轴承负载能力强。

额定扭矩
28-950 Nm
额定扭矩
248-8408 lbf in
回程间隙
1-5 arcmin
回程间隙
1-5 arcmin
倾斜力矩
203-2887 Nm
倾斜力矩
1797-25552 lbf in
防护等级
IP65

这款完全密封的直齿行星减速机能够提供极高的效能,且不会损失必要的刚性

额定扭矩
27-1800 Nm
额定扭矩
239-15931 lbf in
回程间隙
1-5 arcmin
回程间隙
1-5 arcmin
倾斜力矩
191-2535 Nm
倾斜力矩
1690-22437 lbf in
防护等级
IP65

负载量最高的精密减速机 运行时十分安静 采用法兰输出轴

额定扭矩
28-950 Nm
额定扭矩
248-8408 lbf in
回程间隙
1-5 arcmin
回程间隙
1-5 arcmin
倾斜力矩
132-2445 Nm
倾斜力矩
1168-21640 lbf in
防护等级
IP65

负载量最高的精密减速机 且效能极高 安装便捷

额定扭矩
27-1800 Nm
额定扭矩
239-15931 lbf in
回程间隙
1-5 arcmin
回程间隙
1-5 arcmin
倾斜力矩
132-4957 Nm
倾斜力矩
1168-43873 lbf in
防护等级
IP65

直角减速机 配有准双曲面齿轮,因此运行时十分安静

额定扭矩
22-800 Nm
额定扭矩
195-7081 lbf in
回程间隙
3-5 arcmin
回程间隙
3-5 arcmin
倾斜力矩
322-2225 Nm
倾斜力矩
2850-19693 lbf in
防护等级
IP65

最短的螺旋齿直角型变速器, 带法兰输出轴和空心轴。

额定扭矩
22-625 Nm
额定扭矩
195-5532 lbf in
回程间隙
3-5 arcmin
回程间隙
3-5 arcmin
倾斜力矩
132-1989 Nm
倾斜力矩
1168-17604 lbf in
防护等级
IP65

带空心轴输出的准双曲面齿轮减速机—— 噪音低,以涨紧力传递的方式进行安装

额定扭矩
22-320 Nm
额定扭矩
195-2832 lbf in
回程间隙
5 arcmin
回程间隙
5 arcmin
倾斜力矩
252-1505 Nm
倾斜力矩
2230-13320 lbf in
防护等级
IP65

卫生设计式减速机

独一无二的行星减速机 采用经过认证的卫生设计 - 安全 清洁流程的理想之选

结构尺寸
额定扭矩
15-171 Nm
额定扭矩
133-1513 lbf in
回程间隙
7-12 arcmin
回程间隙
7-12 arcmin
倾斜力矩
22-109 Nm
倾斜力矩
195-965 lbf in
防护等级
IP69K

特种减速机——Neugart 出品

客户定制解决方案

作为行星减速机的领先制造商,我们一直努力寻找新的解决方案,尤其是在客户服务方面。为此,除行星减速机、直齿轮减速机和斜齿轮减速机外,我们还致力于研发、设计和制造特种减速机。我们的研发工程师经验丰富,始终能针对具体应用为您找到最优的解决方案。在早期研发阶段,我们与您的通力合作至关重要。不管您在应用上有何种特殊要求,我们都能严格根据您的需求研发相应的特种减速机。

 

了解更多。

您有疑问?
请联系我们!