采用卫生设计的行星减速机

Neugart 行星减速机 HLAE 专为在卫生与食品领域使用而开发和设计。

作为全球首款采用卫生设计的行星减速机,

其在满足更高要求的情况下填补了一项空白,

可用于敏感工业分支中的生产。

HLAE 减速机从一开始就考虑到始终瞄准现行标准和指令。此外,

作为 EHEDG 的成员,Neugart 早已深入研究了这些要求,

并邀请卫生设计领域的专家和专业人员支持安全设计。 

归功于其电解抛光表面、

所使用的材料和在减速机上始终避免固定位置,

HLAE 符合卫生设计的高要求。

因此,在食品、化妆品和药品的安全清洁生产中,Neugart 的 HLAE

 行星减速机是重要的组成部分。

许多工业领域对卫生的要求非常高。

这同样适用于机械设备制造商及组件制造商。食品、

化学品与药品生产商尤其敏感。对他们而言,

产品污染等同于特大事故。相关标准不断提高。

卫生设计是机械、设备和组件符合卫生和清洁要求设计的总称,

它们在相关领域中使用,例如在食品、化妆品、

药品或生物技术产品的生产中。

此外,在卫生设计规范中描述了不同设计原则,

可借以避免甚至排除卫生危害。

采用卫生设计的 Neugart 行星减速机主要依据以下指令生产:

  • 机械指令 2006/42/EC(附录 l,2.1 项):食品机械和化妆用品或药品生产机械设备
  • DIN EN 1672-2-2005:食品加工机械——基本设计原理,
  • 第 2 部分:卫生要求
  • EHEDG 第 8 号文件:卫生型机械、机组和组件的设计标准
  • 3-A® 替换件和系统组件合格证书 (RPSCQC)
  • 3-A® RPSCQC,用于 (17-11) 流体产品的成型机、灌装机和包装封口机
  • 3-A® RPSCQC,用于 (23-06) 粘性产品包装设备
  • 3-A® RPSCQC,用于 (41-03) 干燥产品机械输送机
  • 3-A® RPSCQC,用于 (73-01) 剪切混合机、混合机和搅拌机
  • 3-A® RPSCQC,用于 (75-01) 带式给料机

显示其他特性

独一无二的行星减速机 采用经过认证的卫生设计 - 安全 清洁流程的理想之选

结构尺寸
额定扭矩
15-171 Nm
额定扭矩
133-1513 lbf in
回程间隙
7-12 arcmin
回程间隙
7-12 arcmin
倾斜力矩
22-109 Nm
倾斜力矩
195-965 lbf in
防护等级
IP69K
您有疑问?
请联系我们!